23220.0300 - Výsuvné podpěry

Výsuvná podpěra slouží k podepření v určeném upínacím místě.

Přednosti výsuvné podpěry jsou:

  • podepření nestabilního obrobku bez nutných úprav
  • zabránění vibracím během obrábění
  • kompaktní, nízká konstrukce
  • podepření obrobků nepravidelných tvarů, vyztužení např. žebrovaných dílů
  • upnutí neopracovaných dílů s vyloučením deformace
  • snadná manipulace
  • ovládání možné také mimo obráběný díl pomocí přestavitelné páky

Tento výrobek 23220.0300 - Výsuvné podpěry / (b3: 13 mm, l1: 300 mm) je variantou skupiny výrobků Výsuvné podpěry (EH 23220.)

b3 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]
Zdvih s [mm]
Zatížitelnost - max. [kN]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
b3 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
300 mm
d1 [mm]:
M10
Zdvih s [mm]:
6 mm
Zatížitelnost max. [kN]:
2,5 kN
Objednací číslo:
23220.0300
Dokumenty
Výsuvné podpěry
  • Systém: V70/L12
  • b3: 13 mm
  • l1: 300 mm
  • l2: 100 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 160 mm
  • l5: 17 mm
  • l6: 74 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 25 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 14 mm
  • r: 15 mm
  • Zdvih s: 6 mm
  • Zatížitelnost max.: 2,5 kN
  • e : 24400.0411
  • Hmotnost: 2448 g
Výsuvné podpěry

Materiál

Držadlo

  • Zinkový tlakový odlitek

Upínač

  • Ocel, tvrzená, brynýrovaná, broušená

Obsluha

  1. Při uvolnění páky je podpěrný čep přitlačený silou pružiny na obráběný díl.
  2. Dotáhnutím páky se podpěrný čep zablokuje proti pohybu.
  3. Po odejmutí obrobku se uvolní páka, podpěrný čep se zatlačí do původní polohy  a páka se znovu utáhne.

Podpěrná výška může být nastavená závitovým kolíkem nebo podpěrným prvkem našroubovaným do vnitřního závitu podpěrného čepu.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 23220.0300
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Stáhnout přímo
Další možnosti stažení

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.