Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 7 výsledků
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
9 kN
Další detaily
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, Zušlechtěná ocel
Systém: V40
d1 : M8
l2 : 20 mm
d3 : 4,5 mm
Průměr kuličky: 5,5 mm
SW: 4 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 9 kN
Hmotnost: 5,1 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
18 kN
Další detaily
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, Zušlechtěná ocel
Systém: V70/L12
d1 : M12
l2 : 30 mm
d3 : 7,2 mm
Průměr kuličky: 8,5 mm
SW: 6 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 18 kN
Hmotnost: 18 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
18 kN
Další detaily
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, Zušlechtěná ocel
Systém: V70/L12
d1 : M12
l2 : 40 mm
d3 : 7,2 mm
Průměr kuličky: 8,5 mm
SW: 6 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 18 kN
Hmotnost: 25 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
36 kN
Další detaily
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, Zušlechtěná ocel
Systém: V70/L16
d1 : M16
l2 : 50 mm
d3 : 10,7 mm
Průměr kuličky: 12 mm
SW: 8 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 36 kN
Hmotnost: 60 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
18 kN
Další detaily
kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel
Systém: V70/L12
d1 : M12
l2 : 30 mm
d3 : 7,2 mm
Průměr kuličky: 8,5 mm
SW: 6 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 18 kN
Hmotnost: 18 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
18 kN
Další detaily
kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel
Systém: V70/L12
d1 : M12
l2 : 40 mm
d3 : 7,2 mm
Průměr kuličky: 8,5 mm
SW: 6 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 18 kN
Hmotnost: 25 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
36 kN
Další detaily
kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel
Systém: V70/L16
d1 : M16
l2 : 50 mm
d3 : 10,7 mm
Průměr kuličky: 12 mm
SW: 8 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 36 kN
Hmotnost: 60 g
show article view
Materiál
Koule
Šroub
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Poznámky
Kulička zajištěná proti přetočení.
Nestandardní provedení dle poptávky.
Odkazy
Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha - Technická data -
Datový list EH 22700. Přítlačné šrouby – bez hlavy, kulička zajištěná proti přetočení
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024
Obsahuje látky Proposition 65
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.