Polohovací kroužky pro upínač horní

EH 23310.

Polohovací kroužek je po ustavení upínače horního pevně sevřený na vodícím čepu a způsobuje, že při opakovaném upínání bude upínač upínat přesně ve stejném bodu. Rozsah připevnění na upínač je 360°. Po namontování kroužku se může rameno upínače pootočit o 110° vlevo nebo vpravo (jen u provedení s možností pootočení).

Vaše vyhledávání dosáhlo 3 výsledků

Provedení
obrázek
h1 [mm]
d2 [mm]
Pro horní upínač

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
pro upínače horní, velikost 25
obrázek:
1
h1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
16 mm
Pro horní upínač:
23310.0027 - 23310.0029
Objednací číslo:
23310.0345
CAD
Dokumenty
Polohovací kroužky
  • pro upínače horní, velikost 25 – obrázek 1
  • Systém: V40
  • h1: 6 mm
  • h2: 10 mm
  • d1: 2 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 25 mm
  • e: 22760.0040
  • Pro horní upínač: 23310.0027 - 23310.0029
  • Hmotnost: 14 g
show article view
Polohovací kroužky
Provedení:
pro upínače horní, velikost 32
obrázek:
1
h1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
20 mm
Pro horní upínač:
23310.0040 - 23310.0045
Objednací číslo:
23310.0348
CAD
Dokumenty
Polohovací kroužky
  • pro upínače horní, velikost 32 – obrázek 1
  • Systém: V70
  • h1: 6 mm
  • h2: 10 mm
  • d1: 3 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 32 mm
  • e: 22760.0042
  • Pro horní upínač: 23310.0040 - 23310.0045
  • Hmotnost: 23 g
show article view
Polohovací kroužky
Provedení:
pro upínače horní, velikost 40
obrázek:
2
h1 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
28 mm
Pro horní upínač:
23310.0050-.0058/23310.0083-.0088
Objednací číslo:
23310.0350
CAD
Dokumenty
Polohovací kroužky
  • pro upínače horní, velikost 40 – obrázek 2
  • Systém: V70/L12
  • h1: 7 mm
  • h2: 16 mm
  • d1: 5 mm
  • d2: 28 mm
  • l1: 43,5 mm
  • l2: 17,5 mm
  • e: 22760.0052
  • b: 35 mm
  • Pro horní upínač: 23310.0050-.0058/23310.0083-.0088
  • Hmotnost: 32 g
show article view
Polohovací kroužky

Materiál

  • Ocel, brynýrovaná

Montáž

Při montáži polohovacího kroužku je rameno upínače povoleno.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23310. Polohovací kroužky – pro upínač horní
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Další produkty
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.