EH 23220.
Pohyblivá podpěra slouží k podepření obrobku v určeném upínacím místě.
Přednosti pohyblivé podpěry jsou:
Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků
Další detaily
Plášť
Základní těleso
Pro bezpečnou funkci výsuvné podpěry je nutné vždy uzavřít závitové otvory M12.
Další možnosti upevnění jsou s montážní lištou 23210.0740.
Do závitu M8 na podpěrném čepu mohou být namontovány různé prvky (EH 22..). Je možné si na podpěrný čep namontovat vlastní prodloužení.
Upínací výška může být zvýšena pomocí meziválců EH 23310. nebo také podložek EH 1107. a EH 1108.
Pohyblivá podpěra se upevní pomocí závitů 2 x M6 na přípravek. Pozor na správnou polohu vůči přípravku pro účel obsluhy!
Alternativa: Závitový kolík M12 x 10 se demontuje a nahradí závitovým kolíkem M12 x 30 a pohyblivá podpěra se namontuje pomocí klíče (SW 21) např. do T-drážky (není definovaná poloha vůči přípravku pro účel snadné obsluhy). Závrtný šroub M12 x 30 a matice pro T-drážku DIN 508 M12 x 14 pevnosti 10 jsou součástí dodávky.
Pohyblivou podpěru je možno o 16 mm zapustit.
Otáčením upínací vačky (vnitřní šestihran SW 6) na povrchu červeného ochranného pouzdra se lehce přitlačí podpěrný čep k obrobku.
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Pohyblivá podpěra slouží k podepření v určeném upínacím místě např. u nestabilních dílů. Pomáhá snižovat vibrace a poškození povrchů během zpracování. Tím se výrazně zlepšuje kvalita povrchu obrobku a životnost nástrojů.
Přítlačná síla se pohybuje mezi cca. 20 a 70 N.
Pohyblivou podpěru lze vyrobit i na zakázku s jinou přítlačnou silou. Pokud takové provedení požadujete, zašlete nám svůj požadavek.
Vzhledem k tomu, že povrch není pokrytý upínacími čelistmi, je možné pracovat na horní a boční ploše.
Výsuvné podpěry mohou být dobrou a cenově výhodnou alternativou. Špatnou a neprofesionální alternativou však může být šroubovatelná podpěra, také často označována jako "lenoch".
Zde je nezbytně nutné počítat s potřebným utahovacím momentem (15Nm). Může se stát, že nemusí být možné potřebný utahovací moment s imbusovým klíčem a T-drážkou použít.
Opravy jsou ve většině případů možné. Pro zajištění opravy, prosím, kontaktujte naše obchodní oddělení.
Pohyblivá podpěra je bezúdržbová a nepodléhá speciální údržbě. Doporučujeme však provádět pravidelné vizuální kontroly a testy funkčnosti. Pozor si dejte také na koncentraci oleje v chladící emulzi, jinak mohou funkční díly uvnitř podléhat korozi.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels