Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 8 výsledků
Provedení:
s kuličkou s ploškou, dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
8 kN
Další detaily
s kuličkou s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 1, Zušlechtěná ocel
Systém: V40
d1 : M8
l: 36,6 mm
l1 : 25 mm
d2 : 5,8 mm
e: 14,5 mm
Průměr kuličky: 8,5 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 8 kN
Utahovací moment max.: 25 Nm
Hmotnost: 20 g
show article view
Provedení:
s kuličkou s ploškou, dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
8 kN
Další detaily
s kuličkou s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 1, Zušlechtěná ocel
Systém: V70
d1 : M10
l: 45,7 mm
l1 : 30 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
Průměr kuličky: 12 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 8 kN
Utahovací moment max.: 46 Nm
Hmotnost: 44 g
show article view
Provedení:
s kuličkou s ploškou, dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
15 kN
Další detaily
s kuličkou s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 1, Zušlechtěná ocel
Systém: V70/L12
d1 : M12
l: 50,7 mm
l1 : 35 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
Průměr kuličky: 12 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 15 kN
Utahovací moment max.: 82 Nm
Hmotnost: 57 g
show article view
Provedení:
s kuličkou s ploškou, dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
25 kN
Další detaily
s kuličkou s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 1, Zušlechtěná ocel
Systém: V70/L16
d1 : M16
l: 60,7 mm
l1 : 40 mm
d2 : 10,5 mm
e: 27 mm
Průměr kuličky: 16 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 25 kN
Utahovací moment max.: 206 Nm
Hmotnost: 131 g
show article view
Provedení:
s kuličkou s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
8 kN
Další detaily
s kuličkou s ploškou, dosedací plocha rýhovaná – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
Systém: V40
d1 : M8
l: 36,6 mm
l1 : 25 mm
d2 : 5,8 mm
e: 14,5 mm
Průměr kuličky: 8,5 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 8 kN
Utahovací moment max.: 25 Nm
Hmotnost: 20 g
show article view
Provedení:
s kuličkou s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
8 kN
Další detaily
s kuličkou s ploškou, dosedací plocha rýhovaná – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
Systém: V70
d1 : M10
l: 45,7 mm
l1 : 30 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
Průměr kuličky: 12 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 8 kN
Utahovací moment max.: 46 Nm
Hmotnost: 44 g
show article view
Provedení:
s kuličkou s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
15 kN
Další detaily
s kuličkou s ploškou, dosedací plocha rýhovaná – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
Systém: V70/L12
d1 : M12
l: 50,7 mm
l1 : 35 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
Průměr kuličky: 12 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 15 kN
Utahovací moment max.: 82 Nm
Hmotnost: 56 g
show article view
Provedení:
s kuličkou s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
25 kN
Další detaily
s kuličkou s ploškou, dosedací plocha rýhovaná – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
Systém: V70/L16
d1 : M16
l: 60,7 mm
l1 : 40 mm
d2 : 10,5 mm
e: 27 mm
Průměr kuličky: 16 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 25 kN
Utahovací moment max.: 206 Nm
Hmotnost: 130 g
show article view
Materiál
Koule
Ložisková ocel, tvrzená, čistá
Tělo
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Matice
Ocel, brynýrovaná (ISO 4035)
Poznámky
Kulička zajištěná proti přetočení.
Hodnoty zatížitelnosti platí také pro provedení z nerezi.
Nestandardní provedení dle poptávky.
Datový list EH 22740. Opěrky výkyvné – nastavitelné
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Neobsahuje látky SVHC
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.