22740.0324 - Opěrky výkyvné
nastavitelné

Opěrky výkyvné lze použít pro vestavbu do upínacích elementů jako dorazy, podpěry nebo opěrné patky.

Tento výrobek 22740.0324 - Opěrky výkyvné nastavitelné / s kuličkou s ploškou, dosedací plocha rýhovaná (d1: M16) je variantou skupiny výrobků Opěrky výkyvné nastavitelné (EH 22740.)

Provedení
Materiál
d1 [mm]
l [mm]
l1 [mm]
Zatížitelnost při statickém zatížení - max. [kN]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s kuličkou s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
60,7 mm
l1 [mm]:
40 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
25 kN
Objednací číslo:
22740.0324
Dokumenty
Opěrky výkyvné
  • s kuličkou s ploškou, dosedací plocha rýhovaná – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
  • Systém: V70/L16
  • d1: M16
  • l: 60,7 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 10,5 mm
  • e: 27 mm
  • Průměr kuličky: 16 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 25 kN
  • Utahovací moment max.: 206 Nm
  • Hmotnost: 130 g
Opěrky výkyvné

Materiál

Koule

  • Ložisková ocel, tvrzená, čistá

Tělo

  • Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná

Matice

  • Ocel, brynýrovaná (ISO 4035)

Poznámky

Kulička zajištěná proti přetočení.

Hodnoty zatížitelnosti platí také pro provedení z nerezi.

Nestandardní provedení dle poptávky.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22740.0324
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.