3555.375 - Ruční sekera
s koženým držadlem, včetně kvalitního koženého pouzdra na opasek pro ochranu ostří

Ruční sekera Halder je opravdová pastva pro oči! Toto robustní celokovové provedení ze speciální zušlechtěné oceli je vykováno z jednoho kusu a ze všech stran jemně broušené a leštěné. Ruční sekera o hmotnosti 1000 g je perfektně vyvážená pro optimální manipulaci.

Čepel je pečlivě vytvrzená a ostře nabroušená.

Ručně vyrobené, protiskluzové, kožené držadlo nejenom dobře vypadá, ale také absorbuje vlhkost a po vykonané práci ji zase uvolňuje. Časem se přizpůsobí tvaru ruky.

Kvalitní kožená ochrana ostří chrání při transportu před zraněním.

Vlastnosti výrobku:

  • Robustní celokovové provedení ze speciální zušlechtěné oceli.
  • Ze všech stran jemně broušená a leštěná.
  • Při hmotnosti 1000 g je perfektně vyvážená.
  • Protiskluzové, kožené držadlo se přizpůsobí tvaru ruky. Kůže také absorbuje vlhkost a po vykonané práci ji opět uvolňuje.
  • Včetně ochrany proti proříznutí kůže.

Oblasti použití

Štípání menších polen a třísek, ořezávání dřevěných kůlů, hrubé řezbářské práce, jako užitečný outdoorový nástroj pro táborníky, lovce, offroadové aktivity atd.

Tento výrobek 3555.375 - Ruční sekera s koženým držadlem, včetně kvalitního koženého pouzdra na opasek pro ochranu ostří / () je variantou skupiny výrobků Ruční sekera s koženým držadlem, včetně kvalitního koženého pouzdra na opasek pro ochranu ostří (EH 3555.)

lbeil [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]
Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
lbeil [mm]:
370 mm
lspalt [mm]:
90 mm
gewicht [g]:
1000 g
Objednací číslo:
3555.375
Ruční sekera
  • lbeil : 370 mm
  • lspalt : 90 mm
  • Délka x šířka x výška: 370 mm x 90 mm x 138 mm
  • Hmotnost: 1000 g
  • GTIN: 4030618311959
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01

Materiál

  • Zušlechtěná ocel, kovaná z jednoho kusu, ze všech stran broušená a leštěná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 3555.375
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.