EH 3555.
Ruční sekera Halder je opravdová pastva pro oči! Toto robustní celokovové provedení ze speciální zušlechtěné oceli je vykováno z jednoho kusu a ze všech stran jemně broušené a leštěné. Ruční sekera o hmotnosti 1000 g je perfektně vyvážená pro optimální manipulaci.
Čepel je pečlivě vytvrzená a ostře nabroušená.
Ručně vyrobené, protiskluzové, kožené držadlo nejenom dobře vypadá, ale také absorbuje vlhkost a po vykonané práci ji zase uvolňuje. Časem se přizpůsobí tvaru ruky.
Kvalitní kožená ochrana ostří chrání při transportu před zraněním.
Vlastnosti výrobku:
Štípání menších polen a třísek, ořezávání dřevěných kůlů, hrubé řezbářské práce, jako užitečný outdoorový nástroj pro táborníky, lovce, offroadové aktivity atd.
Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků
Další detaily
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.