Ruční sekera
s koženým držadlem, včetně kvalitního koženého pouzdra na opasek pro ochranu ostří; v atraktivním dřevěném boxu

EH 3555.

Halder sekerka je opravdová pastva pro oči! Toto robustní celokovové provedení ze speciální zušlechtěné oceli je vykováno z jednoho kusu a ze všech stran jemně broušené a leštěné. Čepel je pečlivě vytvrzená a ostře nabroušená. Ručně vyrobené, protiskluzové, kožené držadlo nejenom dobře vypadá, ale kůže také absorbuje vlhkost a po vykonané práci ji zase uvolňuje. Časem se přizpůsobí tvaru ruky. Ruční sekera o hmotnosti 1000 g je perfektně vyvážená pro optimální manipulaci. Kvalitní kožená ochrana ostří chrání při transportu před zraněním. Atraktivní dřevěná krabice činí z tohoto výrobku velmi hodnotný dárek.

Vlastnosti výrobku:

  • Robustní celokovové provedení ze speciální zušlechtěné oceli.
  • Ze všech stran jemně broušená a leštěná.
  • Při hmotnosti 1000 g je perfektně vyvážená.
  • Protiskluzové, kožené držadlo se přizpůsobí tvaru ruky.
  • Včetně ochrany proti proříznutí kůže.
  • Perfektní dárek díky atraktivní dřevěné krabici.

Oblasti použití

Štípání menších polen a třísek, ořezávání dřevěných kůlů, hrubé řezbářské práce, jako užitečný outdoorový nástroj pro táborníky, lovce, offroadové aktivity atd.

Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků

gewicht [g]

Další detaily

Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
gewicht [g]:
1800 g
Objednací číslo:
3555s001
Ruční sekera
  • Délka x šířka x výška: 380 mm x 190 mm x 70 mm
  • Hmotnost: 1800 g
  • GTIN: 4030618312826
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01
show article view

Materiál

  • Zušlechtěná ocel, kovaná z jednoho kusu, ze všech stran broušená a leštěná

Další produkty

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 3555. Ruční sekera – s koženým držadlem, včetně kvalitního koženého pouzdra na opasek pro ochranu ostří; v atraktivním dřevěném boxu
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
DOC0017865__88185.pdf
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.