3027s016 - Promotional Box
SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou, gumový kompozit / superplastik a tesařské kladivo PICARD

Box Klasik obsahuje 2 nejprodávanější produkty předních německých výrobců kladiv Picard a Erwin Halder a je nezbytnou součástí pro ty, kteří milují vysoce kvalitní nářadí.

Tesařské kladivo PICARD 298 s tradiční hnědou násadou je nezbytným nástrojem každého tesaře. Zaujme pečlivě tvarovanou, kovanou hlavou kladiva, která je vyrobená ze speciální legované oceli PICARD. Trubková ocelová násada, vyrobená z chrom-molybdenu, je velmi odolná proti otřesům a pevně drží v hlavě kladiva. Magnetický držák hřebíků umožňuje nastavení hřebíků jednou rukou. Jemně broušená hlava kladiva je chráněná proti korozi transparentní práškovou barvou.  

SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou s kombinací vložek z gumového kompozitu / superplastiku o průměru 60 mm je nepostradatelným společníkem pro širokou škálu použití jako jsou zahradní a terénní úpravy (pokládka dlažby, usazování obrubníků), v pozemních stavbách (lešení, bednění), při stavbách montovaných domů a pro tesařské práce (usazování trámů). Středně tvrdá gumová vložka je velmi odolná proti opotřebení, tlumí hluk a je pachově neutrální, a vydrží mnohokrát déle než běžné gumové kladivo. Středně tvrdá vložka ze superplastiku, vyrobená ze speciálního plastu, umožňuje vyšší údernou sílu a je velmi odolná proti opotřebení, čímž i déle vydrží. 

Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí. 

Vysoce kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná a tím odolná proti znečištění.

Všechny díly jsou vyměnitelné / doplnitelné, čímž jsou velmi ekonomické a šetrné k životnímu prostředí. SIMPLEX je šetrný k obrobku i k uživateli.

Box Klasik obsahuje 2 nejprodávanější produkty předních německých výrobců kladiv PICARD a HALDER.

  • HALDER SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou o průměru 60 mm (obj. č. 3027.060):
    • kombinace vložek z gumového kompozitu (středně tvrdá, tlumící, pachově neutrální, odolná proti opotřebení) / superplastiku (středně tvrdá, velmi odolná proti opotřebení).
    • tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdrem násady a vynikající odolností proti prasknutí.
    • všechny díly jsou vyměnitelné / doplnitelné.
    • kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada.
    • násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná (odolná proti znečištění).
    • klasika v oblasti stavebnictví / zahradních a terénních úprav, ale také vhodné pro širokou škálu použití (např. při stavbách montovaných domů, pro tesařské práce, stavby lešení, stavby plotů).
  • Tesařské kladivo PICARD 298 (obj. č. 0029810):
    • tradiční hnědá 1-složková násada.
    • s magnetickým držákem hřebíků a zdrsněným povrchem pro údery.
    • vyrobené ze speciální legované oceli PICARD.
    • pečlivě kalené a temperované.
    • delší uchycení ocelové trubky u hlavy kladiva zajišťuje stabilní spojení hlavy a násady.
    • robustní ocelová trubka z chrom-molybdenu.
    • hlava s lesklou povrchovou úpravou je práškově lakovaná, a tím je odolná proti korozi.
    • NEZBYTNOST pro každého tesaře, kterou ocení i truhláři, pokrývači a klempíři.

Box Klasik je nejenom pro dva, ale pro všechny případy!

Oba produkty jsou testovány společností VPA.

Oblasti použití

Pro zahradní a terénní úpravy, dláždění, tesařské práce, truhlářské práce, klempířské práce, pokrývání

Tento výrobek 3027s016 - Promotional Box SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou, gumový kompozit / superplastik a tesařské kladivo PICARD / () je variantou skupiny výrobků Box Klasik SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou, gumový kompozit / superplastik a tesařské kladivo PICARD (EH 3027.)

gewicht [g]
Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
gewicht [g]:
2110 g
Objednací číslo:
3027s016
Promotional Box
  • Délka x šířka x výška: 335 mm x 75 mm x 445 mm
  • Hmotnost: 2110 g
  • GTIN: 4030618310969
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 3027s016
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
DOC0017912__88278.pdf
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.