3007.750 - SIMPLEX-štípací sekera
štíhlý tvar, s tělem z temperované litiny a násadou z hickory

SIMPLEX-štípací sekery od firmy Halder spojují dva nástroje v jeden, štípací sekeru a kladivo s měkkou vložkou v absolutně prvotřídní kvalitě, a nabízí tak značnou úsporu nákladů oproti nákupu jednotlivě. Vysoká kvalita výrobků je potvrzena komisí pro lesní práce a lesní techniku (KWF). Celková hmotnost je 2700 g.

Zápustkově kovaná a tvrzená čepel sekery je broušená a leštěná. Její štíhlý tvar je ideální pro štípání jehličnatého dřeva.

Superplastik vložka o průměru 50 mm je středně tvrdá plastová vložka z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstřikovaného plastu je tak výrazně odolnější i proti opotřebení. Použití měkké strany při klínování dřeva zcela eliminuje riziko poranění kovovými úlomky. Navíc se podstatně prodlouží životnost plastových i hliníkových klínů.

Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.

Velmi stabilní násada z hickory s dlouhými vlákny je lakovaná a ergonomicky tvarovaná.

Kožená ochrana ostří chrání při transportu před zraněním.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplnitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Vlastnosti výrobku:

  • 2 nářadí v 1: Štípací sekera plus kladivo s měkkou vložkou, značná úspora nákladů oproti nákupu jednotlivě.
  • Zápustkově kovaná čepel sekery se štíhlým tvarem je ideální pro štípání jehličnatého dřeva.
  • Nehrozí žádné nebezpečí zranění kovovými úlomky při klínování díky superplastik vložce o průměru 50 mm (bílá, středně tvrdá, velmi odolná).
  • Podstatně delší životnost plastových a hliníkových klínů.
  • Šetrné zatloukání dřevěných kůlů.
  • Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdrem násady a vysokou odolností proti prasknutí.
  • Velmi stabilní násada z hickory s dlouhými vlákny, lakovaná a ergonomicky tvarovaná.
  • Všechny části jsou vyměnitelné / doplnitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
  • Včetně ochrany proti proříznutí kůže.
  • Celková hmotnost 2700 g.

Oblasti použití

Zvláště vhodné pro štípání měkkého dřeva.

Tento výrobek 3007.750 - SIMPLEX-štípací sekera štíhlý tvar, s tělem z temperované litiny a násadou z hickory / (Ø: 50 mm) je variantou skupiny výrobků SIMPLEX-štípací sekera štíhlý tvar, s tělem z temperované litiny a násadou z hickory (EH 3007.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lspaltges [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]
Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
210 mm
lspaltges [mm]:
765 mm
lspalt [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
2700 g
Objednací číslo:
3007.750
SIMPLEX-štípací sekera
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 210 mm
  • lspaltges : 765 mm
  • lspalt : 100 mm
  • Hmotnost: 2700 g
  • GTIN: 4030618300809
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01

Materiál

Násada

  • Hickora

Úderná vložka 1

  • Čepel sekery zápustkově kovaná a tvrzená, broušená a leštěná
  • včetně plastového pouzdra
  • včetně kožené ochrany ostří

Úderná vložka 2

  • Superplastik, bílá
  • Středně tvrdá
  • Velmi odolná
  • Odolná proti opotřebení

Plášť

  • Temperovaná litina
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 3007.750
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
SIMPLEX splitting axe
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.