EH 3007.
SIMPLEX-štípací sekery od firmy Halder spojují dva nástroje v jeden, štípací sekeru a kladivo s měkkou vložkou v absolutně prvotřídní kvalitě, a nabízí tak značnou úsporu nákladů oproti nákupu jednotlivě. Vysoká kvalita výrobků je potvrzena komisí pro lesní práce a lesní techniku (KWF). Celková hmotnost je 2700 g.
Zápustkově kovaná a tvrzená čepel sekery je broušená a leštěná. Její štíhlý tvar je ideální pro štípání jehličnatého dřeva.
Superplastik vložka o průměru 50 mm je středně tvrdá plastová vložka z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstřikovaného plastu je tak výrazně odolnější i proti opotřebení. Použití měkké strany při klínování dřeva zcela eliminuje riziko poranění kovovými úlomky. Navíc se podstatně prodlouží životnost plastových i hliníkových klínů.
Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.
Velmi stabilní násada z hickory s dlouhými vlákny je lakovaná a ergonomicky tvarovaná.
Kožená ochrana ostří chrání při transportu před zraněním.
Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplnitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.
Vlastnosti výrobku:
Zvláště vhodné pro štípání měkkého dřeva.
Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků
Další detaily
Násada
Úderná vložka 1
Úderná vložka 2
Plášť
Do štípací sekery SIMPLEX smí být montována pouze vložka superplastik 3207.050.
Čepel sekery 3210.750 se smí montovat pouze do těla z temperované litiny 3011.750!
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.