SIMPLEX-štípací sekera
s klínem, s tělem z temperované litiny a násadou z hickory

EH 3007.

SIMPLEX-štípací sekery od firmy Halder spojují dva nástroje v jeden, štípací sekeru a kladivo s měkkou vložkou v absolutně prvotřídní kvalitě, a nabízí tak značnou úsporu nákladů oproti nákupu jednotlivě. 

Vysoká kvalita výrobků je potvrzena komisí pro lesní práce a lesní techniku (KWF).

Zápustkově kovaná a tvrzená čepel sekery je broušená a leštěná. Optimalizované klíny zvyšují štípací účinek, brání uvíznutí ve dřevě a tím činí toto provedení ideálně vhodným pro štípání tvrdého dřeva. Kožená ochrana ostří chrání při transportu před zraněním.

Superplastik vložka o průměru 50 mm je středně tvrdá plastová vložka z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstřikovaného plastu je tak výrazně odolnější i proti opotřebení. Použití měkké strany při klínování dřeva zcela eliminuje riziko poranění kovovými úlomky. Navíc se podstatně prodlouží životnost plastových i hliníkových klínů.

Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje velkou bezpečnost proti prasknutí.

Velmi stabilní násada z hickory s dlouhými vlákny je lakovaná a ergonomicky tvarovaná. Celková hmotnost činí 2840 g.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplnitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Vlastnosti výrobku:

  • 2 nástroje v 1: Štípací sekera plus kladivo s měkkou vložkou, značná úspora nákladů oproti nákupu jednotlivě.
  • Zápustkově kovaná čepel sekery s klíny je ideální pro štípání tvrdého dřeva.
  • Nehrozí žádné nebezpečí zranění kovovými úlomky při klínování díky vložce superplastik o průměru 50 mm (bílá, středně tvrdá, velmi odolná).
  • Podstatně delší životnost plastových a hliníkových klínů.
  • Šetrné zatloukání dřevěných kůlů.
  • Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdrem násady a vysokou odolností proti prasknutí.
  • Velmi stabilní násada z hickory s dlouhými vlákny, lakovaná a ergonomicky tvarovaná.
  • Všechny části jsou vyměnitelné / doplnitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
  • Včetně ochrany proti proříznutí kůže.
  • Celková hmotnost 2840 g.

Oblasti použití

Zvláště vhodné pro štípání tvrdého dřeva - optimalizované klíny zvyšují štípací účinek a tím brání uvíznutí ve dřevě.

Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků

Ø [mm]
lkopf [mm]
lspaltges [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]

Další detaily

Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
210 mm
lspaltges [mm]:
765 mm
lspalt [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
2840 g
Objednací číslo:
3007.751
SIMPLEX-štípací sekera
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 210 mm
  • lspaltges : 765 mm
  • lspalt : 100 mm
  • Hmotnost: 2840 g
  • GTIN: 4030618310242
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01
show article view

Materiál

Násada

  • Hickora

Úderná vložka 1

  • Čepel sekery zápustkově kovaná a tvrzená, broušená a leštěná
  • včetně plastového pouzdra
  • včetně kožené ochrany ostří

Úderná vložka 2

  • Superplastik, bílá
  • Středně tvrdá
  • Velmi odolná
  • Odolná proti opotřebení

Plášť

  • Temperovaná litina

Montáž

Do štípací sekery SIMPLEX smí být montována pouze vložka superplastik 3207.050.

Čepel sekery 3210.751 se smí montovat pouze do těla z temperované litiny 3011.750!

Další produkty

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 3007. SIMPLEX-štípací sekera – s klínem, s tělem z temperované litiny a násadou z hickory
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
SIMPLEX splitting axe
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
DOC0017865__88185.pdf
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.