Lyftögla självlåsande, rostfritt stål     

EH 22350.

Lyftelement för snabb och enkel hantering av tunga lyft, med en rörlig bygel och låsbult för att skydda mot oavsiktlig upplåsning. Särskilda lyftanordningar, t.ex. gängor behövs inte längre på arbetsstycket.

Rost och väder-skyddad, därmed även lämplig för användning utomhus. Solid, härdad, hårdbelagd pinne med hög lyftkapacitet.

Ert urval resulterade i 24 träffar

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Artikel nr.:
22350.0701
CAD
Dokument
Lyftögla
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 9,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 9,85 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 5 mm
  • Lokaliserings hål H11: 8 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 270 g
show article view
Lyftögla
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Artikel nr.:
22350.0702
CAD
Dokument
Lyftögla
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 9,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 9,85 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 10 mm
  • Lokaliserings hål H11: 8 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 273 g
show article view
Lyftögla
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Artikel nr.:
22350.0704
CAD
Dokument
Lyftögla
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 9,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 9,85 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 15 mm
  • Lokaliserings hål H11: 8 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 275 g
show article view
Lyftögla
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Artikel nr.:
22350.0706
CAD
Dokument
Lyftögla
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 9,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 9,85 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 15 mm
  • Lokaliserings hål H11: 8 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 280 g
show article view
Lyftögla
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Artikel nr.:
22350.0711
CAD
Dokument
Lyftögla
  • d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 9,65 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 10,05 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 5 mm
  • Lokaliserings hål H11: 8,3 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 228 g
show article view
Lyftögla
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Artikel nr.:
22350.0712
CAD
Dokument
Lyftögla
  • d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 9,65 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 10,05 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 10 mm
  • Lokaliserings hål H11: 8,3 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 229 g
show article view
Lyftögla
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Artikel nr.:
22350.0714
CAD
Dokument
Lyftögla
  • d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 9,65 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 10,05 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 15 mm
  • Lokaliserings hål H11: 8,3 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 233 g
show article view
Lyftögla
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Artikel nr.:
22350.0716
CAD
Dokument
Lyftögla
  • d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 9,65 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 10,05 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 15 mm
  • Lokaliserings hål H11: 8,3 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 238 g
show article view
Lyftögla
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Artikel nr.:
22350.0721
CAD
Dokument
Lyftögla
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 11,7 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 12,2 mm
  • l2 ±0,5: 10,2 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1: 2,7 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2: 2,4 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3: 2,1 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 10 mm
  • Lokaliserings hål H11: 10 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 277 g
show article view
Lyftögla
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Artikel nr.:
22350.0723
CAD
Dokument
Lyftögla
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 11,7 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 12,2 mm
  • l2 ±0,5: 10,2 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1: 2,7 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2: 2,4 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3: 2,1 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 10 mm
  • Lokaliserings hål H11: 10 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 281 g
show article view
Lyftögla
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Artikel nr.:
22350.0725
CAD
Dokument
Lyftögla
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 11,7 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 12,2 mm
  • l2 ±0,5: 10,2 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1: 2,7 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2: 2,4 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3: 2,1 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 10 mm
  • Lokaliserings hål H11: 10 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 292 g
show article view
Lyftögla
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Artikel nr.:
22350.0727
CAD
Dokument
Lyftögla
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 11,7 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 12,2 mm
  • l2 ±0,5: 10,2 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1: 2,7 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2: 2,4 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3: 2,1 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 10 mm
  • Lokaliserings hål H11: 10 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 298 g
show article view
Lyftögla
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Artikel nr.:
22350.0731
CAD
Dokument
Lyftögla
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 14,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 14,7 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1: 3,5 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2: 3,2 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 10 mm
  • Lokaliserings hål H11: 12 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 285 g
show article view
Lyftögla
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Artikel nr.:
22350.0733
CAD
Dokument
Lyftögla
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 14,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 14,7 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1: 3,5 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2: 3,2 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 15 mm
  • Lokaliserings hål H11: 12 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 292 g
show article view
Lyftögla
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Artikel nr.:
22350.0735
CAD
Dokument
Lyftögla
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 14,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 14,7 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1: 3,5 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2: 3,2 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 15 mm
  • Lokaliserings hål H11: 12 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 304 g
show article view
Lyftögla
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Artikel nr.:
22350.0737
CAD
Dokument
Lyftögla
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 14,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 14,7 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1: 3,5 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2: 3,2 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 15 mm
  • Lokaliserings hål H11: 12 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 316 g
show article view
Lyftögla
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,8 kN
Artikel nr.:
22350.0751
CAD
Dokument
Lyftögla
  • d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 16,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 16,7 mm
  • l2 ±0,5: 13 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1: 3,8 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2: 3,5 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 15 mm
  • Lokaliserings hål H11: 13,8 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 260 g
show article view
Lyftögla
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,8 kN
Artikel nr.:
22350.0753
CAD
Dokument
Lyftögla
  • d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 16,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 16,7 mm
  • l2 ±0,5: 13 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1: 3,8 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2: 3,5 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 35 mm
  • Lokaliserings hål H11: 13,8 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 290 g
show article view
Lyftögla
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
l1 +0,6 [mm]:
75 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,8 kN
Artikel nr.:
22350.0755
CAD
Dokument
Lyftögla
  • d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
  • l1 +0,6: 75 mm
  • d2: 16,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 16,7 mm
  • l2 ±0,5: 13 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1: 3,8 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2: 3,5 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 35 mm
  • Lokaliserings hål H11: 13,8 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 323 g
show article view
Lyftögla
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
4,8 kN
Artikel nr.:
22350.0741
CAD
Dokument
Lyftögla
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 18,6 mm
  • d3: 25 mm
  • d4 min.: 19,2 mm
  • l2 ±0,5: 15,1 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 44,5 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 92,8 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1: 4,8 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2: 4,5 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3: 4,1 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 15 mm
  • Lokaliserings hål H11: 16 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 395 g
show article view
Lyftögla
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
4,8 kN
Artikel nr.:
22350.0743
CAD
Dokument
Lyftögla
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 18,6 mm
  • d3: 25 mm
  • d4 min.: 19,2 mm
  • l2 ±0,5: 15,1 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 44,5 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 92,8 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1: 4,8 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2: 4,5 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3: 4,1 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 35 mm
  • Lokaliserings hål H11: 16 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 430 g
show article view
Lyftögla
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
75 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
4,8 kN
Artikel nr.:
22350.0745
CAD
Dokument
Lyftögla
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 75 mm
  • d2: 18,6 mm
  • d3: 25 mm
  • d4 min.: 19,2 mm
  • l2 ±0,5: 15,1 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 44,5 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 92,8 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1: 4,8 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2: 4,5 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3: 4,1 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 40 mm
  • Lokaliserings hål H11: 16 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 465 g
show article view
Lyftögla
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
10 kN
Artikel nr.:
22350.0773
CAD
Dokument
Lyftögla
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 24,5 mm
  • d3: 30 mm
  • d4 min.: 25,2 mm
  • l2 ±0,5: 19,7 mm
  • l3: 36,5 mm
  • l4: 52 mm
  • l5: 32,6 mm
  • l6: 36 mm
  • l7: 56 mm
  • l8: 114 mm
  • l9: 26 mm
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1: 10 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2: 8,5 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3: 6,5 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 25 mm
  • Lokaliserings hål H11: 20 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 729 g
show article view
Lyftögla
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
75 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
10 kN
Artikel nr.:
22350.0775
CAD
Dokument
Lyftögla
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 75 mm
  • d2: 24,5 mm
  • d3: 30 mm
  • d4 min.: 25,2 mm
  • l2 ±0,5: 19,7 mm
  • l3: 36,5 mm
  • l4: 52 mm
  • l5: 32,6 mm
  • l6: 36 mm
  • l7: 56 mm
  • l8: 114 mm
  • l9: 26 mm
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1: 10 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2: 8,5 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3: 6,5 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 30 mm
  • Lokaliserings hål H11: 20 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 693 g
show article view
Lyftögla

Material

Bult

  • Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 

Tryckknapp

  • Aluminium, röd-anodiserat

Fäste

  • Rostfritt stål 1.4571

Fjäder

  • Rostfritt stål

Montering

Enkla H11-borrhål är tillräckliga.

Mounting: 

  1. Press in the button and hold it down
  2. Insert the lifting pin
  3. Release the button (The button must be back in its original position)

Dismantling:

  1. Press in the button and hold it down.
  2. Remove the lifting pin.
  3. Release the button.

Drift

Varje lyftögla innehåller manual med en EC Declaration of Conformity.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
FAQ - Lyftögla
Kategori:
FAQ
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Datablad EH 22350. Lyftögla – självlåsande, rostfritt stål     
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Original operating instructions lifting pins
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kort bruksanvisning Lyftöglor (EH 22350).  
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Lyftögla
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Lifting Devices
Kategori:
Infomationsmaterial
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c   

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."

 

Vad är skillnaden mellan lyftöglor och gängade lyftöglor?

Komponenter som har en befintlig gänga kan flyttas eller lyftas med den gängade lyftöglan. Lyftöglan kan mycket snabbt monteras i befintliga hål med underskärningar. Om ingen underskärning är möjlig, t.ex. med tunnväggiga delar eller mjukt stödmaterial kan tillhörande lokaliseringsbussning användas.

Vad ska man tänka på när man monterar lyftögla?

Tolerans H11 är tillräcklig för lokaliseringshålet. Lyftöglan måste alltid stickas in helt i hålet. Eftersom detta är en TÜV-certifierad lastlyftanordning med CE-märkning måste bruksanvisningen följas.

Hur mycket axiell belastning får lyftöglan tillämpa?

Den maximala lastkapaciteten beror på vilken variant som används. Värdena, som provats enligt DIN EN 13155, ligger inom området 1,5 kN (diameter 8) till 10 kN (diameter 20). Vid sneddragning resp dragriktning i 90° gäller lägre värden - se produktdatatabellen.

Vilket antal krävs för specialtillverkade lyftöglor?

Ett offert kan göras för beställningar på 10 eller fler. Skicka gärna din förfrågan till oss om det behövs.

Vad är skillnaden mellan TÜV-certifikatet och CE-märkningen för lyftöglor och gängade lyftöglor?

Eftersom de gängade lyftöglorna och lyftöglorna är lastlyftanordningar och därmed omfattas av maskindirektivet 2006/42/EC, är CE-märkning obligatorisk. I CE-märkningen ingår bland annat att en maximal lastkapacitet för lyftöglor och/eller gängade lyftöglor anges. Denna information bestäms av interna beräkningar och tester. Lyftöglor eller den gängade lyftöglan erhåller ett TÜV-godkännande endast om dessa värden också har testats och godkänts av TÜV. Specialkonstruktioner tillverkas endast som specialöglor utan CE-märkning och därmed utan angivande av lastkapacitet, då inga tester och beräkningar vanligtvis utförs för dem. Vid behov kan en CE-märkning utfärdas om lyftöglan eller den gängade lyftöglan liknar en standardlyftögla och dess lastdata kan användas som referens. Ett TÜV-certifikat måste specialbeställas från TÜV för varje storlek och åtföljs av extra kostnader. Skicka oss din förfrågan om det behövs.

Är detaljerna på lyftöglorna en indikation på produktionssatsen?

Ja, förutom det årliga tillverkningsdatumet finns även respektive serienummer S/N angivet på lyftöglan.

Av vilka material är lyftöglorna gjorda?

Det finns en version tillverkad av värmebehandlat stål, härdat, manganfosfaterat och en version av rostfritt stål 1.4542 utskiljningshärdat, beroende på användningsområde. För belastningsvärden se produktdatatabell.

Vad är livslängden för en lyftögla?

Detta är inte möjligt att svara på generellt, eftersom det alltid beror på tillämpningen och miljöpåverkan. Om en lyftögla är skadad, t.ex. om den är sprucken eller deformerad måste den omedelbart tas ur bruk. Denna visuella och funktionskontroll måste utföras före varje användning. Vidare ska lyftöglan genomgå en säkerhetskontroll en gång per år, inklusive en visuell och funktionskontroll av en kvalificerad person.

Kan lyftöglan användas för personligt skydd?

Lyftöglorna har inget godkännande för att användas för skydd av personer. Om lyftöglan ska användas för detta ändamål måste lyftöglan vara särskilt godkänt som personallyft av tillverkaren av dessa produkter.