Produktfilter
Ert urval resulterade i 4 träffar
För nominell längd [mm]:
10 mm
För lyftöglor:
22350.0601 / .0701
Fler detaljer
d1 H11: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
För nominell längd: 10 mm
d3 -0,2: 24 mm
d4 +0,3: 9,9 mm
d5 +0,1: 3,1 mm
l1 : 37,5 mm
l2 : 32,5 mm
l3 : 16 mm
l4 : 12,5 mm
Åtdragnings moment max.: 75 Nm
x: 1,5 mm
Bärande kraft F1 : 1,5 kN
Bärande kraft F2 : 1,2 kN
Bärande kraft F3 : 0,5 kN
För lyftöglor: 22350.0601 / .0701
Vikt: 47 g
show article view
För nominell längd [mm]:
15 mm
För lyftöglor:
22350.0621 / .0721
Fler detaljer
d1 H11: 10 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
För nominell längd: 15 mm
d3 -0,2: 28 mm
d4 +0,3: 12,3 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 51 mm
l2 : 45 mm
l3 : 20 mm
l4 : 21 mm
Åtdragnings moment max.: 100 Nm
x: 1,5 mm
Bärande kraft F1 : 2,7 kN
Bärande kraft F2 : 2,4 kN
Bärande kraft F3 : 2,1 kN
För lyftöglor: 22350.0621 / .0721
Vikt: 92 g
show article view
För nominell längd [mm]:
15 mm
För lyftöglor:
22350.0631 / .0731
Fler detaljer
d1 H11: 12 mm
d2 : M24 x 1,5 mm
För nominell längd: 15 mm
d3 -0,2: 32 mm
d4 +0,3: 14,4 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 53 mm
l2 : 47 mm
l3 : 22 mm
l4 : 21 mm
Åtdragnings moment max.: 150 Nm
x: 1,5 mm
Bärande kraft F1 : 3,5 kN
Bärande kraft F2 : 3,2 kN
Bärande kraft F3 : 2,8 kN
För lyftöglor: 22350.0631 / .0731
Vikt: 125 g
show article view
För nominell längd [mm]:
25 mm
För lyftöglor:
22350.0641 / .0741
Fler detaljer
d1 H11: 16 mm
d2 : M30 x 2 mm
För nominell längd: 25 mm
d3 -0,2: 39 mm
d4 +0,3: 19,3 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 78 mm
l2 : 72 mm
l3 : 30 mm
l4 : 33 mm
Åtdragnings moment max.: 200 Nm
x: 1,5 mm
Bärande kraft F1 : 4,8 kN
Bärande kraft F2 : 4,5 kN
Bärande kraft F3 : 4,1 kN
För lyftöglor: 22350.0641 / .0741
Vikt: 253 g
show article view
Material
Bussning
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
O-ring
Fjäder
Produkt:
justerbar haknyckel, förskjutning
justerbar haknyckel, förskjutning : justerbar haknyckel, förskjutning Passar till storlek d1 : 8 mm
justerbar haknyckel, förskjutning
Passar till storlek d1 : 8 mm
Stift diameter -0,1: 3 mm
Vikt: 121 g
Produkt:
justerbar haknyckel, förskjutning
justerbar haknyckel, förskjutning : justerbar haknyckel, förskjutning Passar till storlek d1 : 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
justerbar haknyckel, förskjutning
Passar till storlek d1 : 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Stift diameter -0,1: 5 mm
Vikt: 309 g
Produkt:
haknyckel (hylsnyckelinsats)
haknyckel (hylsnyckelinsats) : haknyckel (hylsnyckelinsats) Passar till storlek d1 : 8 mm
haknyckel (hylsnyckelinsats)
Passar till storlek d1 : 8 mm
Stift distans ±0,1: 16 mm
Stift diameter -0,1: 3 mm
Vikt: 116 g
Fyrkantshål: 1/2 tum
Produkt:
haknyckel (hylsnyckelinsats)
haknyckel (hylsnyckelinsats) : haknyckel (hylsnyckelinsats) Passar till storlek d1 : 10 mm
haknyckel (hylsnyckelinsats)
Passar till storlek d1 : 10 mm
Stift distans ±0,1: 20 mm
Stift diameter -0,1: 5 mm
Vikt: 136 g
Fyrkantshål: 1/2 tum
Produkt:
haknyckel (hylsnyckelinsats)
haknyckel (hylsnyckelinsats) : haknyckel (hylsnyckelinsats) Passar till storlek d1 : 12 mm
haknyckel (hylsnyckelinsats)
Passar till storlek d1 : 12 mm
Stift distans ±0,1: 22 mm
Stift diameter -0,1: 5 mm
Vikt: 185 g
Fyrkantshål: 1/2 tum
Produkt:
haknyckel (hylsnyckelinsats)
haknyckel (hylsnyckelinsats) : haknyckel (hylsnyckelinsats) Passar till storlek d1 : 16 mm/20 mm
haknyckel (hylsnyckelinsats)
Passar till storlek d1 : 16 mm/20 mm
Stift distans ±0,1: 30 mm
Stift diameter -0,1: 5 mm
Vikt: 243 g
Fyrkantshål: 1/2 tum
Montering
Säkra toleranser och konsekvent funktion.
Enkel montering i olika material.
Bussning installeras enkelt med monteringsverktyg.
Kan monteras i bottenhål.
När det gäller tunnväggiga detaljer sker montering med låsmutter.
Datablad EH 22350. Lokaliseringsbussning med tätning, slät – för lyftöglor
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."