Produktfilter
Ert urval resulterade i 17 träffar
För nominell längd [mm]:
10 mm
För lyftöglor:
22350.0601 / .0701
Fler detaljer
d1 H11: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
För nominell längd: 10 mm
d3 -0,2: 24 mm
d4 +0,3: 9,8 mm
d5 +0,1: 3,1 mm
l1 : 25 mm
l2 : 20 mm
l3 : 16 mm
Åtdragnings moment max.: 75 Nm
x: 1,5 mm
Bärande kraft F1 : 1,5 kN
Bärande kraft F2 : 1,2 kN
Bärande kraft F3 : 0,5 kN
För lyftöglor: 22350.0601 / .0701
Vikt: 31 g
show article view
För nominell längd [mm]:
15 mm
För lyftöglor:
22350.0602 / .0702
Fler detaljer
d1 H11: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
För nominell längd: 15 mm
d3 -0,2: 24 mm
d4 +0,3: 9,8 mm
d5 +0,1: 3,1 mm
l1 : 25 mm
l2 : 20 mm
l3 : 16 mm
Åtdragnings moment max.: 75 Nm
x: 1,5 mm
Bärande kraft F1 : 1,5 kN
Bärande kraft F2 : 1,2 kN
Bärande kraft F3 : 0,5 kN
För lyftöglor: 22350.0602 / .0702
Vikt: 32 g
show article view
För nominell längd [mm]:
25 mm
För lyftöglor:
22350.0604 / .0704
Fler detaljer
d1 H11: 8 mm
d2 : M16
För nominell längd: 25 mm
d3 -0,2: 24 mm
d4 +0,3: 9,8 mm
d5 +0,1: 3,1 mm
l1 : 35 mm
l2 : 30 mm
l3 : 16 mm
Åtdragnings moment max.: 75 Nm
x: 1,5 mm
Bärande kraft F1 : 1,5 kN
Bärande kraft F2 : 1,2 kN
Bärande kraft F3 : 0,5 kN
För lyftöglor: 22350.0604 / .0704
Vikt: 41 g
show article view
För nominell längd [mm]:
35 mm
För lyftöglor:
22350.0606 / .0706
Fler detaljer
d1 H11: 8 mm
d2 : M16
För nominell längd: 35 mm
d3 -0,2: 24 mm
d4 +0,3: 9,8 mm
d5 +0,1: 3,1 mm
l1 : 45 mm
l2 : 40 mm
l3 : 16 mm
Åtdragnings moment max.: 75 Nm
x: 1,5 mm
Bärande kraft F1 : 1,5 kN
Bärande kraft F2 : 1,2 kN
Bärande kraft F3 : 0,5 kN
För lyftöglor: 22350.0606 / .0706
Vikt: 49 g
show article view
För nominell längd [mm]:
15 mm
För lyftöglor:
22350.0621 / .0721
Fler detaljer
d1 H11: 10 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
För nominell längd: 15 mm
d3 -0,2: 28 mm
d4 +0,3: 12,2 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 30 mm
l2 : 24 mm
l3 : 20 mm
Åtdragnings moment max.: 100 Nm
x: 1,5 mm
Bärande kraft F1 : 2,7 kN
Bärande kraft F2 : 2,4 kN
Bärande kraft F3 : 2,1 kN
För lyftöglor: 22350.0621 / .0721
Vikt: 55 g
show article view
För nominell längd [mm]:
25 mm
För lyftöglor:
22350.0623 / .0723
Fler detaljer
d1 H11: 10 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
För nominell längd: 25 mm
d3 -0,2: 28 mm
d4 +0,3: 12,2 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 35 mm
l2 : 29 mm
l3 : 20 mm
Åtdragnings moment max.: 100 Nm
x: 1,5 mm
Bärande kraft F1 : 2,7 kN
Bärande kraft F2 : 2,4 kN
Bärande kraft F3 : 2,1 kN
För lyftöglor: 22350.0623 / .0723
Vikt: 64 g
show article view
För nominell längd [mm]:
35 mm
För lyftöglor:
22350.0625 / .0725
Fler detaljer
d1 H11: 10 mm
d2 : M20
För nominell längd: 35 mm
d3 -0,2: 28 mm
d4 +0,3: 12,2 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 45 mm
l2 : 39 mm
l3 : 20 mm
Åtdragnings moment max.: 100 Nm
x: 1,5 mm
Bärande kraft F1 : 2,7 kN
Bärande kraft F2 : 2,4 kN
Bärande kraft F3 : 2,1 kN
För lyftöglor: 22350.0625 / .0725
Vikt: 70 g
show article view
För nominell längd [mm]:
50 mm
För lyftöglor:
22350.0627 / .0727
Fler detaljer
d1 H11: 10 mm
d2 : M20
För nominell längd: 50 mm
d3 -0,2: 28 mm
d4 +0,3: 12,2 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 60 mm
l2 : 54 mm
l3 : 20 mm
Åtdragnings moment max.: 100 Nm
x: 1,5 mm
Bärande kraft F1 : 2,7 kN
Bärande kraft F2 : 2,4 kN
Bärande kraft F3 : 2,1 kN
För lyftöglor: 22350.0627 / .0727
Vikt: 93 g
show article view
För nominell längd [mm]:
15 mm
För lyftöglor:
22350.0631 / .0731
Fler detaljer
d1 H11: 12 mm
d2 : M24 x 1,5 mm
För nominell längd: 15 mm
d3 -0,2: 32 mm
d4 +0,3: 14,7 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 32 mm
l2 : 26 mm
l3 : 22 mm
Åtdragnings moment max.: 150 Nm
x: 1,5 mm
Bärande kraft F1 : 3,5 kN
Bärande kraft F2 : 3,2 kN
Bärande kraft F3 : 2,8 kN
För lyftöglor: 22350.0631 / .0731
Vikt: 80 g
show article view
För nominell längd [mm]:
25 mm
För lyftöglor:
22350.0633 / .0733
Fler detaljer
d1 H11: 12 mm
d2 : M24 x 1,5 mm
För nominell längd: 25 mm
d3 -0,2: 32 mm
d4 +0,3: 14,7 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 40 mm
l2 : 34 mm
l3 : 22 mm
Åtdragnings moment max.: 150 Nm
x: 1,5 mm
Bärande kraft F1 : 3,5 kN
Bärande kraft F2 : 3,2 kN
Bärande kraft F3 : 2,8 kN
För lyftöglor: 22350.0633 / .0733
Vikt: 94 g
show article view
För nominell längd [mm]:
35 mm
För lyftöglor:
22350.0635 / .0735
Fler detaljer
d1 H11: 12 mm
d2 : M24
För nominell längd: 35 mm
d3 -0,2: 32 mm
d4 +0,3: 14,7 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 50 mm
l2 : 44 mm
l3 : 22 mm
l4 : 3,8 mm
Åtdragnings moment max.: 150 Nm
x: 1,5 mm
Bärande kraft F1 : 3,5 kN
Bärande kraft F2 : 3,2 kN
Bärande kraft F3 : 2,8 kN
För lyftöglor: 22350.0635 / .0735
Vikt: 116 g
show article view
För nominell längd [mm]:
50 mm
För lyftöglor:
22350.0637 / .0737
Fler detaljer
d1 H11: 12 mm
d2 : M24
För nominell längd: 50 mm
d3 -0,2: 32 mm
d4 +0,3: 14,7 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 65 mm
l2 : 59 mm
l3 : 22 mm
l4 : 18,8 mm
Åtdragnings moment max.: 150 Nm
x: 1,5 mm
Bärande kraft F1 : 3,5 kN
Bärande kraft F2 : 3,2 kN
Bärande kraft F3 : 2,8 kN
För lyftöglor: 22350.0637 / .0737
Vikt: 130 g
show article view
För nominell längd [mm]:
25 mm
För lyftöglor:
22350.0641 / .0741
Fler detaljer
d1 H11: 16 mm
d2 : M30 x 2 mm
För nominell längd: 25 mm
d3 -0,2: 39 mm
d4 +0,3: 19,2 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 45 mm
l2 : 39 mm
l3 : 30 mm
Åtdragnings moment max.: 200 Nm
x: 1,5 mm
Bärande kraft F1 : 4,8 kN
Bärande kraft F2 : 4,5 kN
Bärande kraft F3 : 4,1 kN
För lyftöglor: 22350.0641 / .0741
Vikt: 163 g
show article view
För nominell längd [mm]:
50 mm
För lyftöglor:
22350.0643 / .0743
Fler detaljer
d1 H11: 16 mm
d2 : M30
För nominell längd: 50 mm
d3 -0,2: 39 mm
d4 +0,3: 19,2 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 65 mm
l2 : 59 mm
l3 : 30 mm
l4 : 6 mm
Åtdragnings moment max.: 200 Nm
x: 1,5 mm
Bärande kraft F1 : 4,8 kN
Bärande kraft F2 : 4,5 kN
Bärande kraft F3 : 4,1 kN
För lyftöglor: 22350.0643 / .0743
Vikt: 201 g
show article view
För nominell längd [mm]:
75 mm
För lyftöglor:
22350.0645 / .0745
Fler detaljer
d1 H11: 16 mm
d2 : M30
För nominell längd: 75 mm
d3 -0,2: 39 mm
d4 +0,3: 19,2 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 90 mm
l2 : 84 mm
l3 : 30 mm
l4 : 31 mm
Åtdragnings moment max.: 200 Nm
x: 1,5 mm
Bärande kraft F1 : 4,8 kN
Bärande kraft F2 : 4,5 kN
Bärande kraft F3 : 4,1 kN
För lyftöglor: 22350.0645 / .0745
Vikt: 248 g
show article view
För nominell längd [mm]:
50 mm
För lyftöglor:
22350.0673 / .0773
Fler detaljer
d1 H11: 20 mm
d2 : M36 x 2 mm
För nominell längd: 50 mm
d3 -0,2: 43 mm
d4 +0,3: 26 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 70 mm
l2 : 63 mm
l3 : 30 mm
l4 : 3,5 mm
Åtdragnings moment max.: 200 Nm
x: 1,5 mm
Bärande kraft F1 : 10 kN
Bärande kraft F2 : 8,5 kN
Bärande kraft F3 : 6,5 kN
För lyftöglor: 22350.0673 / .0773
Vikt: 341 g
show article view
För nominell längd [mm]:
75 mm
För lyftöglor:
22350.0675 / .0775
Fler detaljer
d1 H11: 20 mm
d2 : M36 x 2 mm
För nominell längd: 75 mm
d3 -0,2: 43 mm
d4 +0,3: 26 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 95 mm
l2 : 88 mm
l3 : 30 mm
l4 : 28,5 mm
Åtdragnings moment max.: 200 Nm
x: 1,5 mm
Bärande kraft F1 : 10 kN
Bärande kraft F2 : 8,5 kN
Bärande kraft F3 : 6,5 kN
För lyftöglor: 22350.0675 / .0775
Vikt: 413 g
show article view
Material
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
Produkt:
justerbar haknyckel, förskjutning
Passar till storlek d1 : 8 mm
justerbar haknyckel, förskjutning
Passar till storlek d1 : 8 mm
Stift diameter -0,1: 3 mm
Vikt: 121 g
Produkt:
justerbar haknyckel, förskjutning
Passar till storlek d1 : 10/12/16/20/25 mm
justerbar haknyckel, förskjutning
Passar till storlek d1 : 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Stift diameter -0,1: 5 mm
Vikt: 309 g
Produkt:
haknyckel (hylsnyckelinsats)
Passar till storlek d1 : 8 mm
haknyckel (hylsnyckelinsats)
Passar till storlek d1 : 8 mm
Stift distans ±0,1: 16 mm
Stift diameter -0,1: 3 mm
Vikt: 116 g
Fyrkantshål: 1/2 tum
Produkt:
haknyckel (hylsnyckelinsats)
Passar till storlek d1 : 10 mm
haknyckel (hylsnyckelinsats)
Passar till storlek d1 : 10 mm
Stift distans ±0,1: 20 mm
Stift diameter -0,1: 5 mm
Vikt: 136 g
Fyrkantshål: 1/2 tum
Produkt:
haknyckel (hylsnyckelinsats)
Passar till storlek d1 : 12 mm
haknyckel (hylsnyckelinsats)
Passar till storlek d1 : 12 mm
Stift distans ±0,1: 22 mm
Stift diameter -0,1: 5 mm
Vikt: 185 g
Fyrkantshål: 1/2 tum
Produkt:
haknyckel (hylsnyckelinsats)
Passar till storlek d1 : 16/20 mm
haknyckel (hylsnyckelinsats)
Passar till storlek d1 : 16 mm/20 mm
Stift distans ±0,1: 30 mm
Stift diameter -0,1: 5 mm
Vikt: 243 g
Fyrkantshål: 1/2 tum
Montering
Säkra toleranser och konsekvent funktion.
Enkel montering i olika material.
Bussning installeras enkelt med monteringsverktyg.
Kan monteras i bottenhål.
När det gäller tunnväggiga detaljer sker montering med låsmutter.
Datablad EH 22350. Lokaliseringsbussningar, enkel – för lyftöglor
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."