Lokaliseringsbussningar    för lyftöglor

EH 22350.

Lokaliseringsbussningar används för snabb och säker lokalisering av lyftöglor EH 22350 / EH 22351.

Rost och nötningsbeständig.

Ert urval resulterade i 17 träffar

d1 H11 [mm]
d2 [mm]
För nominell längd [mm]
För lyftöglor

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
För nominell längd [mm]:
10 mm
För lyftöglor:
22350.0601 / .0701
Artikel nr.:
22350.0900
CAD
Dokument
Lokaliseringsbussningar
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • För nominell längd: 10 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2: 20 mm
  • SW: 19 mm
  • Åtdragnings moment max.: 90 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Bärande kraft F1: 1,5 kN
  • Bärande kraft F2: 1,2 kN
  • Bärande kraft F3: 0,5 kN
  • För lyftöglor: 22350.0601 / .0701
  • Vikt: 34 g
show article view
Lokaliseringsbussningar
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
För nominell längd [mm]:
15 mm
För lyftöglor:
22350.0602 / .0702
Artikel nr.:
22350.0902
CAD
Dokument
Lokaliseringsbussningar
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • För nominell längd: 15 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2: 20 mm
  • SW: 19 mm
  • Åtdragnings moment max.: 90 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Bärande kraft F1: 1,5 kN
  • Bärande kraft F2: 1,2 kN
  • Bärande kraft F3: 0,5 kN
  • För lyftöglor: 22350.0602 / .0702
  • Vikt: 34 g
show article view
Lokaliseringsbussningar
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
För nominell längd [mm]:
25 mm
För lyftöglor:
22350.0604 / .0704
Artikel nr.:
22350.0904
CAD
Dokument
Lokaliseringsbussningar
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16
  • För nominell längd: 25 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • l1: 37,5 mm
  • l2: 25 mm
  • SW: 19 mm
  • Åtdragnings moment max.: 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Bärande kraft F1: 1,5 kN
  • Bärande kraft F2: 1,2 kN
  • Bärande kraft F3: 0,5 kN
  • För lyftöglor: 22350.0604 / .0704
  • Vikt: 47 g
show article view
Lokaliseringsbussningar
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
För nominell längd [mm]:
35 mm
För lyftöglor:
22350.0606 / .0706
Artikel nr.:
22350.0906
CAD
Dokument
Lokaliseringsbussningar
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16
  • För nominell längd: 35 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2: 35 mm
  • SW: 19 mm
  • Åtdragnings moment max.: 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Bärande kraft F1: 1,5 kN
  • Bärande kraft F2: 1,2 kN
  • Bärande kraft F3: 0,5 kN
  • För lyftöglor: 22350.0606 / .0706
  • Vikt: 57 g
show article view
Lokaliseringsbussningar
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
För nominell längd [mm]:
15 mm
För lyftöglor:
22350.0621 / .0721
Artikel nr.:
22350.0910
CAD
Dokument
Lokaliseringsbussningar
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • För nominell längd: 15 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • l1: 35,5 mm
  • l2: 24 mm
  • SW: 24 mm
  • Åtdragnings moment max.: 145 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Bärande kraft F1: 2,7 kN
  • Bärande kraft F2: 2,4 kN
  • Bärande kraft F3: 2,1 kN
  • För lyftöglor: 22350.0621 / .0721
  • Vikt: 71 g
show article view
Lokaliseringsbussningar
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
För nominell längd [mm]:
25 mm
För lyftöglor:
22350.0623 / .0723
Artikel nr.:
22350.0912
CAD
Dokument
Lokaliseringsbussningar
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • För nominell längd: 25 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • l1: 35,5 mm
  • l2: 24 mm
  • SW: 24 mm
  • Åtdragnings moment max.: 145 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Bärande kraft F1: 2,7 kN
  • Bärande kraft F2: 2,4 kN
  • Bärande kraft F3: 2,1 kN
  • För lyftöglor: 22350.0623 / .0723
  • Vikt: 74 g
show article view
Lokaliseringsbussningar
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20
För nominell längd [mm]:
35 mm
För lyftöglor:
22350.0625 / .0725
Artikel nr.:
22350.0914
CAD
Dokument
Lokaliseringsbussningar
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20
  • För nominell längd: 35 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • l1: 46 mm
  • l2: 29 mm
  • SW: 24 mm
  • Åtdragnings moment max.: 130 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Bärande kraft F1: 2,7 kN
  • Bärande kraft F2: 2,4 kN
  • Bärande kraft F3: 2,1 kN
  • För lyftöglor: 22350.0625 / .0725
  • Vikt: 94 g
show article view
Lokaliseringsbussningar
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20
För nominell längd [mm]:
50 mm
För lyftöglor:
22350.0627 / .0727
Artikel nr.:
22350.0916
CAD
Dokument
Lokaliseringsbussningar
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20
  • För nominell längd: 50 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 49 mm
  • SW: 24 mm
  • Åtdragnings moment max.: 130 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Bärande kraft F1: 2,7 kN
  • Bärande kraft F2: 2,4 kN
  • Bärande kraft F3: 2,1 kN
  • För lyftöglor: 22350.0627 / .0727
  • Vikt: 117 g
show article view
Lokaliseringsbussningar
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24 x 1,5 mm
För nominell längd [mm]:
15 mm
För lyftöglor:
22350.0631 / .0731
Artikel nr.:
22350.0920
CAD
Dokument
Lokaliseringsbussningar
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24 x 1,5 mm
  • För nominell längd: 15 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • l1: 35,5 mm
  • l2: 24 mm
  • SW: 27 mm
  • Åtdragnings moment max.: 220 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Bärande kraft F1: 3,5 kN
  • Bärande kraft F2: 3,2 kN
  • Bärande kraft F3: 2,8 kN
  • För lyftöglor: 22350.0631 / .0731
  • Vikt: 95 g
show article view
Lokaliseringsbussningar
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24 x 1,5 mm
För nominell längd [mm]:
25 mm
För lyftöglor:
22350.0633 / .0733
Artikel nr.:
22350.0922
CAD
Dokument
Lokaliseringsbussningar
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24 x 1,5 mm
  • För nominell längd: 25 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • l1: 36,5 mm
  • l2: 24 mm
  • SW: 27 mm
  • Åtdragnings moment max.: 220 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Bärande kraft F1: 3,5 kN
  • Bärande kraft F2: 3,2 kN
  • Bärande kraft F3: 2,8 kN
  • För lyftöglor: 22350.0633 / .0733
  • Vikt: 103 g
show article view
Lokaliseringsbussningar
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24
För nominell längd [mm]:
35 mm
För lyftöglor:
22350.0635 / .0735
Artikel nr.:
22350.0924
CAD
Dokument
Lokaliseringsbussningar
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24
  • För nominell längd: 35 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • l1: 48,5 mm
  • l2: 36 mm
  • SW: 27 mm
  • Åtdragnings moment max.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Bärande kraft F1: 3,5 kN
  • Bärande kraft F2: 3,2 kN
  • Bärande kraft F3: 2,8 kN
  • För lyftöglor: 22350.0635 / .0735
  • Vikt: 120 g
show article view
Lokaliseringsbussningar
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24
För nominell längd [mm]:
50 mm
För lyftöglor:
22350.0637 / .0737
Artikel nr.:
22350.0926
CAD
Dokument
Lokaliseringsbussningar
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24
  • För nominell längd: 50 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • l1: 72,5 mm
  • l2: 60 mm
  • SW: 27 mm
  • Åtdragnings moment max.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Bärande kraft F1: 3,5 kN
  • Bärande kraft F2: 3,2 kN
  • Bärande kraft F3: 2,8 kN
  • För lyftöglor: 22350.0637 / .0737
  • Vikt: 164 g
show article view
Lokaliseringsbussningar
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30 x 2 mm
För nominell längd [mm]:
25 mm
För lyftöglor:
22350.0641 / .0741
Artikel nr.:
22350.0930
CAD
Dokument
Lokaliseringsbussningar
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30 x 2 mm
  • För nominell längd: 25 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,2 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 29 mm
  • SW: 30 mm
  • Åtdragnings moment max.: 440 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Bärande kraft F1: 4,8 kN
  • Bärande kraft F2: 4,5 kN
  • Bärande kraft F3: 4,1 kN
  • För lyftöglor: 22350.0641 / .0741
  • Vikt: 164 g
show article view
Lokaliseringsbussningar
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30
För nominell längd [mm]:
50 mm
För lyftöglor:
22350.0643 / .0743
Artikel nr.:
22350.0934
CAD
Dokument
Lokaliseringsbussningar
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30
  • För nominell längd: 50 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,2 mm
  • l1: 66 mm
  • l2: 44 mm
  • SW: 30 mm
  • Åtdragnings moment max.: 400 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Bärande kraft F1: 4,8 kN
  • Bärande kraft F2: 4,5 kN
  • Bärande kraft F3: 4,1 kN
  • För lyftöglor: 22350.0643 / .0743
  • Vikt: 238 g
show article view
Lokaliseringsbussningar
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30
För nominell längd [mm]:
75 mm
För lyftöglor:
22350.0645 / .0745
Artikel nr.:
22350.0936
CAD
Dokument
Lokaliseringsbussningar
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30
  • För nominell längd: 75 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,2 mm
  • l1: 96 mm
  • l2: 74 mm
  • SW: 30 mm
  • Åtdragnings moment max.: 400 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Bärande kraft F1: 4,8 kN
  • Bärande kraft F2: 4,5 kN
  • Bärande kraft F3: 4,1 kN
  • För lyftöglor: 22350.0645 / .0745
  • Vikt: 325 g
show article view
Lokaliseringsbussningar
d1 H11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M36 x 2 mm
För nominell längd [mm]:
50 mm
För lyftöglor:
22350.0673 / .0773
Artikel nr.:
22350.0954
CAD
Dokument
Lokaliseringsbussningar
  • d1 H11: 20 mm
  • d2: M36 x 2 mm
  • För nominell längd: 50 mm
  • d3 -0,2: 43 mm
  • d4 +0,3: 26 mm
  • l1: 70 mm
  • l2: 55 mm
  • SW: 36 mm
  • Åtdragnings moment max.: 440 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Bärande kraft F1: 10 kN
  • Bärande kraft F2: 8,5 kN
  • Bärande kraft F3: 6,5 kN
  • För lyftöglor: 22350.0673 / .0773
  • Vikt: 353 g
show article view
Lokaliseringsbussningar
d1 H11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M36 x 2 mm
För nominell längd [mm]:
75 mm
För lyftöglor:
22350.0675 / .0775
Artikel nr.:
22350.0956
CAD
Dokument
Lokaliseringsbussningar
  • d1 H11: 20 mm
  • d2: M36 x 2 mm
  • För nominell längd: 75 mm
  • d3 -0,2: 43 mm
  • d4 +0,3: 26 mm
  • l1: 95 mm
  • l2: 80 mm
  • SW: 36 mm
  • Åtdragnings moment max.: 440 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Bärande kraft F1: 10 kN
  • Bärande kraft F2: 8,5 kN
  • Bärande kraft F3: 6,5 kN
  • För lyftöglor: 22350.0675 / .0775
  • Vikt: 470 g
show article view
Lokaliseringsbussningar

Material

  • Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 

Montering

Säkra toleranser och konsekvent funktion.

Enkel montering i olika material.

Kan monteras i bottenhål.

När det gäller tunnväggiga detaljer sker montering med låsmutter.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22350. Lokaliseringsbussningar    – för lyftöglor
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Lyftögla
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Lifting Devices
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."