Lyftelement för snabb och enkel hantering av tunga lyft, med en rörlig bygel och låsbult för att skydda mot oavsiktlig upplåsning. Särskilda lyftanordningar, t.ex. gängor behövs inte längre på arbetsstycket.
Rost och väder-skyddad, därmed även lämplig för användning utomhus. Solid, härdad, hårdbelagd pinne med hög lyftkapacitet.
Denna artikel 22350.0753 - Lyftögla självlåsande, rostfritt stål / (d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm, l1 +0,6: 50 mm) är en variant av artikelgruppen Lyftögla självlåsande, rostfritt stål (EH 22350.)
Bult
Tryckknapp
Fäste
Fjäder
Enkla H11-borrhål är tillräckliga.
Varje lyftögla innehåller manual med en EC Declaration of Conformity.
Lokaliseringsbussningar för d1 = 8, 10, 12, 16 och 20 kan användas som tillbehör.
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers