Gängade lyftöglor självlåsande

EH 22352.

Lyftelement för snabb och enkel hantering av tunga lyft med rörlig bygel och låsskruv för att skydda mot oavsiktlig upplåsning. För lyft sätts den gängade lyftöglan i ett gängat hål. Till skillnad från en öglebult är därför tidskrävande in- och utskruvning onödig.   

Alla versioner är rostskyddade. Versionen av rostfritt stål är även motståndskraftig mot korrosion och väder, så den passar utmärkt för användning utomhus. Dessutom möjliggör det precipitationshärdade stiftet, extrema belastningar.

Ert urval resulterade i 15 träffar

Material
d1 [mm]
l1 [mm]
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Värmebehandlat stål, manganfosfaterad
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
12 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,1 kN
Artikel nr.:
22352.0008
CAD
Dokument
Gängade lyftöglor
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M8
  • l1: 12 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 21,5 mm
  • l2: 17,8 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 8 mm
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1: 2,1 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2: 0,9 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3: 0,8 kN
  • Lokaliseringsgänga: M8
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 274 g
show article view
Gängade lyftöglor
Material:
Värmebehandlat stål, manganfosfaterad
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
14 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,9 kN
Artikel nr.:
22352.0010
CAD
Dokument
Gängade lyftöglor
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M10
  • l1: 14 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 10 mm
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1: 3,9 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2: 1,5 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3: 1,5 kN
  • Lokaliseringsgänga: M10
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 268 g
show article view
Gängade lyftöglor
Material:
Värmebehandlat stål, manganfosfaterad
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
17 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
6,2 kN
Artikel nr.:
22352.0012
CAD
Dokument
Gängade lyftöglor
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M12
  • l1: 17 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 21,5 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 12 mm
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1: 6,2 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2: 2,5 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3: 2,3 kN
  • Lokaliseringsgänga: M12
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 273 g
show article view
Gängade lyftöglor
Material:
Värmebehandlat stål, manganfosfaterad
d1 [mm]:
M14
l1 [mm]:
17 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
7,8 kN
Artikel nr.:
22352.0014
CAD
Dokument
Gängade lyftöglor
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M14
  • l1: 17 mm
  • d2 -0,07: 11,8 mm
  • d3: 21,5 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 12 mm
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1: 7,8 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2: 4,2 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3: 2,9 kN
  • Lokaliseringsgänga: M14
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 279 g
show article view
Gängade lyftöglor
Material:
Värmebehandlat stål, manganfosfaterad
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
17 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
8,4 kN
Artikel nr.:
22352.0016
CAD
Dokument
Gängade lyftöglor
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M16
  • l1: 17 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 21,5 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 12 mm
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1: 8,4 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2: 4,5 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3: 4,2 kN
  • Lokaliseringsgänga: M16
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 284 g
show article view
Gängade lyftöglor
Material:
Värmebehandlat stål, manganfosfaterad
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
22 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
16,6 kN
Artikel nr.:
22352.0020
CAD
Dokument
Gängade lyftöglor
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M20
  • l1: 22 mm
  • d2 -0,07: 17,25 mm
  • d3: 30 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 36,5 mm
  • l4: 52 mm
  • l5: 32,6 mm
  • l6: 36 mm
  • l7: 56 mm
  • l8: 114 mm
  • l9: 26 mm
  • l10: 17 mm
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1: 16,6 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2: 7,7 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3: 5,8 kN
  • Lokaliseringsgänga: M20
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 586 g
show article view
Gängade lyftöglor
Material:
Värmebehandlat stål, manganfosfaterad
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
27 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
23 kN
Artikel nr.:
22352.0024
CAD
Dokument
Gängade lyftöglor
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M24
  • l1: 27 mm
  • d2 -0,07: 20,7 mm
  • d3: 36 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 42 mm
  • l4: 60 mm
  • l5: 50,6 mm
  • l6: 49,8 mm
  • l7: 82 mm
  • l8: 152 mm
  • l9: 36 mm
  • l10: 22 mm
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1: 23 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2: 11,1 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3: 8,6 kN
  • Lokaliseringsgänga: M24
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 1187 g
show article view
Gängade lyftöglor
Material:
Värmebehandlat stål, manganfosfaterad
d1 [mm]:
M27
l1 [mm]:
31 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
33,8 kN
Artikel nr.:
22352.0027
CAD
Dokument
Gängade lyftöglor
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M27
  • l1: 31 mm
  • d2 -0,07: 23,67 mm
  • d3: 45 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 42 mm
  • l4: 60 mm
  • l5: 50,6 mm
  • l6: 49,8 mm
  • l7: 82 mm
  • l8: 152 mm
  • l9: 36 mm
  • l10: 26 mm
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1: 33,8 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2: 15,7 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3: 13,7 kN
  • Lokaliseringsgänga: M27
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 1546 g
show article view
Gängade lyftöglor
Material:
Värmebehandlat stål, manganfosfaterad
d1 [mm]:
M30
l1 [mm]:
35 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
42,3 kN
Artikel nr.:
22352.0030
CAD
Dokument
Gängade lyftöglor
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M30
  • l1: 35 mm
  • d2 -0,07: 26,1 mm
  • d3: 45 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 42 mm
  • l4: 60 mm
  • l5: 50,6 mm
  • l6: 49,8 mm
  • l7: 82 mm
  • l8: 152 mm
  • l9: 36 mm
  • l10: 30 mm
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1: 42,3 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2: 21,5 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3: 15,5 kN
  • Lokaliseringsgänga: M30
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 1596 g
show article view
Gängade lyftöglor
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
12 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,1 kN
Artikel nr.:
22352.1008
CAD
Dokument
Gängade lyftöglor
  • rostfritt stål
  • d1: M8
  • l1: 12 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 21,5 mm
  • l2: 17,8 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 8 mm
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1: 2,1 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2: 0,9 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3: 0,8 kN
  • Lokaliseringsgänga: M8
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 274 g
show article view
Gängade lyftöglor
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
14 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,9 kN
Artikel nr.:
22352.1010
CAD
Dokument
Gängade lyftöglor
  • rostfritt stål
  • d1: M10
  • l1: 14 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 10 mm
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1: 3,9 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2: 1,5 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3: 1,5 kN
  • Lokaliseringsgänga: M10
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 268 g
show article view
Gängade lyftöglor
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
17 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
6,2 kN
Artikel nr.:
22352.1012
CAD
Dokument
Gängade lyftöglor
  • rostfritt stål
  • d1: M12
  • l1: 17 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 21,5 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 12 mm
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1: 6,2 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2: 2,5 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3: 2,3 kN
  • Lokaliseringsgänga: M12
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 273 g
show article view
Gängade lyftöglor
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
17 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
8,4 kN
Artikel nr.:
22352.1016
CAD
Dokument
Gängade lyftöglor
  • rostfritt stål
  • d1: M16
  • l1: 17 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 21,5 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 12 mm
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1: 8,4 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2: 4,5 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3: 4,2 kN
  • Lokaliseringsgänga: M16
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 284 g
show article view
Gängade lyftöglor
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
22 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
10 kN
Artikel nr.:
22352.1020
CAD
Dokument
Gängade lyftöglor
  • rostfritt stål
  • d1: M20
  • l1: 22 mm
  • d2 -0,07: 17,25 mm
  • d3: 30 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 36,5 mm
  • l4: 52 mm
  • l5: 32,6 mm
  • l6: 36 mm
  • l7: 56 mm
  • l8: 114 mm
  • l9: 26 mm
  • l10: 17 mm
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1: 10 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2: 7,7 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3: 5,8 kN
  • Lokaliseringsgänga: M20
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 519 g
show article view
Gängade lyftöglor
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
27 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
23 kN
Artikel nr.:
22352.1024
CAD
Dokument
Gängade lyftöglor
  • rostfritt stål
  • d1: M24
  • l1: 27 mm
  • d2 -0,07: 20,7 mm
  • d3: 36 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 42 mm
  • l4: 60 mm
  • l5: 50,6 mm
  • l6: 49,8 mm
  • l7: 82 mm
  • l8: 152 mm
  • l9: 36 mm
  • l10: 22 mm
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1: 23 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2: 11,1 kN
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3: 8,6 kN
  • Lokaliseringsgänga: M24
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 1187 g
show article view
Gängade lyftöglor

Material

Bult

  • Värmebehandlat stål, manganfosfaterad
  • Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 

Tryckknapp

  • Aluminium, orange, eloxerad

Gängade detaljer

  • Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 

Fäste

  • Värmebehandlat stål, manganfosfaterad
  • Rostfritt stål 1.4571

Fjäder

  • Rostfritt stål

Montering

Gängade lyftöglor kan monteras i en gänga som är korrekt utmätt.

Montering:

  1. Tryck in knappen och håll den intryckt.
  2. Sätt in den gängade lyftöglan.
  3. Släpp knappen (Knappen måste återgå till sin ursungsposition.).
  4. Dra åt lyftöglan för hand, tills den ligger direkt mot ytan.
  5. Man måste säkerställa att gängsegmenten ligger korrekt mot monteringsgängan.

Demontering:

  1. Skruva ur den gängade lyftöglan ca 1 kvarts varv motsols.
  2. Tryck in knappen och håll den intryckt.
  3. Ta bort den gängade lyftöglan.
  4. Släpp knappen.

Drift

Varje gängad lyftögla levereras med instruktionsbeskrivning samt EC Declaration of Conformity.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Instruktionsmanual Gängad lyftögla (EH 22352.)
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
FAQ - Gängade lyftöglor
Kategori:
FAQ
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Datablad EH 22352. Gängade lyftöglor – självlåsande
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Gängade lyftöglor
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Original operating instructions threaded lifting pins
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Lastdiagram Gängade lyftöglor
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Lifting Devices
Kategori:
Infomationsmaterial
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."

 

Vilken funktion har gängade lyftöglor och inom vilken industri används de?

Samtliga komponenter, maskiner och arbetsstycken med en existerande ögla kan lyftas eller säkras via gängan. De gängade lyftöglorna används inom nästan alla industrier, t ex. inom den mekaniska och elektriska industrin samt inom fixturkonstruktion och montering.   

Vad är skillnaden mellan lyftögla och gängad lyftögla?

Lyftöglorna kan monteras mycket snabbt i befintliga hål med underskär.

Komponenter som redan har en befintlig ögla kan flyttas eller lyftas med den gängade lyftöglan genom att föra in den gängade lyftöglan in  i det gängade hålet.

Tidigare använda ögonbultar kan ersättas med Halders gängade lyftöglor utan några problem eller mekaniska ändringar av komponenten, vänligen se

lyftspecifikationerna i katalogen.

Vad är fördelen med gängade lyftöglor jämfört med ögonbultar?

Ögonbultar är billigare, men de sitter kvar på delar som ska flyttas. I långa loppet så blir det mycket märkbart prismässigt. Det tar tid att skruva åt ögonbultarna, som jämförelse så sätts de gängade lyftöglorna in i gängan och låses fast "på en gång" genom aktivering av knappen. Därför avskrivs de  gängade lyftöglorna efter ca 350 användningar.

I vilka trådstorlekar är de gängade lyftöglorna tillgängliga?

I storlekarna M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 såväl som i 1/2", 3/4" and 1". Ytterligare storlekar och funktionsvarianter är redan under utveckling.

Hur starkt får de gängade bärbultarna belastas axialt?

Den maximala belastningsförmågan är beroende av den använda varianten. Värdena, som provats enligt DIN EN 13155, ligger inom området 1,5 kN (diameter 8) till 10 kN (diameter 20). Vid sneddragning resp dragriktning i 90° gäller lägre värden - se produktdatatabellen.

Lägre värden gäller för diagonal dragning eller 90° dragriktning - se produktdatablad.

Av vilket material är gängade lyftöglor tillverkade av?

Det finns en version som är tillverkad av värmebehandlat stål, härdat och manganfosfaterat och en version som är tillverkad av rostfritt stål, 1.4542 urskiljningshärdat beroende på användningsområde. För lastvärden se produkt databladet.

Finns gängade lyftöglor att få i olika utföranden?

Ja, speciella utföranden är möjliga. Men eftersom gängsegment krävs för varje gängstorlek, så kan endast för närvarande de befintliga gängstorlekarna erbjudas. Geometriska ändringar kan göras till viss del. Vänligen sänd en förfrågan i sådant fall.

Vad måste man tänka på när det gäller ett speciellt utförande av en gängad lyftögla?

Eftersom specialversionerna endast liknar standardversionerna så är ett TÜV-godkännande inte möjligt.

Om det finns en minimal avvikelse från standardversionen, kan en CE-märkning vara möjlig. På detta sätt får specialversionen en lastvärdesspecifikation som baseras på motsvarande standarddel.

Vilket är minsta ordervärde för tillverkning av ett speciellt utförande?

Offert kan fås från 10 delar. Skicka gärna en förfrågan.

Hur lång livslängd har en kullåspinne?

Det finns inget generellt svar, eftersom det beror på användning och omgivande förhållanden. Kullåspinnen måste kontrolleras en gång per år, både visuellt och funktionsmässigt av en expert. Om kullåspinnen är skadad, exempelvis uppvisar sprickor eller är deformerad, så måste den tas ur bruk omedelbart.

Vad är skillnaden mellan ett TÜV-certifikat och en CE-märkning när det gäller kullås och gängade lyftöglor.

Eftersom de gängade lyftöglorna och kullåspinnarna har med lyfthantering att göra så faller de inom maskindirektivet 2006/42/EC, CE-märkning är obligatorisk. CE-märkningen inkluderar, bland annat, att en maximal lyftkapacitet hos kullåset / gängade lyftöglan är specificerad. Denna information bestäms av interna beräkningar och tester. Kullåset / den gängade lyftöglan godkänns endast av TÜV om dessa värden också har testats och blivit godkända av TÜV. Specialutföranden tillverkas endast som speciallås utan CE-märkning och således utan lyftkapacitet, eftersom inga beräkningar eller test vanligtvis utförs för dessa. Om tillämpligt kan en CE-märkning utfärdas om kullåset / den gängade lyftöglan liknar en standard-lyftögla och dess data kan användas som referens. Ett TÜV-certifikat måste specialbeställas från TÜV avseende varje storlek för testning och är förknippat med extra kostnader.

Vänligen sänd en förfrågan.

Är informationen om gängade lyftöglor i bruksanvisningen en indikation på produktionsparti?

Ja, förutom produktionsdatum och år, anges också satsnummer BA på lyftpinnen.

Vad är gängade lyftöglor tillverkade av för material?

Det finns modeller av värmebehandlat stål, härdat och mangan fosfaterat och en version av rostfritt stål 1.4542 precipitationshärdat, beroende på applikationen. Se datablad för lastvärden.

Vad är det för livslängd på en gängad lyftögla?

Detta kan inte besvaras på ett generellt sätt, eftersom det alltid beror på applikationen och de omgivande förhållandena. Om en gängad lyftsögla är skadad, t.ex. om den är sprucken eller deformerad måste den omedelbart tas ur bruk. Denna visuella och funktionskontroll måste utföras före varje användning. Dessutom måste den gängade lyftsöglan genomgå en säkerhetskontroll en gång per år med en visuell och funktionskontroll av en kvalificerad person.