Produktfilter
Ert urval resulterade i 24 träffar
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Fler detaljer
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 9,35 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 9,85 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 5 mm
Lokaliserings hål H11: 8 mm
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 266 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Fler detaljer
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 9,35 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 9,85 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 10 mm
Lokaliserings hål H11: 8 mm
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 269 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Fler detaljer
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 9,35 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 9,85 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Lokaliserings hål H11: 8 mm
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 270 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Fler detaljer
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 9,35 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 9,85 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Lokaliserings hål H11: 8 mm
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 278 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Fler detaljer
d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 9,65 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 10,05 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 5 mm
Lokaliserings hål H11: 8,3 mm
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 266 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Fler detaljer
d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 9,65 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 10,05 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 10 mm
Lokaliserings hål H11: 8,3 mm
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 266 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Fler detaljer
d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 9,65 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 10,05 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Lokaliserings hål H11: 8,3 mm
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 273 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Fler detaljer
d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 9,65 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 10,05 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Lokaliserings hål H11: 8,3 mm
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 235 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Fler detaljer
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 11,7 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 12,2 mm
l2 ±0,5: 10,2 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 : 2,7 kN
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2 : 2,4 kN
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3 : 2,1 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 10 mm
Lokaliserings hål H11: 10 mm
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 277 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Fler detaljer
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 11,7 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 12,2 mm
l2 ±0,5: 10,2 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 : 2,7 kN
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2 : 2,4 kN
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3 : 2,1 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 10 mm
Lokaliserings hål H11: 10 mm
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 277 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Fler detaljer
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 11,7 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 12,2 mm
l2 ±0,5: 10,2 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 : 2,7 kN
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2 : 2,4 kN
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3 : 2,1 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 10 mm
Lokaliserings hål H11: 10 mm
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 299 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Fler detaljer
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 11,7 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 12,2 mm
l2 ±0,5: 10,2 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 : 2,7 kN
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2 : 2,4 kN
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3 : 2,1 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 10 mm
Lokaliserings hål H11: 10 mm
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 291 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Fler detaljer
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 14,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 14,7 mm
l2 ±0,5: 11 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 : 3,5 kN
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2 : 3,2 kN
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3 : 2,8 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 10 mm
Lokaliserings hål H11: 12 mm
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 282 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Fler detaljer
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 14,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 14,7 mm
l2 ±0,5: 11 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 : 3,5 kN
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2 : 3,2 kN
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3 : 2,8 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Lokaliserings hål H11: 12 mm
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 289 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Fler detaljer
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 14,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 14,7 mm
l2 ±0,5: 11 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 : 3,5 kN
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2 : 3,2 kN
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3 : 2,8 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Lokaliserings hål H11: 12 mm
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 299 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Fler detaljer
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 14,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 14,7 mm
l2 ±0,5: 11 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 : 3,5 kN
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2 : 3,2 kN
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3 : 2,8 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Lokaliserings hål H11: 12 mm
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 309 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,8 kN
Fler detaljer
d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 16,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 16,7 mm
l2 ±0,5: 13 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 : 3,8 kN
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2 : 3,5 kN
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3 : 2,8 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Lokaliserings hål H11: 13,8 mm
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 302 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,8 kN
Fler detaljer
d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 16,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 16,7 mm
l2 ±0,5: 13 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 : 3,8 kN
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2 : 3,5 kN
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3 : 2,8 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 35 mm
Lokaliserings hål H11: 13,8 mm
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 360 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,8 kN
Fler detaljer
d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
l1 +0,6: 75 mm
d2 : 16,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 16,7 mm
l2 ±0,5: 13 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 : 3,8 kN
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2 : 3,5 kN
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3 : 2,8 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 35 mm
Lokaliserings hål H11: 13,8 mm
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 391 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
4,8 kN
Fler detaljer
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 18,6 mm
d3 : 25 mm
d4 min.: 19,2 mm
l2 ±0,5: 15,1 mm
l3 : 31 mm
l4 : 44,5 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 92,8 mm
l9 : 21,5 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 : 4,8 kN
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2 : 4,5 kN
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3 : 4,1 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Lokaliserings hål H11: 16 mm
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 385 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
4,8 kN
Fler detaljer
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 18,6 mm
d3 : 25 mm
d4 min.: 19,2 mm
l2 ±0,5: 15,1 mm
l3 : 31 mm
l4 : 44,5 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 92,8 mm
l9 : 21,5 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 : 4,8 kN
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2 : 4,5 kN
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3 : 4,1 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 35 mm
Lokaliserings hål H11: 16 mm
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 424 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
4,8 kN
Fler detaljer
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 75 mm
d2 : 18,6 mm
d3 : 25 mm
d4 min.: 19,2 mm
l2 ±0,5: 15,1 mm
l3 : 31 mm
l4 : 44,5 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 92,8 mm
l9 : 21,5 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 : 4,8 kN
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2 : 4,5 kN
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3 : 4,1 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 40 mm
Lokaliserings hål H11: 16 mm
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 467 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
10 kN
Fler detaljer
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 24,5 mm
d3 : 30 mm
d4 min.: 25,2 mm
l2 ±0,5: 19,7 mm
l3 : 36,5 mm
l4 : 52 mm
l5 : 32,6 mm
l6 : 36 mm
l7 : 56 mm
l8 : 114 mm
l9 : 26 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 : 10 kN
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2 : 8,5 kN
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3 : 6,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 25 mm
Lokaliserings hål H11: 20 mm
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 709 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [kN]:
10 kN
Fler detaljer
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 75 mm
d2 : 24,5 mm
d3 : 30 mm
d4 min.: 25,2 mm
l2 ±0,5: 19,7 mm
l3 : 36,5 mm
l4 : 52 mm
l5 : 32,6 mm
l6 : 36 mm
l7 : 56 mm
l8 : 114 mm
l9 : 26 mm
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 : 10 kN
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2 : 8,5 kN
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3 : 6,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 30 mm
Lokaliserings hål H11: 20 mm
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 776 g
show article view
Material
Bult
Värmebehandlat stål, manganfosfaterad
Tryckknapp
Aluminium, röd-anodiserat
Fäste
Värmebehandlat stål, manganfosfaterad
Fjäder
Montering
Enkla H11-borrhål är tillräckliga.
Mounting:
Press in the button and hold it down
Insert the lifting pin
Release the button (The button must be back in its original position)
Dismantling:
Press in the button and hold it down.
Remove the lifting pin.
Release the button.
Drift
Varje lyftögla innehåller manual med en EC Declaration of Conformity.
Tillbehör
Lokaliseringsbussningar för d1 = 8, 10, 12, 16 och 20 kan användas som tillbehör.
Ytterligare produkter
Lyftögla, självlåsande, rostfritt stål
Lokaliseringsbussningar , för lyftöglor
Lokaliseringsbussningar, enkel, för lyftöglor
Lokaliseringsbussning med tätning, slät, för lyftöglor
Gängade lyftöglor, självlåsande
Gängade lyftöglor, självlåsande, för centerhål enligt DIN 332
Gängade lyftöglor, självlåsande, med roterbar ögla
Gängade lyftöglor, självlåsande - TUM
Gängade lyftöglor, självlåsande, med roterbar ögla - TUM
RoHS-kompatibel
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller proposition 65-ämnen
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Vad är skillnaden mellan lyftöglor och gängade lyftöglor?
Komponenter som har en befintlig gänga kan flyttas eller lyftas med den gängade lyftöglan. Lyftöglan kan mycket snabbt monteras i befintliga hål med underskärningar. Om ingen underskärning är möjlig, t.ex. med tunnväggiga delar eller mjukt stödmaterial kan tillhörande lokaliseringsbussning användas.
Vad ska man tänka på när man monterar lyftögla?
Tolerans H11 är tillräcklig för lokaliseringshålet. Lyftöglan måste alltid stickas in helt i hålet. Eftersom detta är en TÜV-certifierad lastlyftanordning med CE-märkning måste bruksanvisningen följas.
Hur mycket axiell belastning får lyftöglan tillämpa?
Den maximala lastkapaciteten beror på vilken variant som används. Värdena, som provats enligt DIN EN 13155, ligger inom området 1,5 kN (diameter 8) till 10 kN (diameter 20). Vid sneddragning resp dragriktning i 90° gäller lägre värden - se produktdatatabellen.
Vilket antal krävs för specialtillverkade lyftöglor?
Ett offert kan göras för beställningar på 10 eller fler. Skicka gärna din förfrågan till oss om det behövs.
Vad är skillnaden mellan TÜV-certifikatet och CE-märkningen för lyftöglor och gängade lyftöglor?
Eftersom de gängade lyftöglorna och lyftöglorna är lastlyftanordningar och därmed omfattas av maskindirektivet 2006/42/EC, är CE-märkning obligatorisk. I CE-märkningen ingår bland annat att en maximal lastkapacitet för lyftöglor och/eller gängade lyftöglor anges. Denna information bestäms av interna beräkningar och tester. Lyftöglor eller den gängade lyftöglan erhåller ett TÜV-godkännande endast om dessa värden också har testats och godkänts av TÜV. Specialkonstruktioner tillverkas endast som specialöglor utan CE-märkning och därmed utan angivande av lastkapacitet, då inga tester och beräkningar vanligtvis utförs för dem. Vid behov kan en CE-märkning utfärdas om lyftöglan eller den gängade lyftöglan liknar en standardlyftögla och dess lastdata kan användas som referens. Ett TÜV-certifikat måste specialbeställas från TÜV för varje storlek och åtföljs av extra kostnader. Skicka oss din förfrågan om det behövs.
Är detaljerna på lyftöglorna en indikation på produktionssatsen?
Ja, förutom det årliga tillverkningsdatumet finns även respektive serienummer S/N angivet på lyftöglan.
Av vilka material är lyftöglorna gjorda?
Det finns en version tillverkad av värmebehandlat stål, härdat, manganfosfaterat och en version av rostfritt stål 1.4542 utskiljningshärdat, beroende på användningsområde. För belastningsvärden se produktdatatabell.
Vad är livslängden för en lyftögla?
Detta är inte möjligt att svara på generellt, eftersom det alltid beror på tillämpningen och miljöpåverkan. Om en lyftögla är skadad, t.ex. om den är sprucken eller deformerad måste den omedelbart tas ur bruk. Denna visuella och funktionskontroll måste utföras före varje användning. Vidare ska lyftöglan genomgå en säkerhetskontroll en gång per år, inklusive en visuell och funktionskontroll av en kvalificerad person.
Kan lyftöglan användas för personligt skydd?
Lyftöglorna har inget godkännande för att användas för skydd av personer. Om lyftöglan ska användas för detta ändamål måste lyftöglan vara särskilt godkänt som personallyft av tillverkaren av dessa produkter.