Avkänningsenhet med sensor  

EH 22810.

För att kontrollera ett arbetsstycke på ett upplägg. 

Kontrollenheten är alltid inbyggd i ett uppläggselement som ett enda system. Med hjälp av en enkel plug-in-anslutning meddelar den om en del är belägen i en specifik position, som en elektrisk signal. 

Kontrollenheten kan användas i kombination med olika upplägg. Till exempel, EH 22690. serien från Halder standarddetaljer.

Data skickas via kabel. Tillval, kontrollsignalen kan skickas via radio. Versionen med bussning måste användas för att koppla mottagare till radiosändare.

Undersökningsenheten uppfyller kraven i skyddsklass IP6K7 (mycket temperaturbeständig och robust).     

Ert urval resulterade i 4 träffar

Version
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
h1 min. [mm]
h1 max. [mm]
h2 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
kontrollenhet med bussning  
Bild:
1
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
12 mm
h1 min. [mm]:
30,5 mm
h1 max. [mm]:
40,5 mm
h2 [mm]:
5 mm
Artikel nr.:
22810.0008
CAD
Dokument
Avkänningsenhet
  • kontrollenhet med bussning   – Bild 1
  • d1: M8
  • d2: M8
  • d3: 20,3 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 15,8 mm
  • l3: 21,4 mm
  • h1 min.: 30,5 mm
  • h1 max.: 40,5 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 12 mm
  • h4 min.: 10 mm
  • h4 max.: 20 mm
  • SW SW1: 30 mm
  • SW SW2: 1,5 mm
  • SW SW3: 1,5 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -25 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 85 °C
  • Vikt: 180 g
show article view
Avkänningsenhet
Version:
kontrollenhet med bussning  
Bild:
1
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
h1 min. [mm]:
41,5 mm
h1 max. [mm]:
59 mm
h2 [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
22810.0012
CAD
Dokument
Avkänningsenhet
  • kontrollenhet med bussning   – Bild 1
  • d1: M12
  • d2: M12
  • d3: 25,5 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: 18,7 mm
  • l3: 24,3 mm
  • h1 min.: 41,5 mm
  • h1 max.: 59 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 15 mm
  • h4 min.: 10 mm
  • h4 max.: 27,5 mm
  • SW SW1: 36 mm
  • SW SW2: 2 mm
  • SW SW3: 2 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -25 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 85 °C
  • Vikt: 344 g
show article view
Avkänningsenhet
Version:
kontrollenhet med kontakt  
Bild:
2
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
12 mm
h1 min. [mm]:
30,5 mm
h1 max. [mm]:
40,5 mm
h2 [mm]:
5 mm
Artikel nr.:
22810.1008
CAD
Dokument
Avkänningsenhet
  • kontrollenhet med kontakt   – Bild 2
  • d1: M8
  • d2: M8
  • d3: 20,3 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 15,8 mm
  • l3: 21,4 mm
  • h1 min.: 30,5 mm
  • h1 max.: 40,5 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 12 mm
  • h4 min.: 10 mm
  • h4 max.: 20 mm
  • SW SW1: 30 mm
  • SW SW2: 1,5 mm
  • SW SW3: 1,5 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -25 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 85 °C
  • Vikt: 180 g
show article view
Avkänningsenhet
Version:
kontrollenhet med kontakt  
Bild:
2
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
h1 min. [mm]:
41,5 mm
h1 max. [mm]:
59 mm
h2 [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
22810.1012
CAD
Dokument
Avkänningsenhet
  • kontrollenhet med kontakt   – Bild 2
  • d1: M12
  • d2: M12
  • d3: 25,5 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: 18,7 mm
  • l3: 24,3 mm
  • h1 min.: 41,5 mm
  • h1 max.: 59 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 15 mm
  • h4 min.: 10 mm
  • h4 max.: 27,5 mm
  • SW SW1: 36 mm
  • SW SW2: 2 mm
  • SW SW3: 2 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -25 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 85 °C
  • Vikt: 408 g
show article view
Avkänningsenhet

Material

Kabel

  • Silikon

Sensor   

  • Plast, svart 

Plugg

  • Metall

Kropp

  • Aluminium, blå-anodiserat
  • Värmebehandlat stål, svartoxiderat

Not

Ytterligare information på begäran.

Erwin Halder KG är en registrerad tillverkare av elektrisk utrustning (WEEE-Reg. No. DE 47048902).

Produkt
Artikel nr.
Tillgängliga
Produkt:
sensor med hylsa och silikonkabel
till avkänningsenhet
sensor med hylsa och silikonkabel
Artikel nr.:
22810.9001
Tillbehör
  • sensor med hylsa och silikonkabel
  • Vikt: 99 g
Produkt:
sensor med kontakt och silikonkabel
till avkänningsenhet
sensor med kontakt och silikonkabel
Artikel nr.:
22810.9002
Tillbehör
  • sensor med kontakt och silikonkabel
  • Vikt: 96 g
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
FAQ - Avkänningsenhet
Kategori:
FAQ
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Datablad EH 22810. Avkänningsenhet – med sensor  
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Avkänningsenhet
Kategori:
Produktbeskrivning
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c   

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."

 

Hur övervakas positionen för en komponent av kontrollenheten?

Uttagssensorn innehåller en knapp som manövreras av en överliggande komponent.

Var sitter kontrollsensorn?

Uttagssensorn är placerad på utsidan av kroppen. Den justerbara kroppen gör att höjden kan ställas in.

Vilka temperaturområden är tillåtna?

Givarkabeln är konstruerad för att klara temperaturer på upp till 180°C under korta perioder och är därmed skyddad mot exempelvis spån. Knappen tål temperaturer på upp till 120°C och är dessutom skyddad mot spån genom stödet av arbetsstycket.

Hur skyddas kontrollenheten mot damm och smuts?

Sensor (knapp): IP6K7, radiosändare: IP67, radiomottagare: IP20

Vilka upplägg kan användas med kontrollenheten?

Upplägg med följande EH-artikelnummer kan användas: Storlek M8: 22690.0021 / .0121 / .0221 / .0321 / .0421 och 22691.0122 / .0021 / .0222. Storlek M12: 22690.0001 / .0002 / .0101 / .0102 / .0201 / .0202 / .0301 / .0302 / .0401 / .0402 och 22691.0143 / .0043 / .0041 / .0041 / .0041

Hur placerar man kontrollenheten i maskinrummet?

Kontrollenheten kan skruvas i en M8- eller M12-gänga. Halder-basplatta med spårtappar i V40- eller V70-systemet är lämplig för detta ändamål.

Hur tillhandahålls den elektriska strömförsörjningen?

Ett AA-batteri (3,6V) är integrerat i radiosändaren. Beroende på användning räcker detta batteri mellan 300 - 1400 dagar. Radiomottagaren har ett matningsgränssnitt: märkström/spänning Ie/Ue max. 0,1A / 24VDC -15%...+10%.

Hur överförs kontrollsignalen trådlöst?

Den elektriska signalen omvandlas till en radiosignal med hjälp av en radiosändare och återigen till en elektrisk signal av radiomottagarens antenn. Därmed kan signalen överföras utan att en kabel behöver ledas ut ur maskinrummet.

Vilken typ av signaler överförs till radiomottagaren?

Ingång: radiosignal via antenn (frekvens 868,3MHz). Utgång: elektrisk signal: 3A / 250VAC; 3A / 24VDC

Vilken räckvidd har radiosignalen?

Signalen har en räckvidd på ca. 40m i slutna rum. I maskinrum beror räckvidden även på typ av beklädnad.