Känselkropp med styrbult, skyddad mot vridning

EH 25020.

Fjädrande tryckstift med positionssensor med hjälp av en påverkande bult vilken är skyddad mot vridning. Passande flertalet applikationer, tex, i verktyg med positionerings kontroll. Beroende på den valda typen, ändan är antingen rund eller har en påsatt gänga för allmän användning. Vid fastsättningsgängan på den påverkande bulten, kan en brytare installeras vilket förhindra vridning. Denna passar de flesta förekommande brytarna på marknaden.

Ert urval resulterade i 12 träffar

Version
Bild
d1 [mm]
s [mm]
Fj. tryck1) F1 ~ [N]
Fj. tryck1) F2 ~ [N]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Ändstopp rund  
Bild:
1
d1 [mm]:
M8
s [mm]:
6 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 4,1 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 7,6 N
Artikel nr.:
25020.0008
CAD
Dokument
Känselkropp
  • Ändstopp rund   – Bild 1
  • d1: M8
  • s: 6 mm
  • d2: M2,5 mm
  • e: ~ 3,5 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 32 mm
  • l3 min.: 9 mm
  • R: 1,75 mm
  • SW: 3 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 4,1 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 7,6 N
  • Vikt: 22 g
show article view
Känselkropp
Version:
Ändstopp rund  
Bild:
1
d1 [mm]:
M10
s [mm]:
8 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Artikel nr.:
25020.0010
CAD
Dokument
Känselkropp
  • Ändstopp rund   – Bild 1
  • d1: M10
  • s: 8 mm
  • d2: M3
  • e: ~ 4,6 mm
  • l1: 59 mm
  • l2: 35 mm
  • l3 min.: 11 mm
  • R: 2,3 mm
  • SW: 4 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 9 N
  • Vikt: 35 g
show article view
Känselkropp
Version:
Ändstopp rund  
Bild:
1
d1 [mm]:
M12
s [mm]:
10 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5,1 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Artikel nr.:
25020.0012
CAD
Dokument
Känselkropp
  • Ändstopp rund   – Bild 1
  • d1: M12
  • s: 10 mm
  • d2: M4
  • e: ~ 5,8 mm
  • l1: 68 mm
  • l2: 38 mm
  • l3 min.: 14 mm
  • R: 2,9 mm
  • SW: 5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 5,1 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 11 N
  • Vikt: 51 g
show article view
Känselkropp
Version:
Ändstopp rund  
Bild:
1
d1 [mm]:
M16
s [mm]:
12 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 13,8 N
Artikel nr.:
25020.0016
CAD
Dokument
Känselkropp
  • Ändstopp rund   – Bild 1
  • d1: M16
  • s: 12 mm
  • d2: M5
  • e: ~ 6,9 mm
  • l1: 78 mm
  • l2: 42 mm
  • l3 min.: 16 mm
  • R: 3,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 7,5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 13,8 N
  • Vikt: 102 g
show article view
Känselkropp
Version:
Ändstopp spetsig  
Bild:
2
d1 [mm]:
M8
s [mm]:
6 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 4,1 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 7,6 N
Artikel nr.:
25020.0058
CAD
Dokument
Känselkropp
  • Ändstopp spetsig   – Bild 2
  • d1: M8
  • s: 6 mm
  • d2: M2,5 mm
  • e: ~ 3,5 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 32 mm
  • l3 min.: 9 mm
  • SW: 3 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 4,1 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 7,6 N
  • Vikt: 20 g
show article view
Känselkropp
Version:
Ändstopp spetsig  
Bild:
2
d1 [mm]:
M10
s [mm]:
8 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Artikel nr.:
25020.0060
CAD
Dokument
Känselkropp
  • Ändstopp spetsig   – Bild 2
  • d1: M10
  • s: 8 mm
  • d2: M3
  • e: ~ 4,6 mm
  • l1: 59 mm
  • l2: 35 mm
  • l3 min.: 11 mm
  • SW: 4 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 9 N
  • Vikt: 29 g
show article view
Känselkropp
Version:
Ändstopp spetsig  
Bild:
2
d1 [mm]:
M12
s [mm]:
10 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5,1 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Artikel nr.:
25020.0062
CAD
Dokument
Känselkropp
  • Ändstopp spetsig   – Bild 2
  • d1: M12
  • s: 10 mm
  • d2: M4
  • e: ~ 5,8 mm
  • l1: 68 mm
  • l2: 38 mm
  • l3 min.: 14 mm
  • SW: 5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 5,1 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 11 N
  • Vikt: 44 g
show article view
Känselkropp
Version:
Ändstopp spetsig  
Bild:
2
d1 [mm]:
M16
s [mm]:
12 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 13,8 N
Artikel nr.:
25020.0066
CAD
Dokument
Känselkropp
  • Ändstopp spetsig   – Bild 2
  • d1: M16
  • s: 12 mm
  • d2: M5
  • e: ~ 6,9 mm
  • l1: 78 mm
  • l2: 42 mm
  • l3 min.: 16 mm
  • SW: 6 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 7,5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 13,8 N
  • Vikt: 87 g
show article view
Känselkropp
Version:
Ändstopp med anslutning- gänga
Bild:
3
d1 [mm]:
M8
s [mm]:
6 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 4,1 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 7,6 N
Artikel nr.:
25020.0108
CAD
Dokument
Känselkropp
  • Ändstopp med anslutning- gänga – Bild 3
  • d1: M8
  • s: 6 mm
  • d2: M2,5 mm
  • d3: M2,5 mm
  • e: ~ 3,5 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 32 mm
  • l3 min.: 9 mm
  • l4: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 4,1 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 7,6 N
  • Vikt: 29 g
show article view
Känselkropp
Version:
Ändstopp med anslutning- gänga
Bild:
3
d1 [mm]:
M10
s [mm]:
8 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Artikel nr.:
25020.0110
CAD
Dokument
Känselkropp
  • Ändstopp med anslutning- gänga – Bild 3
  • d1: M10
  • s: 8 mm
  • d2: M3
  • d3: M3
  • e: ~ 4,6 mm
  • l1: 59 mm
  • l2: 35 mm
  • l3 min.: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 9 N
  • Vikt: 36 g
show article view
Känselkropp
Version:
Ändstopp med anslutning- gänga
Bild:
3
d1 [mm]:
M12
s [mm]:
10 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5,1 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Artikel nr.:
25020.0112
CAD
Dokument
Känselkropp
  • Ändstopp med anslutning- gänga – Bild 3
  • d1: M12
  • s: 10 mm
  • d2: M4
  • d3: M4
  • e: ~ 5,8 mm
  • l1: 68 mm
  • l2: 38 mm
  • l3 min.: 14 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 5,1 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 11 N
  • Vikt: 54 g
show article view
Känselkropp
Version:
Ändstopp med anslutning- gänga
Bild:
3
d1 [mm]:
M16
s [mm]:
12 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 13,8 N
Artikel nr.:
25020.0116
CAD
Dokument
Känselkropp
  • Ändstopp med anslutning- gänga – Bild 3
  • d1: M16
  • s: 12 mm
  • d2: M5
  • d3: M5
  • e: ~ 6,9 mm
  • l1: 78 mm
  • l2: 42 mm
  • l3 min.: 16 mm
  • l4: 7 mm
  • SW: 6 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 7,5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 13,8 N
  • Vikt: 102 g
show article view
Känselkropp

Material

Kropp

  • Automatstål, svartoxiderat

Mutter

  • Stål, svart, (ISO 4035)

Drivande bult

  • Stål, nitrerat, svart

Fjäder

  • Rostfritt stål
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 25020. Känselkropp – med styrbult, skyddad mot vridning
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Känselkropp
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

Ytterligare produkter

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c   

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."