Produktfilter
Ert urval resulterade i 14 träffar
Version:
Med knopp, ingen låsning
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Fj. tryck1) F2 [N]:
12,5 N
Fler detaljer
Med knopp, ingen låsning – Bild 1
d1 -0,02 -0,05: 4 mm
d2 : M8 x 1 mm
l2 min.: 6 mm
d3 : 16 mm
l1 : 41,5 mm
l3 : 16 mm
l4 : 11,5 mm
SW: 10 mm
Fj. tryck1) F1 : 4 N
Fj. tryck1) F2 : 12,5 N
Drifttemperaturområde min.: -25 °C
Drifttemperaturområde max.: 75 °C
Vikt: 34 g
show article view
Version:
Med knopp, ingen låsning
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Fler detaljer
Med knopp, ingen låsning – Bild 1
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
l2 min.: 8 mm
d3 : 19 mm
l1 : 46,5 mm
l3 : 18 mm
l4 : 12,5 mm
SW: 12 mm
Fj. tryck1) F1 : 5 N
Fj. tryck1) F2 : 18 N
Drifttemperaturområde min.: -25 °C
Drifttemperaturområde max.: 75 °C
Vikt: 46 g
show article view
Version:
Med knopp, ingen låsning
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Fler detaljer
Med knopp, ingen låsning – Bild 1
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
l2 min.: 9 mm
d3 : 23 mm
l1 : 54,5 mm
l3 : 22 mm
l4 : 12,5 mm
SW: 14 mm
Fj. tryck1) F1 : 6 N
Fj. tryck1) F2 : 25 N
Drifttemperaturområde min.: -25 °C
Drifttemperaturområde max.: 75 °C
Vikt: 62 g
show article view
Version:
Med knopp, ingen låsning
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Fj. tryck1) F1 [N]:
8,5 N
Fler detaljer
Med knopp, ingen låsning – Bild 1
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : 64,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14,5 mm
SW: 17 mm
Fj. tryck1) F1 : 8,5 N
Fj. tryck1) F2 : 28 N
Drifttemperaturområde min.: -25 °C
Drifttemperaturområde max.: 75 °C
Vikt: 105 g
show article view
Version:
Med knopp, ingen låsning
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Fj. tryck1) F1 [N]:
9,5 N
Fler detaljer
Med knopp, ingen låsning – Bild 1
d1 -0,02 -0,05: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : 64,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14,5 mm
SW: 17 mm
Fj. tryck1) F1 : 9,5 N
Fj. tryck1) F2 : 38 N
Drifttemperaturområde min.: -25 °C
Drifttemperaturområde max.: 75 °C
Vikt: 106 g
show article view
Version:
Med knopp, ingen låsning
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
Fj. tryck1) F1 [N]:
11,5 N
Fler detaljer
Med knopp, ingen låsning – Bild 1
d1 -0,02 -0,05: 12 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
l2 min.: 15 mm
d3 : 33 mm
l1 : 78 mm
l3 : 33 mm
l4 : 16,5 mm
SW: 22 mm
Fj. tryck1) F1 : 11,5 N
Fj. tryck1) F2 : 40 N
Drifttemperaturområde min.: -25 °C
Drifttemperaturområde max.: 75 °C
Vikt: 200 g
show article view
Version:
Med knopp, ingen låsning
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
Fler detaljer
Med knopp, ingen låsning – Bild 1
d1 -0,02 -0,05: 16 mm
d2 : M24 x 2 mm
l2 min.: 20 mm
d3 : 33 mm
l1 : 85 mm
l3 : 38 mm
l4 : 18,5 mm
SW: 27 mm
Fj. tryck1) F1 : 13 N
Fj. tryck1) F2 : 54 N
Drifttemperaturområde min.: -25 °C
Drifttemperaturområde max.: 75 °C
Vikt: 296 g
show article view
Version:
Med knopp och låsning
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Fj. tryck1) F2 [N]:
12,5 N
Fler detaljer
Med knopp och låsning – Bild 2
d1 -0,02 -0,05: 4 mm
d2 : M8 x 1 mm
l2 min.: 6 mm
d3 : 16 mm
l1 : 41,5 mm
l3 : 16 mm
l4 : 11,5 mm
SW: 10 mm
Fj. tryck1) F1 : 4 N
Fj. tryck1) F2 : 12,5 N
Drifttemperaturområde min.: -25 °C
Drifttemperaturområde max.: 75 °C
Vikt: 34 g
show article view
Version:
Med knopp och låsning
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Fler detaljer
Med knopp och låsning – Bild 2
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
l2 min.: 8 mm
d3 : 19 mm
l1 : 46,5 mm
l3 : 18 mm
l4 : 12,5 mm
SW: 12 mm
Fj. tryck1) F1 : 5 N
Fj. tryck1) F2 : 18 N
Drifttemperaturområde min.: -25 °C
Drifttemperaturområde max.: 75 °C
Vikt: 49 g
show article view
Version:
Med knopp och låsning
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Fler detaljer
Med knopp och låsning – Bild 2
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
l2 min.: 9 mm
d3 : 23 mm
l1 : 54,5 mm
l3 : 22 mm
l4 : 12,5 mm
SW: 14 mm
Fj. tryck1) F1 : 6 N
Fj. tryck1) F2 : 25 N
Drifttemperaturområde min.: -25 °C
Drifttemperaturområde max.: 75 °C
Vikt: 66 g
show article view
Version:
Med knopp och låsning
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Fj. tryck1) F1 [N]:
8,5 N
Fler detaljer
Med knopp och låsning – Bild 2
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : 64,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14,5 mm
SW: 17 mm
Fj. tryck1) F1 : 8,5 N
Fj. tryck1) F2 : 28 N
Drifttemperaturområde min.: -25 °C
Drifttemperaturområde max.: 75 °C
Vikt: 112 g
show article view
Version:
Med knopp och låsning
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Fj. tryck1) F1 [N]:
9,5 N
Fler detaljer
Med knopp och låsning – Bild 2
d1 -0,02 -0,05: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : 64,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14,5 mm
SW: 17 mm
Fj. tryck1) F1 : 9,5 N
Fj. tryck1) F2 : 38 N
Drifttemperaturområde min.: -25 °C
Drifttemperaturområde max.: 75 °C
Vikt: 117 g
show article view
Version:
Med knopp och låsning
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
Fj. tryck1) F1 [N]:
11,5 N
Fler detaljer
Med knopp och låsning – Bild 2
d1 -0,02 -0,05: 12 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
l2 min.: 15 mm
d3 : 33 mm
l1 : 78 mm
l3 : 33 mm
l4 : 16,5 mm
SW: 22 mm
Fj. tryck1) F1 : 11,5 N
Fj. tryck1) F2 : 40 N
Drifttemperaturområde min.: -25 °C
Drifttemperaturområde max.: 75 °C
Vikt: 206 g
show article view
Version:
Med knopp och låsning
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
Fler detaljer
Med knopp och låsning – Bild 2
d1 -0,02 -0,05: 16 mm
d2 : M24 x 2 mm
l2 min.: 20 mm
d3 : 33 mm
l1 : 85 mm
l3 : 38 mm
l4 : 18,5 mm
SW: 27 mm
Fj. tryck1) F1 : 13 N
Fj. tryck1) F2 : 54 N
Drifttemperaturområde min.: -25 °C
Drifttemperaturområde max.: 75 °C
Vikt: 313 g
show article view
Material
Kropp
Låspinne
Rostfritt stål 1.4305, förnicklat
Grepp
Termoplast (PA 6), svart, matt
Kabel
Magnet
Sensor
Termoplast (PA 6), svart, matt
Låsmutter
Rostfritt stål A2 (ISO 8675)
Not
Knopp ej demonterbar
Montering
Den medföljande separata sensorn och sensorklämman kan monteras med den medföljande insexnyckeln. Givarkabelns härledningsriktning kan bestämmas individuellt.
Tryck in sensorn på sidan av sensorklämman.
Dra åt sensorns inre sexkantsskruv med lätt handkraft (max. 0,1 Nm).
Kläm fast sensorklämman i det ringformade spåret på indexkolven i valfritt läge.
Genom att vrida sensorklämman kan sensorkabelns härledningsriktning justeras.
Not:
För att undvika störningar bör inga magnetiska fält påverka indexkolven.
Drift
Vid användandet av låsbar modell, knappen dras ut, vrid den 90° och säkra med spåret (när låspinnen inte får skjuta ut).
Index Plungers with sensor - electrical properties
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
Vilken typ av anslutning finns tillgänglig?
3-polig stickpropp M8x1 (räfflade skruvkoppling fritt roterbar), med PUR-kabel 0,5 m
Vilken IP-skyddsklass finns tillgänglig?
P 67
Vad är strömförbrukningen?
≤ 8 mA
Hur är växlingsfrekvensen?
1,000 Hz
I vilket temperaturområde får sensorn användas?
-25 °C till +75 °C
Finns det ett (omvänd) polaritetsskydd?
Ja
Finns det kortslutningsskydd?
Ja
Finns det en påslagsimpulsdämpning?
Ja