Produktfilter
Ert urval resulterade i 14 träffar
Version:
med utvändig gänga, kropp av plast (PEEK), slät yta
Fler detaljer
med utvändig gänga, kropp av plast (PEEK), slät yta – Bild 1
h ±0,1: 15 mm
d1 : M8
d2 : 17 mm
d3 : 19 mm
l ±1: 8 mm
SW1 : 17 mm
SW2 : 4 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 8,5 kN
Åtdragnings moment max.: 10 Nm
Drifttemperaturområde min.: -60 °C
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 12 g
show article view
Version:
med utvändig gänga, kropp av plast (PEEK), slät yta
Fler detaljer
med utvändig gänga, kropp av plast (PEEK), slät yta – Bild 1
h ±0,1: 20 mm
d1 : M10
d2 : 19 mm
d3 : 21,5 mm
l ±1: 10 mm
SW1 : 19 mm
SW2 : 5 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 9,5 kN
Åtdragnings moment max.: 10 Nm
Drifttemperaturområde min.: -60 °C
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 21 g
show article view
Version:
med utvändig gänga, kropp av plast (PEEK), slät yta
Fler detaljer
med utvändig gänga, kropp av plast (PEEK), slät yta – Bild 1
h ±0,1: 20 mm
d1 : M12
d2 : 22 mm
d3 : 25 mm
l ±1: 14 mm
SW1 : 22 mm
SW2 : 6 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 14 kN
Åtdragnings moment max.: 10 Nm
Drifttemperaturområde min.: -60 °C
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 32 g
show article view
Version:
med utvändig gänga, plast inlägg, slät yta
Fler detaljer
med utvändig gänga, plast inlägg, slät yta – Bild 2
h ±0,1: 10 mm
d1 : M8
d2 : 12,5 mm
d3 : 19,4 mm
l: 10 mm
SW1 : 17 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 11,5 kN
Åtdragnings moment max.: 18 Nm
Drifttemperaturområde min.: -60 °C
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 14 g
show article view
Version:
med utvändig gänga, plast inlägg, slät yta
Fler detaljer
med utvändig gänga, plast inlägg, slät yta – Bild 2
h ±0,1: 10 mm
d1 : M10
d2 : 14,5 mm
d3 : 21,9 mm
l: 12 mm
SW1 : 19 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 15,5 kN
Åtdragnings moment max.: 32 Nm
Drifttemperaturområde min.: -60 °C
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 20 g
show article view
Version:
med utvändig gänga, plast inlägg, slät yta
Fler detaljer
med utvändig gänga, plast inlägg, slät yta – Bild 2
h ±0,1: 15 mm
d1 : M10
d2 : 14,5 mm
d3 : 21,9 mm
l: 12 mm
SW1 : 19 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 15,5 kN
Åtdragnings moment max.: 32 Nm
Drifttemperaturområde min.: -60 °C
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 32 g
show article view
Version:
med utvändig gänga, plast inlägg, slät yta
Fler detaljer
med utvändig gänga, plast inlägg, slät yta – Bild 2
h ±0,1: 10 mm
d1 : M12
d2 : 17,5 mm
d3 : 25,2 mm
l: 14 mm
SW1 : 22 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 22,5 kN
Åtdragnings moment max.: 60 Nm
Drifttemperaturområde min.: -60 °C
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 28 g
show article view
Version:
med utvändig gänga, plast inlägg, slät yta
Fler detaljer
med utvändig gänga, plast inlägg, slät yta – Bild 2
h ±0,1: 15 mm
d1 : M12
d2 : 17,5 mm
d3 : 25,2 mm
l: 14 mm
SW1 : 22 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 22,5 kN
Åtdragnings moment max.: 60 Nm
Drifttemperaturområde min.: -60 °C
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 45 g
show article view
Version:
med invändig gänga, kropp av plast (PEEK), slät yta
Fler detaljer
med invändig gänga, kropp av plast (PEEK), slät yta – Bild 3
h ±0,1: 15 mm
d1 : M8
d2 : 17 mm
d3 : 19 mm
t: 9 mm
SW1 : 17 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 8,5 kN
Åtdragnings moment max.: 10 Nm
Drifttemperaturområde min.: -60 °C
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 6,4 g
show article view
Version:
med invändig gänga, kropp av plast (PEEK), slät yta
Fler detaljer
med invändig gänga, kropp av plast (PEEK), slät yta – Bild 3
h ±0,1: 20 mm
d1 : M10
d2 : 19 mm
d3 : 21,5 mm
t: 10 mm
SW1 : 19 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 9,5 kN
Åtdragnings moment max.: 10 Nm
Drifttemperaturområde min.: -60 °C
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 21 g
show article view
Version:
med invändig gänga, kropp av plast (PEEK), slät yta
Fler detaljer
med invändig gänga, kropp av plast (PEEK), slät yta – Bild 3
h ±0,1: 20 mm
d1 : M12
d2 : 22 mm
d3 : 25 mm
t: 12 mm
SW1 : 22 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 14 kN
Åtdragnings moment max.: 10 Nm
Drifttemperaturområde min.: -60 °C
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 13 g
show article view
Version:
med invändig gänga, plast inlägg (PEEK), slät yta
Fler detaljer
med invändig gänga, plast inlägg (PEEK), slät yta – Bild 4
h ±0,1: 25 mm
d1 : M8
d2 : 12,5 mm
d3 : 19,4 mm
t: 12 mm
SW1 : 17 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 11,5 kN
Åtdragnings moment1) max.: 18 Nm
Drifttemperaturområde min.: -60 °C
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 35 g
show article view
Version:
med invändig gänga, plast inlägg (PEEK), slät yta
Fler detaljer
med invändig gänga, plast inlägg (PEEK), slät yta – Bild 4
h ±0,1: 30 mm
d1 : M10
d2 : 14,5 mm
d3 : 21,9 mm
t: 15 mm
SW1 : 19 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 15,5 kN
Åtdragnings moment1) max.: 32 Nm
Drifttemperaturområde min.: -60 °C
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 53 g
show article view
Version:
med invändig gänga, plast inlägg (PEEK), slät yta
Fler detaljer
med invändig gänga, plast inlägg (PEEK), slät yta – Bild 4
h ±0,1: 30 mm
d1 : M12
d2 : 17,5 mm
d3 : 25,2 mm
t: 18 mm
SW1 : 22 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 22,5 kN
Åtdragnings moment1) max.: 60 Nm
Drifttemperaturområde min.: -60 °C
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 68 g
show article view
Material
Insats
Gängbussning
Gängstift
Kropp
Plast (PEEK), blå
Rostfritt stål 1.4305
Datablad EH 22691. Upplägg – med kontaktyta i plast
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."