System för att bestämma arbetsstyckets position på en anordning eller komponent i ändläget. Sensorerna används för positionskontroll under processövervakning. Processdata kan överföras genom radioöverföring.
Positionskontroll eller lägesövervakning på en anordning för förbearbetade arbetsstycken eller komponenter i ändläget med hjälp av tryckluft.
Systemet styrs av trycklufts mottryck och visas digitalt på övervakningsenheten (mottrycksgivare). Som tillval kan övervakningsenheten anslutas till maskinens styrning.
Positionssensorer används för hämtning. Det omfattande produktsortimentet av stöd för arbetshållningssystem inkluderar olika konstruktioner från lager:
Digital övervakning av arbetsstycken - valfritt även trådlöst. Det intelligenta nätverkssystemet för positionsövervakning inom processövervakningen i den framtidsinriktade Industri 4.0-standarden.
Avkänningsenheten används för att kontrollera positionen för ett arbetsstycke. Enheten kan snabbt och enkelt installeras eller tas bort i en fixtur i kombination med andra stödelement. En kompakt sensor kontrollerar om ett arbetsstycke eller en komponent är i kontakt vid vissa positioner i ett uppspänningssystem.
Systemet kan utökas för att hämta flera positioner. Informationen tillhandahålls via en elektrisk signal. Signalen kan sändas både via en kabel- eller radioanslutning. En extra sändare och mottagarenhet med antenn krävs för signalöverföringen via radioanslutning.
Avkänningsenheten används i kombination med ett upplägg som är installerat i enheten. Från Halders utbud av standarddetaljer är uppläggen (EH 22690.) lämpliga.
Positionen övervakas av en sensor och en elektrisk signal överförs till styrningen.
Det omfattande produktsortimentet innehåller alla nödvändiga komponenter för sensorbaserad fastspänning från lager: