EH 22810.
För att kontrollera ett arbetsstycke på ett upplägg.
Kontrollenheten är alltid inbyggd i ett uppläggselement som ett enda system. Med hjälp av en enkel plug-in-anslutning meddelar den om en del är belägen i en specifik position, som en elektrisk signal.
Kontrollenheten kan användas i kombination med olika upplägg. Till exempel, EH 22690. serien från Halder standarddetaljer.
Data skickas via kabel. Tillval, kontrollsignalen kan skickas via radio. Versionen med bussning måste användas för att koppla mottagare till radiosändare.
Undersökningsenheten uppfyller kraven i skyddsklass IP6K7 (mycket temperaturbeständig och robust).
Ert urval resulterade i 4 träffar
Fler detaljer
Kabel
Sensor
Plugg
Kropp
Ytterligare information på begäran.
Erwin Halder KG är en registrerad tillverkare av elektrisk utrustning (WEEE-Reg. No. DE 47048902).
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Uttagssensorn innehåller en knapp som manövreras av en överliggande komponent.
Uttagssensorn är placerad på utsidan av kroppen. Den justerbara kroppen gör att höjden kan ställas in.
Givarkabeln är konstruerad för att klara temperaturer på upp till 180°C under korta perioder och är därmed skyddad mot exempelvis spån. Knappen tål temperaturer på upp till 120°C och är dessutom skyddad mot spån genom stödet av arbetsstycket.
Sensor (knapp): IP6K7, radiosändare: IP67, radiomottagare: IP20
Upplägg med följande EH-artikelnummer kan användas: Storlek M8: 22690.0021 / .0121 / .0221 / .0321 / .0421 och 22691.0122 / .0021 / .0222. Storlek M12: 22690.0001 / .0002 / .0101 / .0102 / .0201 / .0202 / .0301 / .0302 / .0401 / .0402 och 22691.0143 / .0043 / .0041 / .0041 / .0041
Kontrollenheten kan skruvas i en M8- eller M12-gänga. Halder-basplatta med spårtappar i V40- eller V70-systemet är lämplig för detta ändamål.
Ett AA-batteri (3,6V) är integrerat i radiosändaren. Beroende på användning räcker detta batteri mellan 300 - 1400 dagar. Radiomottagaren har ett matningsgränssnitt: märkström/spänning Ie/Ue max. 0,1A / 24VDC -15%...+10%.