Kullåspinnar     självlåsande, med justerbart handtag

EH 22370. /EH 22380.

Används vid montering eller fastspänning av arbetsstycken, ta bort spelrum till motpart. Spännområdet ställs in för hand med låsmutter.

Alla modeller är rostbeständiga. Vid användning av modellen i rostfritt stål 1.4542: hög hållfast, härdat, nötningsbeständigt stift med hög last kapacitet.

Ert urval resulterade i 92 träffar

Material
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 – 45 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
100 kN
Artikel nr.:
22380.0629
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 35 mm – 45 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 23 mm
  • d4: 27,6 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 31,2 mm
  • l4: 33,1 mm
  • l5: 18 mm
  • Lokaliserings hål H11: 10 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 78 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 100 kN
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 – 50 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
100 kN
Artikel nr.:
22380.0630
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 40 mm – 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 23 mm
  • d4: 27,6 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 31,2 mm
  • l4: 33,1 mm
  • l5: 18 mm
  • Lokaliserings hål H11: 10 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 80 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 100 kN
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 – 60 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
100 kN
Artikel nr.:
22380.0632
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 50 mm – 60 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 23 mm
  • d4: 27,6 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 31,2 mm
  • l4: 33,1 mm
  • l5: 18 mm
  • Lokaliserings hål H11: 10 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 86 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 100 kN
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 – 25 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
144 kN
Artikel nr.:
22380.0635
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 15 mm – 25 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 29 mm
  • d4: 34,6 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 36,7 mm
  • l4: 39,5 mm
  • l5: 21,8 mm
  • Lokaliserings hål H11: 12 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 121 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 144 kN
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 – 30 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
144 kN
Artikel nr.:
22380.0636
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 20 mm – 30 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 29 mm
  • d4: 34,6 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 36,7 mm
  • l4: 39,5 mm
  • l5: 21,8 mm
  • Lokaliserings hål H11: 12 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 130 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 144 kN
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 – 35 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
144 kN
Artikel nr.:
22380.0637
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 25 mm – 35 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 29 mm
  • d4: 34,6 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 36,7 mm
  • l4: 39,5 mm
  • l5: 21,8 mm
  • Lokaliserings hål H11: 12 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 130 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 144 kN
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 – 40 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
144 kN
Artikel nr.:
22380.0638
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 30 mm – 40 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 29 mm
  • d4: 34,6 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 36,7 mm
  • l4: 39,5 mm
  • l5: 21,8 mm
  • Lokaliserings hål H11: 12 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 134 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 144 kN
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 – 45 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
144 kN
Artikel nr.:
22380.0639
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 35 mm – 45 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 29 mm
  • d4: 34,6 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 36,7 mm
  • l4: 39,5 mm
  • l5: 21,8 mm
  • Lokaliserings hål H11: 12 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 138 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 144 kN
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 – 50 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
144 kN
Artikel nr.:
22380.0640
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 40 mm – 50 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 29 mm
  • d4: 34,6 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 36,7 mm
  • l4: 39,5 mm
  • l5: 21,8 mm
  • Lokaliserings hål H11: 12 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 142 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 144 kN
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 – 60 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
144 kN
Artikel nr.:
22380.0642
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 50 mm – 60 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 29 mm
  • d4: 34,6 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 36,7 mm
  • l4: 39,5 mm
  • l5: 21,8 mm
  • Lokaliserings hål H11: 12 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 150 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 144 kN
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 – 70 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
144 kN
Artikel nr.:
22380.0644
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 60 mm – 70 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 29 mm
  • d4: 34,6 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 36,7 mm
  • l4: 39,5 mm
  • l5: 21,8 mm
  • Lokaliserings hål H11: 12 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 159 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 144 kN
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 – 80 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
144 kN
Artikel nr.:
22380.0646
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 70 mm – 80 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 29 mm
  • d4: 34,6 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 36,7 mm
  • l4: 39,5 mm
  • l5: 21,8 mm
  • Lokaliserings hål H11: 12 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 167 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 144 kN
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 – 30 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
257 kN
Artikel nr.:
22380.0656
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 20 mm – 30 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 29 mm
  • d4: 34,6 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 36,7 mm
  • l4: 39,5 mm
  • l5: 21,8 mm
  • Lokaliserings hål H11: 16 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 159 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 257 kN
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 – 35 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
257 kN
Artikel nr.:
22380.0657
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 25 mm – 35 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 29 mm
  • d4: 34,6 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 36,7 mm
  • l4: 39,5 mm
  • l5: 21,8 mm
  • Lokaliserings hål H11: 16 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 165 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 257 kN
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 – 40 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
257 kN
Artikel nr.:
22380.0658
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 30 mm – 40 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 29 mm
  • d4: 34,6 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 36,7 mm
  • l4: 39,5 mm
  • l5: 21,8 mm
  • Lokaliserings hål H11: 16 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 173 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 257 kN
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 – 45 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
257 kN
Artikel nr.:
22380.0659
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 35 mm – 45 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 29 mm
  • d4: 34,6 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 36,7 mm
  • l4: 39,5 mm
  • l5: 21,8 mm
  • Lokaliserings hål H11: 16 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 180 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 257 kN
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 – 50 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
257 kN
Artikel nr.:
22380.0660
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 40 mm – 50 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 29 mm
  • d4: 34,6 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 36,7 mm
  • l4: 39,5 mm
  • l5: 21,8 mm
  • Lokaliserings hål H11: 16 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 188 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 257 kN
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 – 60 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
257 kN
Artikel nr.:
22380.0662
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 50 mm – 60 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 29 mm
  • d4: 34,6 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 36,7 mm
  • l4: 39,5 mm
  • l5: 21,8 mm
  • Lokaliserings hål H11: 16 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 203 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 257 kN
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 – 70 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
257 kN
Artikel nr.:
22380.0664
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 60 mm – 70 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 29 mm
  • d4: 34,6 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 36,7 mm
  • l4: 39,5 mm
  • l5: 21,8 mm
  • Lokaliserings hål H11: 16 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 218 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 257 kN
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 – 80 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
257 kN
Artikel nr.:
22380.0666
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 70 mm – 80 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 29 mm
  • d4: 34,6 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 36,7 mm
  • l4: 39,5 mm
  • l5: 21,8 mm
  • Lokaliserings hål H11: 16 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 234 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 257 kN
show article view
Kullåspinnar    

Material

Bult

  • Rostfritt stål 1.4305   
  • Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 

Låsmutter

  • Thermoplast, svart

Fjäder

  • Rostfritt stål

Justerbar mutter

  • Thermoplast, silver

Not

Specialutförande på begäran. 

Kännetecken

Versioner av rostfritt stål 1.4542 med märkning under kulorna.

Drift

Kulorna frigörs när man trycker in knappen.    

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22370. /EH 22380. Kullåspinnar     – självlåsande, med justerbart handtag
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kulåspinnar - Specialdetaljer
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kullåspinnar - TUM
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kullåspinnar    
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Ball Lock Pins
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."