Lokaliseringsbussningar    med fläns, för kullåspinnar och kulpinnar

EH 22400.

Används för tunna plåt material , t.ex. inom fordonskonstruktion, apparat teknik, container konstruktion och flygindustrin.

Lokaliseringsbussningar används för snabb och säker lokalisering för kullåspinnar EH 22340., EH 22350., EH 22370. och EH 22380. samt kulpinnar EH 22400.

Flänsens kontaktyta säkerställer optimal kraftfördelning vid komponenter med tunna väggar.

Alla modeller är rost och slitbeständiga.

Ert urval resulterade i 12 träffar

Version
Bild
d1 H11 [mm]
d2 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
med oval fläns
Bild:
1
d1 H11 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
22400.0305
CAD
Dokument
Lokaliseringsbussningar
  • med oval fläns – Bild 1
  • d1 H11: 5 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,05: 10 mm
  • d4 -0,1: 9,9 mm
  • d5: 3,4 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 5,4 mm
  • l3: 9,5 mm
  • l4: 25 mm
  • l5: 15 mm
  • l6: 19 mm
  • Vikt: 5,8 g
show article view
Lokaliseringsbussningar
Version:
med oval fläns
Bild:
1
d1 H11 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
22400.0306
CAD
Dokument
Lokaliseringsbussningar
  • med oval fläns – Bild 1
  • d1 H11: 6 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,05: 10 mm
  • d4 -0,1: 9,9 mm
  • d5: 3,4 mm
  • l1: 13 mm
  • l2: 5,3 mm
  • l3: 10,5 mm
  • l4: 25 mm
  • l5: 15 mm
  • l6: 19 mm
  • Vikt: 5,5 g
show article view
Lokaliseringsbussningar
Version:
med oval fläns
Bild:
1
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
10 mm
Artikel nr.:
22400.0308
CAD
Dokument
Lokaliseringsbussningar
  • med oval fläns – Bild 1
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: 10 mm
  • d3 -0,05: 12 mm
  • d4 -0,1: 11,9 mm
  • d5: 4,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 10,3 mm
  • l3: 16,5 mm
  • l4: 30 mm
  • l5: 18 mm
  • l6: 22 mm
  • Vikt: 9,8 g
show article view
Lokaliseringsbussningar
Version:
med oval fläns
Bild:
1
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
13 mm
Artikel nr.:
22400.0310
CAD
Dokument
Lokaliseringsbussningar
  • med oval fläns – Bild 1
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: 13 mm
  • d3 -0,05: 16 mm
  • d4 -0,1: 15,9 mm
  • d5: 4,5 mm
  • l1: 21 mm
  • l2: 10,2 mm
  • l3: 18,5 mm
  • l4: 35 mm
  • l5: 20 mm
  • l6: 27 mm
  • Vikt: 18 g
show article view
Lokaliseringsbussningar
Version:
med oval fläns
Bild:
1
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
15 mm
Artikel nr.:
22400.0312
CAD
Dokument
Lokaliseringsbussningar
  • med oval fläns – Bild 1
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: 15 mm
  • d3 -0,05: 19 mm
  • d4 -0,1: 18,9 mm
  • d5: 4,5 mm
  • l1: 27 mm
  • l2: 15,2 mm
  • l3: 24,5 mm
  • l4: 40 mm
  • l5: 24 mm
  • l6: 30 mm
  • Vikt: 33 g
show article view
Lokaliseringsbussningar
Version:
med oval fläns
Bild:
1
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artikel nr.:
22400.0316
CAD
Dokument
Lokaliseringsbussningar
  • med oval fläns – Bild 1
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 -0,05: 24 mm
  • d4 -0,1: 23,9 mm
  • d5: 5,5 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 15,3 mm
  • l3: 27,5 mm
  • l4: 50 mm
  • l5: 30 mm
  • l6: 40 mm
  • Vikt: 51 g
show article view
Lokaliseringsbussningar
Version:
med rund fläns
Bild:
2
d1 H11 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
22400.0405
CAD
Dokument
Lokaliseringsbussningar
  • med rund fläns – Bild 2
  • d1 H11: 5 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,05: 10 mm
  • d4 -0,1: 9,9 mm
  • d5: 3,4 mm
  • d6: 25 mm
  • l1: 12 mm
  • d7: 19 mm
  • l2: 5,4 mm
  • l3: 9,5 mm
  • Vikt: 8,3 g
show article view
Lokaliseringsbussningar
Version:
med rund fläns
Bild:
2
d1 H11 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
22400.0406
CAD
Dokument
Lokaliseringsbussningar
  • med rund fläns – Bild 2
  • d1 H11: 6 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,05: 10 mm
  • d4 -0,1: 9,9 mm
  • d5: 3,4 mm
  • d6: 25 mm
  • l1: 13 mm
  • d7: 19 mm
  • l2: 5,3 mm
  • l3: 10,5 mm
  • Vikt: 8,1 g
show article view
Lokaliseringsbussningar
Version:
med rund fläns
Bild:
2
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
10 mm
Artikel nr.:
22400.0408
CAD
Dokument
Lokaliseringsbussningar
  • med rund fläns – Bild 2
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: 10 mm
  • d3 -0,05: 12 mm
  • d4 -0,1: 11,9 mm
  • d5: 4,5 mm
  • d6: 30 mm
  • l1: 19 mm
  • d7: 22 mm
  • l2: 10,3 mm
  • l3: 16,5 mm
  • Vikt: 15 g
show article view
Lokaliseringsbussningar
Version:
med rund fläns
Bild:
2
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
13 mm
Artikel nr.:
22400.0410
CAD
Dokument
Lokaliseringsbussningar
  • med rund fläns – Bild 2
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: 13 mm
  • d3 -0,05: 16 mm
  • d4 -0,1: 15,9 mm
  • d5: 4,5 mm
  • d6: 35 mm
  • l1: 21 mm
  • d7: 27 mm
  • l2: 10,2 mm
  • l3: 18,5 mm
  • Vikt: 23 g
show article view
Lokaliseringsbussningar
Version:
med rund fläns
Bild:
2
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
15 mm
Artikel nr.:
22400.0412
CAD
Dokument
Lokaliseringsbussningar
  • med rund fläns – Bild 2
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: 15 mm
  • d3 -0,05: 19 mm
  • d4 -0,1: 18,9 mm
  • d5: 4,5 mm
  • d6: 40 mm
  • l1: 27 mm
  • d7: 30 mm
  • l2: 15,2 mm
  • l3: 24,5 mm
  • Vikt: 40 g
show article view
Lokaliseringsbussningar
Version:
med rund fläns
Bild:
2
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artikel nr.:
22400.0416
CAD
Dokument
Lokaliseringsbussningar
  • med rund fläns – Bild 2
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 -0,05: 24 mm
  • d4 -0,1: 23,9 mm
  • d5: 5,5 mm
  • d6: 50 mm
  • l1: 30 mm
  • d7: 40 mm
  • l2: 15,3 mm
  • l3: 27,5 mm
  • Vikt: 62 g
show article view
Lokaliseringsbussningar

Material

  • Rostfritt stål 1.4305   
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22400. Lokaliseringsbussningar    – med fläns, för kullåspinnar och kulpinnar
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kulåspinnar - Specialdetaljer
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kullåspinnar - TUM
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kullåspinnar    
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Ball Lock Pins
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."