22380.0636 - Kullåspinnar
självlåsande, med justerbart handtag

Används vid montering eller fastspänning av arbetsstycken, ta bort spelrum till motpart. Spännområdet ställs in för hand med låsmutter.

Alla modeller är rostbeständiga. Vid användning av modellen i rostfritt stål 1.4542: hög hållfast, härdat, nötningsbeständigt stift med hög last kapacitet.

Denna artikel 22380.0636 - Kullåspinnar självlåsande, med justerbart handtag / (d1 -0,04 -0,08: 12 mm, l1 +0,6: 20 mm – 30 mm) är en variant av artikelgruppen Kullåspinnar självlåsande, med justerbart handtag (EH 22370. /EH 22380.)

Material
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 – 30 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
144 kN
Artikel nr.:
22380.0636
Dokument
Kullåspinnar
  • rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 20 mm – 30 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 29 mm
  • d4: 34,6 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 36,7 mm
  • l4: 39,5 mm
  • l5: 21,8 mm
  • Lokaliserings hål H11: 12 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Vikt: 130 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 144 kN
Kullåspinnar

Material

Bult

  • Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 

Låsmutter

  • Thermoplast, svart

Fjäder

  • rostfritt stål

Justerbar mutter

  • Thermoplast, silver
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
Datablad 22380.0636
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."