Detta utförande med hål på den främre ytan (bild 2) lämpar sig för applikationer som kräver installation i jämnhöjd med ytan.
Lokaliseringsbussningar används för snabb och säker lokalisering för kullåspinnar EH 22340., EH 22350., EH 22370. och EH 22380. samt kulpinnar EH 22400.
Optimerad centrering tack vare exakt ring (t.ex.. snabb montering av plattor eller komponenter).
justerbar haknyckel, förskjutning
justerbar haknyckel, förskjutning : justerbar haknyckel, förskjutning Passar till storlek d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Artikel nr.:
22350.1991
justerbar haknyckel, förskjutning
Passar till storlek d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Stift diameter -0,1: 5 mm
Vikt: 309 g
Produkt:
haknyckel (hylsnyckelinsats)
haknyckel (hylsnyckelinsats) : haknyckel (hylsnyckelinsats) Passar till storlek d1: 16 mm/20 mm
Artikel nr.:
22350.1998
haknyckel (hylsnyckelinsats)
Passar till storlek d1: 16 mm/20 mm
Stift distans ±0,1: 30 mm
Stift diameter -0,1: 5 mm
Vikt: 243 g
Fyrkantshål: 1/2 tum
Produkt:
-
Passar till storlek d1: 25 mm
Artikel nr.:
22350.1999
haknyckel (hylsnyckelinsats)
För utförande bild : 2
Montering
Detta utförande med hål på den främre ytan (bild 2) kan monteras med hjälp av en ställbar tappnyckel alternativt en haknyckel
Säkerställer toleranser och konsekvent funktion. Enkel inkorporering i olika material. Kan användas i tunnväggiga detaljer. Applicerbar från båda sidor.
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22400. Lokaliseringsbussningar – för kullåspinnar
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Kulåspinnar - Specialdetaljer
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Kullåspinnar - TUM
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Kullåspinnar
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Flyer Ball Lock Pins
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."