Kullåspinnar    
 IM0009283 Foto Banner

Kullåspinnar    

Kullåspinnar, kulpinne, spännpinne och passande lokaliseringsbussning och hållare

Kullåspinnar är självlåsande sprint. Kulorna frigörs utan verktyg med hjälp av en tryckknapp.Ofta kallas kullåspinnen även låsstift, säkerhetsstift eller snabbkopplingsstift. De kan användas i många olika branscher och applikationer, såsom fastsättning, låsning, anslutning, justering eller för snabbt byte av positioner.

Kullåspinnarna är extremt resistenta mot skjuvning och korrosion, och de är optimalt skyddade mot slitage.   

Detta omfattande produktsortiment omfattar olika versioner från lager:

  • olika handtagsversioner (T-handtag, L-handtag, svamphandtag, säkerhetshandtag, standardhandtag, elastiskt handtag, kombinationshandtag i fyra färgvarianter - orange, grå, blå och svart)
  • olika material: rostfritt stål1.4305, rostfritt ståll 1.4542 och titan
  • kullåspinnar, självlåsande, med justerbart spann
  • kulpinne med fjäderbelastade kulor (ej självlåsande)
  • spännpinnar, självlåsande, med spannkompensation

Som tillbehör erbjuder vi:

  • Lokaliseringsbussning för kullåspinne och kulpinne
  • lokaliseringsbussning med fläns för kullåspinne samt kulpinne
  • Hållare i olika versioner

Utöver det metriska programmet är versioner enligt flygstandarden (MS 17984 - MS 17987) också tillgängliga i tum.

Specialdesigner kan också utformas och tillverkas för speciella tillämpningar.