Indexbultar med dragring

EH 22120.

Indexbultar används för indexering av hål.

Ert urval resulterade i 32 träffar

Material
Version
Bild
d1 -0,05 -0,1 [mm]
d2 [mm]
Fj. tryck1) F1 ~ [N]
Fj. tryck1) F2 ~ [N]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Stål    
Version:
Utan låsning
Bild:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Artikel nr.:
22120.1310
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Utan låsning – Bild 1, Stål    
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10
  • d3: 1,5 mm
  • l1 min.: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • Slag s: 5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 15 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 11 g
show article view
Indexbultar
Material:
Stål    
Version:
Utan låsning
Bild:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Artikel nr.:
22120.1312
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Utan låsning – Bild 1, Stål    
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 1,5 mm
  • l1 min.: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • Slag s: 5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 15 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 12 g
show article view
Indexbultar
Material:
Stål    
Version:
Utan låsning
Bild:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Artikel nr.:
22120.1314
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Utan låsning – Bild 1, Stål    
  • d1 -0,05 -0,1: 6 mm
  • d2: M12
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Slag s: 6 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 21 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 18 g
show article view
Indexbultar
Material:
Stål    
Version:
Utan låsning
Bild:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Artikel nr.:
22120.1316
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Utan låsning – Bild 1, Stål    
  • d1 -0,05 -0,1: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Slag s: 6 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 21 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 18 g
show article view
Indexbultar
Material:
Stål    
Version:
Utan låsning
Bild:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artikel nr.:
22120.1318
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Utan låsning – Bild 1, Stål    
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Slag s: 9 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 7 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 27 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 43 g
show article view
Indexbultar
Material:
Stål    
Version:
Utan låsning
Bild:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artikel nr.:
22120.1320
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Utan låsning – Bild 1, Stål    
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Slag s: 9 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 7 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 27 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 45 g
show article view
Indexbultar
Material:
Stål    
Version:
Utan låsning
Bild:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artikel nr.:
22120.1322
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Utan låsning – Bild 1, Stål    
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Slag s: 9 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 7 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 27 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 45 g
show article view
Indexbultar
Material:
Stål    
Version:
Utan låsning
Bild:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artikel nr.:
22120.1324
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Utan låsning – Bild 1, Stål    
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Slag s: 9 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 7 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 27 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 47 g
show article view
Indexbultar
Material:
Stål    
Version:
Med låsning
Bild:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Artikel nr.:
22120.1340
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Med låsning – Bild 2, Stål    
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10
  • d3: 1,5 mm
  • l1 min.: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • Slag s: 5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 15 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 12 g
show article view
Indexbultar
Material:
Stål    
Version:
Med låsning
Bild:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Artikel nr.:
22120.1342
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Med låsning – Bild 2, Stål    
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 1,5 mm
  • l1 min.: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • Slag s: 5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 15 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 13 g
show article view
Indexbultar
Material:
Stål    
Version:
Med låsning
Bild:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Artikel nr.:
22120.1344
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Med låsning – Bild 2, Stål    
  • d1 -0,05 -0,1: 6 mm
  • d2: M12
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Slag s: 6 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 21 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 19 g
show article view
Indexbultar
Material:
Stål    
Version:
Med låsning
Bild:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Artikel nr.:
22120.1346
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Med låsning – Bild 2, Stål    
  • d1 -0,05 -0,1: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Slag s: 6 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 21 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 20 g
show article view
Indexbultar
Material:
Stål    
Version:
Med låsning
Bild:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artikel nr.:
22120.1348
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Med låsning – Bild 2, Stål    
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Slag s: 9 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 7 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 27 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 48 g
show article view
Indexbultar
Material:
Stål    
Version:
Med låsning
Bild:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artikel nr.:
22120.1350
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Med låsning – Bild 2, Stål    
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Slag s: 9 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 7 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 27 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 51 g
show article view
Indexbultar
Material:
Stål    
Version:
Med låsning
Bild:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artikel nr.:
22120.1352
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Med låsning – Bild 2, Stål    
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Slag s: 9 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 7 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 27 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 50 g
show article view
Indexbultar
Material:
Stål    
Version:
Med låsning
Bild:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artikel nr.:
22120.1354
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Med låsning – Bild 2, Stål    
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Slag s: 9 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 7 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 27 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 53 g
show article view
Indexbultar
Material:
Rostfritt stål
Version:
Utan låsning
Bild:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Artikel nr.:
22120.1410
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Utan låsning – Bild 1, Rostfritt stål
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10
  • d3: 1,5 mm
  • l1 min.: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • Slag s: 5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 15 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 11 g
show article view
Indexbultar
Material:
Rostfritt stål
Version:
Utan låsning
Bild:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Artikel nr.:
22120.1412
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Utan låsning – Bild 1, Rostfritt stål
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 1,5 mm
  • l1 min.: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • Slag s: 5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 15 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 12 g
show article view
Indexbultar
Material:
Rostfritt stål
Version:
Utan låsning
Bild:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Artikel nr.:
22120.1414
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Utan låsning – Bild 1, Rostfritt stål
  • d1 -0,05 -0,1: 6 mm
  • d2: M12
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Slag s: 6 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 21 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 18 g
show article view
Indexbultar
Material:
Rostfritt stål
Version:
Utan låsning
Bild:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Artikel nr.:
22120.1416
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Utan låsning – Bild 1, Rostfritt stål
  • d1 -0,05 -0,1: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Slag s: 6 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 21 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 18 g
show article view
Indexbultar
Material:
Rostfritt stål
Version:
Utan låsning
Bild:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artikel nr.:
22120.1418
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Utan låsning – Bild 1, Rostfritt stål
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Slag s: 9 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 7 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 27 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 43 g
show article view
Indexbultar
Material:
Rostfritt stål
Version:
Utan låsning
Bild:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artikel nr.:
22120.1420
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Utan låsning – Bild 1, Rostfritt stål
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Slag s: 9 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 7 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 27 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 45 g
show article view
Indexbultar
Material:
Rostfritt stål
Version:
Utan låsning
Bild:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artikel nr.:
22120.1422
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Utan låsning – Bild 1, Rostfritt stål
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Slag s: 9 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 7 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 27 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 45 g
show article view
Indexbultar
Material:
Rostfritt stål
Version:
Utan låsning
Bild:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artikel nr.:
22120.1424
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Utan låsning – Bild 1, Rostfritt stål
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Slag s: 9 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 7 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 27 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 47 g
show article view
Indexbultar

Material

Kropp

  • Stål, svartoxiderat
  • Rostfritt stål 1.4305   

Låspinne

  • Rostfritt stål 1.4305, förnicklat

Dragring

  • Rostfritt stål 1.4310
Produkt
Artikel nr.
CAD
Tillgängliga
Produkt:
Låsmutter ISO 4035
för indexbultar
d2: M10
Artikel nr.:
22120.0706
CAD
Låsmutter ISO 4035
  • Stål    
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Vikt: 5,3 g
Produkt:
Låsmutter ISO 4035
för indexbultar
d2: M12
Artikel nr.:
22120.0708
CAD
Låsmutter ISO 4035
  • Stål    
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Vikt: 7,6 g
Produkt:
Låsmutter ISO 4035
d2: M16 mm
Artikel nr.:
22120.0710
CAD
Låsmutter ISO 4035
  • Låsmutter ISO 4035, Stål    
  • Låsmutter ISO 4035, Stål    
Produkt:
Låsmutter ISO 4035
för indexbultar
d2: M10
Artikel nr.:
22120.0716
CAD
Låsmutter ISO 4035
  • Rostfritt stål
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Vikt: 5,3 g
Produkt:
Låsmutter ISO 4035
för indexbultar
d2: M12
Artikel nr.:
22120.0718
CAD
Låsmutter ISO 4035
  • Rostfritt stål
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Vikt: 7,6 g
Produkt:
Låsmutter ISO 4035
d2: M16 mm
Artikel nr.:
22120.0720
CAD
Låsmutter ISO 4035
  • Låsmutter ISO 4035, Rostfritt stål
  • Låsmutter ISO 4035, Rostfritt stål
Produkt:
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
för indexbultar
Artikel nr.:
22120.0115
CAD
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
  • Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Stål    
  • Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Stål    
Produkt:
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
för indexbultar
Artikel nr.:
22120.0116
CAD
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
  • Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Stål    
  • Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Stål    
Produkt:
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
för indexbultar
Artikel nr.:
22120.0118
CAD
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
  • Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Stål    
  • Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Stål    
Produkt:
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
för indexbultar
Artikel nr.:
22120.0515
CAD
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
  • Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Rostfritt stål
  • Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Rostfritt stål
Produkt:
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
för indexbultar
Artikel nr.:
22120.0516
CAD
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
  • Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Rostfritt stål
  • Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Rostfritt stål
Produkt:
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
för indexbultar
Artikel nr.:
22120.0518
CAD
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
  • Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Rostfritt stål
  • Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Rostfritt stål

Montering

Låsmutter beställs separat.

Drift

Vid användandet av modell med låsning, man vrider dragringen 90° efter att ha dragit tillbaka låspinnen och säkrar med haken (om låspinnen inte ska skjuta ut).  

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22120. Indexbultar – med dragring
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.