22120.1324 - Indexbultar
med dragring

Indexbultar används för indexering av hål.

Denna artikel 22120.1324 - Indexbultar med dragring / Utan låsning (d1 -0,05 -0,1: 10 mm, d2: M16 x 1,5 mm) är en variant av artikelgruppen Indexbultar med dragring (EH 22120.)

Material
Version
Bild
d1 -0,05 -0,1 [mm]
d2 [mm]
Fj. tryck1) - F1 ~ [N]
Fj. tryck1) - F2 ~ [N]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Stål    
Version:
Utan låsning
Bild:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artikel nr.:
22120.1324
Dokument
Indexbultar
  • Utan låsning – Bild 1, Stål    
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Slag s: 9 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 7 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 27 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 47 g
Indexbultar
Produkt
Artikel nr.
CAD
Tillgängliga
Produkt:
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
för indexbultar
Artikel nr.:
22120.0118
CAD
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
  • Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Stål    
  • Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Stål    

Material

Kropp

  • Stål, svartoxiderat

Låspinne

  • Rostfritt stål 1.4305, förnicklat

Dragring

  • Rostfritt stål 1.4310

Montering

Låsmutter beställs separat.

Drift

Vid användandet av modell med låsning, man vrider dragringen 90° efter att ha dragit tillbaka låspinnen och säkrar med haken (om låspinnen inte ska skjuta ut).  

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22120.1324
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
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."