Hållare för indexbultar, gjuten zink,

EH 22110.

Monteringsstöd och utökad applikation för indexbultar. Kan även användas för att lokalisera styrbussningar och positioneringsbussningar EH 22110..

Ert urval resulterade i 9 träffar

Material
Version
d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Zink gjutet   
Version:
Fästhål vertikalt till index bult
d1 [mm]:
M8 x 1 mm
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
Artikel nr.:
22110.0408
CAD
Dokument
Hållare
  • Fästhål vertikalt till index bult
  • d1: M8 x 1 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 8,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 2 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 100 °C
  • Vikt: 39 g
show article view
Hållare
Material:
Zink gjutet   
Version:
Fästhål vertikalt till index bult
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
Artikel nr.:
22110.0508
CAD
Dokument
Hållare
  • Fästhål vertikalt till index bult
  • d1: M8
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 8,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 2 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 100 °C
  • Vikt: 40 g
show article view
Hållare
Material:
Zink gjutet   
Version:
Fästhål vertikalt till index bult
d1 [mm]:
M10 x 1 mm
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
Artikel nr.:
22110.0410
CAD
Dokument
Hållare
  • Fästhål vertikalt till index bult
  • d1: M10 x 1 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 10,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 2 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 100 °C
  • Vikt: 36 g
show article view
Hållare
Material:
Zink gjutet   
Version:
Fästhål vertikalt till index bult
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
Artikel nr.:
22110.0510
CAD
Dokument
Hållare
  • Fästhål vertikalt till index bult
  • d1: M10
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 10,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 2 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 100 °C
  • Vikt: 38 g
show article view
Hållare
Material:
Zink gjutet   
Version:
Fästhål vertikalt till index bult
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
Artikel nr.:
22110.0412
CAD
Dokument
Hållare
  • Fästhål vertikalt till index bult
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 12,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 3 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 100 °C
  • Vikt: 41 g
show article view
Hållare
Material:
Zink gjutet   
Version:
Fästhål vertikalt till index bult
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
Artikel nr.:
22110.0512
CAD
Dokument
Hållare
  • Fästhål vertikalt till index bult
  • d1: M12
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 12,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 3 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 100 °C
  • Vikt: 36 g
show article view
Hållare
Material:
Zink gjutet   
Version:
Fästhål vertikalt till index bult
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
34 mm
Artikel nr.:
22110.0416
CAD
Dokument
Hållare
  • Fästhål vertikalt till index bult
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 5,3 mm
  • d3: M5
  • d4: 16,2 mm
  • k: 35 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 15,5 mm
  • l4: 18 mm
  • s: 14 mm
  • t: 3 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 100 °C
  • Vikt: 77 g
show article view
Hållare
Material:
Zink gjutet   
Version:
Fästhål vertikalt till index bult
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
34 mm
Artikel nr.:
22110.0516
CAD
Dokument
Hållare
  • Fästhål vertikalt till index bult
  • d1: M16
  • d2: 5,3 mm
  • d3: M5
  • d4: 16,2 mm
  • k: 35 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 18 mm
  • s: 14 mm
  • t: 3 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 100 °C
  • Vikt: 78 g
show article view
Hållare
Material:
Zink gjutet   
Version:
Fästhål vertikalt till index bult
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
34 mm
Artikel nr.:
22110.0420
CAD
Dokument
Hållare
  • Fästhål vertikalt till index bult
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 5,3 mm
  • d3: M5
  • d4: 20,2 mm
  • k: 35 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 15,5 mm
  • l4: 18 mm
  • s: 14 mm
  • t: 3 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 100 °C
  • Vikt: 68 g
show article view
Hållare

Material

Gängstift 

  • Stål, svärtat med mässingsdyna

Kropp

  • Zink gjutet, plastbelagd, svart

Montering

Försänkningen (t / d4) i gängan d1 är ensidig.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22110. Hållare – för indexbultar, gjuten zink,
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.