Indexbultar används för indexering av hål.
Denna artikel 22120.1342 - Indexbultar med dragring / Med låsning (d1 -0,05 -0,1: 5 mm, d2: M10 x 1 mm) är en variant av artikelgruppen Indexbultar med dragring (EH 22120.)
Kropp
Låspinne
Dragring
Låsmutter beställs separat.
Vid användandet av modell med låsning, man vrider dragringen 90° efter att ha dragit tillbaka låspinnen och säkrar med haken (om låspinnen inte ska skjuta ut).
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."