Produktfilter
Ert urval resulterade i 6 träffar
Fler detaljer
d1 : M12 x 1,5 mm
d2 +0,1: 4,2 mm
d3 ±0,3: 12,1 mm
l1 min.: 9 mm
l2 -0,3: 10 mm
l3 : 13 mm
För pinnbult: 4 mm
SW: 13 mm
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 10 g
show article view
Fler detaljer
d1 : M12 x 1,5 mm
d2 +0,1: 5,2 mm
d3 ±0,3: 12,1 mm
l1 min.: 9 mm
l2 -0,3: 10 mm
l3 : 13 mm
För pinnbult: 5 mm
SW: 13 mm
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 9,6 g
show article view
Fler detaljer
d1 : M12 x 1,5 mm
d2 +0,1: 6,2 mm
d3 ±0,3: 12,1 mm
l1 min.: 9 mm
l2 -0,3: 10 mm
l3 : 13 mm
För pinnbult: 6 mm
SW: 13 mm
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 8,5 g
show article view
Fler detaljer
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 +0,1: 8,2 mm
d3 ±0,3: 16,1 mm
l1 min.: 11 mm
l2 -0,3: 12 mm
l3 : 15 mm
För pinnbult: 8 mm
SW: 17 mm
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 18 g
show article view
Fler detaljer
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 +0,1: 10,2 mm
d3 ±0,3: 16,1 mm
l1 min.: 11 mm
l2 -0,3: 12 mm
l3 : 15 mm
För pinnbult: 10 mm
SW: 17 mm
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 14 g
show article view
Fler detaljer
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 +0,1: 12,2 mm
d3 ±0,3: 16,1 mm
l1 min.: 11 mm
l2 -0,3: 12 mm
l3 : 15 mm
För pinnbult: 12 mm
SW: 17 mm
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 9,1 g
show article view
Material
Not
Gängan är anpassad till monteringsblocken för indexbultar och indexkolvar, pressgjutna (EH 22110.) och monteringsblock för indexbultar och indexkolvar (EH 22120.).
Datablad EH 22110. Lokaliseringsbussningar – för indexbultar
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller proposition 65-ämnen
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."