Produktfilter
Ert urval resulterade i 32 träffar
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Fler detaljer
Utan låsning – Bild 1, stål
d1 -0,05 -0,1: 5 mm
d2 : M10
d3 : 1,5 mm
l1 min.: 5 mm
l2 : 22 mm
l3 : 28 mm
l4 : 23 mm
m: 18 mm
Slag s: 5 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 5 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 15 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 11 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Fler detaljer
Utan låsning – Bild 1, stål
d1 -0,05 -0,1: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 1,5 mm
l1 min.: 5 mm
l2 : 22 mm
l3 : 28 mm
l4 : 23 mm
m: 18 mm
Slag s: 5 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 5 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 15 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 12 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Fler detaljer
Utan låsning – Bild 1, stål
d1 -0,05 -0,1: 6 mm
d2 : M12
d3 : 2 mm
l1 min.: 6 mm
l2 : 24 mm
l3 : 31 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Slag s: 6 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 6 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 21 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 18 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Fler detaljer
Utan låsning – Bild 1, stål
d1 -0,05 -0,1: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 min.: 6 mm
l2 : 24 mm
l3 : 31 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Slag s: 6 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 6 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 21 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 18 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Fler detaljer
Utan låsning – Bild 1, stål
d1 -0,05 -0,1: 8 mm
d2 : M16
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Slag s: 9 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 7 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 27 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 43 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Fler detaljer
Utan låsning – Bild 1, stål
d1 -0,05 -0,1: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Slag s: 9 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 7 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 27 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 45 g
show article view
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Fler detaljer
Utan låsning – Bild 1, stål
d1 -0,05 -0,1: 10 mm
d2 : M16
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Slag s: 9 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 7 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 27 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 45 g
show article view
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Fler detaljer
Utan låsning – Bild 1, stål
d1 -0,05 -0,1: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Slag s: 9 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 7 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 27 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 47 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Fler detaljer
Med låsning – Bild 2, stål
d1 -0,05 -0,1: 5 mm
d2 : M10
d3 : 1,5 mm
l1 min.: 5 mm
l2 : 22 mm
l3 : 28 mm
l4 : 23 mm
m: 18 mm
Slag s: 5 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 5 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 15 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 12 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Fler detaljer
Med låsning – Bild 2, stål
d1 -0,05 -0,1: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 1,5 mm
l1 min.: 5 mm
l2 : 22 mm
l3 : 28 mm
l4 : 23 mm
m: 18 mm
Slag s: 5 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 5 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 15 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 13 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Fler detaljer
Med låsning – Bild 2, stål
d1 -0,05 -0,1: 6 mm
d2 : M12
d3 : 2 mm
l1 min.: 6 mm
l2 : 24 mm
l3 : 31 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Slag s: 6 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 6 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 21 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 19 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Fler detaljer
Med låsning – Bild 2, stål
d1 -0,05 -0,1: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 min.: 6 mm
l2 : 24 mm
l3 : 31 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Slag s: 6 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 6 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 21 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 20 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Fler detaljer
Med låsning – Bild 2, stål
d1 -0,05 -0,1: 8 mm
d2 : M16
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Slag s: 9 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 7 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 27 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 48 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Fler detaljer
Med låsning – Bild 2, stål
d1 -0,05 -0,1: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Slag s: 9 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 7 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 27 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 51 g
show article view
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Fler detaljer
Med låsning – Bild 2, stål
d1 -0,05 -0,1: 10 mm
d2 : M16
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Slag s: 9 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 7 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 27 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 50 g
show article view
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Fler detaljer
Med låsning – Bild 2, stål
d1 -0,05 -0,1: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Slag s: 9 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 7 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 27 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 53 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Fler detaljer
Utan låsning – Bild 1, rostfritt stål
d1 -0,05 -0,1: 5 mm
d2 : M10
d3 : 1,5 mm
l1 min.: 5 mm
l2 : 22 mm
l3 : 28 mm
l4 : 23 mm
m: 18 mm
Slag s: 5 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 5 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 15 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 11 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Fler detaljer
Utan låsning – Bild 1, rostfritt stål
d1 -0,05 -0,1: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 1,5 mm
l1 min.: 5 mm
l2 : 22 mm
l3 : 28 mm
l4 : 23 mm
m: 18 mm
Slag s: 5 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 5 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 15 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 12 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Fler detaljer
Utan låsning – Bild 1, rostfritt stål
d1 -0,05 -0,1: 6 mm
d2 : M12
d3 : 2 mm
l1 min.: 6 mm
l2 : 24 mm
l3 : 31 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Slag s: 6 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 6 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 21 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 18 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Fler detaljer
Utan låsning – Bild 1, rostfritt stål
d1 -0,05 -0,1: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 min.: 6 mm
l2 : 24 mm
l3 : 31 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Slag s: 6 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 6 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 21 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 18 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Fler detaljer
Utan låsning – Bild 1, rostfritt stål
d1 -0,05 -0,1: 8 mm
d2 : M16
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Slag s: 9 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 7 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 27 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 43 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Fler detaljer
Utan låsning – Bild 1, rostfritt stål
d1 -0,05 -0,1: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Slag s: 9 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 7 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 27 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 45 g
show article view
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Fler detaljer
Utan låsning – Bild 1, rostfritt stål
d1 -0,05 -0,1: 10 mm
d2 : M16
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Slag s: 9 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 7 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 27 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 45 g
show article view
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Fler detaljer
Utan låsning – Bild 1, rostfritt stål
d1 -0,05 -0,1: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Slag s: 9 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 7 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 27 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 47 g
show article view
Material
Kropp
Stål, svartoxiderat
Rostfritt stål 1.4305
Låspinne
Rostfritt stål 1.4305, förnicklat
Dragring
Produkt:
Lock nuts ISO 4035
för indexbultar d2 : M10
stål
d2 : M10
TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
Vikt: 5,3 g
Produkt:
Lock nuts ISO 4035
för indexbultar d2 : M12
stål
d2 : M12
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Vikt: 7,6 g
Produkt:
Lock nuts ISO 4035
d2 : M16 mm
Lock nuts ISO 4035, stål
Lock nuts ISO 4035, stål
Produkt:
Lock nuts ISO 4035
för indexbultar d2 : M10
rostfritt stål
d2 : M10
TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
Vikt: 5,3 g
Produkt:
Lock nuts ISO 4035
för indexbultar d2 : M12
rostfritt stål
d2 : M12
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Vikt: 7,6 g
Produkt:
Lock nuts ISO 4035
d2 : M16 mm
Lock nuts ISO 4035, rostfritt stål
Lock nuts ISO 4035, rostfritt stål
Produkt:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
för indexbultar
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stål
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stål
Produkt:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
för indexbultar
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stål
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stål
Produkt:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
för indexbultar
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stål
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stål
Produkt:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
för indexbultar
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), rostfritt stål
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), rostfritt stål
Produkt:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
för indexbultar
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), rostfritt stål
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), rostfritt stål
Produkt:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
för indexbultar
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), rostfritt stål
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), rostfritt stål
Montering
Låsmutter beställs separat.
Drift
Vid användandet av modell med låsning, man vrider dragringen 90° efter att ha dragit tillbaka låspinnen och säkrar med haken (om låspinnen inte ska skjuta ut).
Datablad EH 22120. Indexbultar – med dragring
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.