22150.1022 - Sidotryckstift
glatt utförande, utan tätning, med invändig gänga

Används för positionering och skapa tryck. t.ex. vid lackering och blästring.

Denna artikel 22150.1022 - Sidotryckstift glatt utförande, utan tätning, med invändig gänga / förstärkt fjädertryck   (d1: 10 mm, d2: M4, Fj. tryck F max.1: ~ 100 N) är en variant av artikelgruppen Sidotryckstift glatt utförande, utan tätning, med invändig gänga (EH 22150.)

Material
d1 [mm]
d2 [mm]
Fj. tryck F - max.1) ~ [N]
Slag s [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Aluminium
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Slag s [mm]:
0,8 mm
Artikel nr.:
22150.1022
Dokument
Sidotryckstift
  • förstärkt fjädertryck  
  • d1: 10 mm
  • d2: M4
  • Fj. tryck F max.1): ~ 100 N
  • d3: 6,3 mm
  • l1 -1: 11 mm
  • l2: 6,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,2 mm
  • Slag s: 0,8 mm
  • Lokaliserings hål D H8: 10 mm
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 2,3 g
Sidotryckstift
Produkt
Artikel nr.
Tillgängliga
Produkt:
Monteringsverktyg för följande storlekar
för sidostycke, plant
d1: 10 mm
Artikel nr.:
22150.0831
Monteringsverktyg 
  • Monteringsverktyg 
  • d1: 10 mm
  • Vikt: 49 g

Material

Kropp

  • Aluminium Al

Gängad bricka

  • Stål, svartoxiderat

Fjäder

  • Stål, förzinkat genom galvanisering 

Not

Olika stift kan skruvas in i den gängade plattan.

Kännetecken

Förstärkt fjädertryck = fjäder av stål, förzinkat genom galvanisering

Montering

Formel för att kalkylera centrumdistansen till hålet: 

l0 = z/2 + w + x,

l0 = centrumdistans,

y = arbetsstyckets höjd,

w = arbetsstyckets längd,

x = slag,

z = stopp diameter

Beräkning av x för arbetsstycken:

x = d2/2 - s

Monteras genom att pressas in.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22150.1022
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande Sidotryckstift - TUM
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande Sidotryckstift
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Direkt nedladdning
Fler filformat

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."