22150.1041 - Sidotryckstift
glatt utförande, utan tätning, med invändig gänga

Används för positionering och skapa tryck. t.ex. vid lackering och blästring.

Denna artikel 22150.1041 - Sidotryckstift glatt utförande, utan tätning, med invändig gänga / Normalt fjädertryck (d1: 16 mm, d2: M6, Fj. tryck F max.1: ~ 150 N) är en variant av artikelgruppen Sidotryckstift glatt utförande, utan tätning, med invändig gänga (EH 22150.)

Material
d1 [mm]
d2 [mm]
Fj. tryck F - max.1) ~ [N]
Slag s [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Aluminium
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M6
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Slag s [mm]:
1,6 mm
Artikel nr.:
22150.1041
Dokument
Sidotryckstift
  • Normalt fjädertryck
  • d1: 16 mm
  • d2: M6
  • Fj. tryck F max.1): ~ 150 N
  • d3: 10,2 mm
  • l1 -1: 18 mm
  • l2: 16,7 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 1,7 mm
  • Slag s: 1,6 mm
  • Lokaliserings hål D H8: 16 mm
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 9,4 g
Sidotryckstift
Produkt
Artikel nr.
Tillgängliga
Produkt:
Monteringsverktyg för följande storlekar
för sidostycke, plant
d1: 16 mm
Artikel nr.:
22150.0833
Monteringsverktyg 
  • Monteringsverktyg 
  • d1: 16 mm
  • Vikt: 105 g

Material

Kropp

  • Aluminium Al

Gängad bricka

  • Stål, svartoxiderat

Fjäder

  • Stål, svartoxiderat

Not

Olika stift kan skruvas in i den gängade plattan.

Kännetecken

Normalt fjädertryck = fjäder av stål, svartoxiderat

Montering

Formel för att kalkylera centrumdistansen till hålet: 

l0 = z/2 + w + x,

l0 = centrumdistans,

y = arbetsstyckets höjd,

w = arbetsstyckets längd,

x = slag,

z = stopp diameter

Beräkning av x för arbetsstycken:

x = d2/2 - s

Monteras genom att pressas in.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22150.1041
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande Sidotryckstift - TUM
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande Sidotryckstift
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."