Används för positionering och skapa tryck. t.ex. vid lackering och blästring.
Denna artikel 22150.1042 - Sidotryckstift glatt utförande, utan tätning, med invändig gänga / förstärkt fjädertryck (d1: 16 mm, d2: M6, Fj. tryck F max.1: ~ 200 N) är en variant av artikelgruppen Sidotryckstift glatt utförande, utan tätning, med invändig gänga (EH 22150.)
Kropp
Gängad bricka
Fjäder
Olika stift kan skruvas in i den gängade plattan.
Förstärkt fjädertryck = fjäder av stål, förzinkat genom galvanisering
Formel för att kalkylera centrumdistansen till hålet:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = centrumdistans,
y = arbetsstyckets höjd,
w = arbetsstyckets längd,
x = slag,
z = stopp diameter
Beräkning av x för arbetsstycken:
x = d2/2 - s
Monteras genom att pressas in.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers