Șuruburile cu ochi sau alte echipamente de ridicare, pentru utilizare, trebuie înșurubate, într-un mod care consumă mult timp. Știfturile de ridicare cu filet, pe de altă parte, pot fi introduse în găurile filetate existente prin simpla apăsare a unui buton și, astfel, se economisete o cantitate enormă de timp atunci când se manevrează o mare varietate de sarcini.

Aceste noi știfturi de ridicare cu filet și cheie de tachelaj rotativă au avantajul că elementul de acorare se poate roti liber în jurul știftului datorită unei bucșe autolubrifiantă, care oferă rezistență la temperatură, substanțe chimice și ulei. Deoarece se rotește doar cheia de tachelaj, știftul în sine rămâne blocat astfel ca piesa de ridicat se poate ridica si manipula în siguranță.

În conformitate cu cerințele CE, știfturile de ridicare cu filet sunt nu numai ușor de manevrat, ci și extrem de robuste. Capacitatea maximă de ridicare poate varia până la 1850 kg - în funcție de model - cu siguranță de 5 ori împotriva ruperii. Rezistența lor excepțională la rupere a fost certificată de TÜV Süd.

Oferim aceste știfturi de ridicare cu filet în două opțiuni de material. Știftul, inelul rulmentului și cheia de tachelaj sunt fabricate fie din oțel tratat termic cu un strat de fosfat de mangan, fie din oțel inoxidabil întărit prin precipitare. Arcurile și segmentele filetate sunt întotdeauna realizate din oțel inoxidabil. Aceste materiale de înaltă calitate asigură o protecție excelentă împotriva coroziunii și o rezistență excelentă la temperatură. Versiunea din oțel inoxidabil este rezistentă la intemperii și, prin urmare, este perfect potrivită pentru utilizare în exterior.

Din stoc, punem la dispoziție aceste elemente de ridicare în toate dimensiunile standard ale filetelor metrice (M8 - M24) și în dimensiunile imperiale în inch (½ "- 1"). În funcție de dimensiunea acestora, știfturile de ridicare cu filet sunt prevăzute cu o cheie de tachelaj mică sau mare.

 

Gewindetragbolzen mit drehbarem Schäkel

 

Gewindetragbolzen, drehbar