Şnur ecu­son conform cu NSA5732

EH 4219.

Sunt folosite ca protecţie împotriva pierderii pentru ştifturile de blocare cu bile.

Cablurile de fixare se caracterizează prin construcţia lor uşoară şi elastică.

În complectare la gama standard, putem produce şi alte variante (lungimi între 100 şi 950 mm / în paşi de 50 mm) şi forme ( forţă de tracţiune 600 N). De asemenea sunt posibile şi termene de livrare mai mici.

Cautarea dvs. a dat 3 rezultate

L +5 -3 [mm]
B [mm]
C [mm]
D [mm]
E [mm]
Forţa de tra­cţiune min. max. [N]

Mai multe detalii

Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
L +5 -3 [mm]:
100 mm
B [mm]:
3 mm
C [mm]:
14 mm
D [mm]:
1,2 mm
E [mm]:
10 mm
Forţa de tra­cţiune min. max. [N]:
150 N
Cod produs.:
4219.100
Documentatie
Şnur ecuson
  • L +5 -3: 100 mm
  • B: 3 mm
  • C: 14 mm
  • D: 1,2 mm
  • E: 10 mm
  • Forţa de tracţiune min. max.: 150 N
  • Greutate: 2 g
show article view
Şnur ecuson
L +5 -3 [mm]:
200 mm
B [mm]:
3 mm
C [mm]:
14 mm
D [mm]:
1,2 mm
E [mm]:
10 mm
Forţa de tra­cţiune min. max. [N]:
150 N
Cod produs.:
4219.200
Documentatie
Şnur ecuson
  • L +5 -3: 200 mm
  • B: 3 mm
  • C: 14 mm
  • D: 1,2 mm
  • E: 10 mm
  • Forţa de tracţiune min. max.: 150 N
  • Greutate: 3 g
show article view
Şnur ecuson
L +5 -3 [mm]:
250 mm
B [mm]:
3 mm
C [mm]:
14 mm
D [mm]:
1,2 mm
E [mm]:
10 mm
Forţa de tra­cţiune min. max. [N]:
150 N
Cod produs.:
4219.250
Documentatie
Şnur ecuson
  • L +5 -3: 250 mm
  • B: 3 mm
  • C: 14 mm
  • D: 1,2 mm
  • E: 10 mm
  • Forţa de tracţiune min. max.: 150 N
  • Greutate: 3,5 g
show article view
Şnur ecuson

Material

Cordon

  • Material poliamidă, alb

breloc

  • Oţel inoxidabil

Furtun

  • Plastic, negru (conform NSA937502-03)

Note

Mai multe informaţii la cerere.

Variantă specială la cerere.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 4219. Şnur ecuson – conform cu NSA5732
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.