Semne de aver­ti­zare conform cu NAS1756

EH 4217.

Semnele de avertizare sunt utilizate în aeronave, ex. conectate la ştifturi cu bile.

Cautarea dvs. a dat 4 rezultate

l [mm]
b [mm]
Des­cri­ere stan­dard

Mai multe detalii

Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
l [mm]:
300 mm
b [mm]:
76 mm
Des­cri­ere stan­dard:
NAS1756-12
Cod produs.:
4217.A300
Documentatie
Semne de avertizare
  • l: 300 mm
  • b: 76 mm
  • Greutate: 8,9 g
  • Descriere standard: NAS1756-12
show article view
Semne de avertizare
l [mm]:
600 mm
b [mm]:
76 mm
Des­cri­ere stan­dard:
NAS1756-24
Cod produs.:
4217.A600
Documentatie
Semne de avertizare
  • l: 600 mm
  • b: 76 mm
  • Greutate: 16 g
  • Descriere standard: NAS1756-24
show article view
Semne de avertizare
l [mm]:
900 mm
b [mm]:
76 mm
Des­cri­ere stan­dard:
NAS1756-36
Cod produs.:
4217.A900
Documentatie
Semne de avertizare
  • l: 900 mm
  • b: 76 mm
  • Greutate: 23 g
  • Descriere standard: NAS1756-36
show article view
Semne de avertizare
l [mm]:
1500 mm
b [mm]:
76 mm
Des­cri­ere stan­dard:
NAS1756-60
Cod produs.:
4217.A150
Documentatie
Semne de avertizare
  • l: 1500 mm
  • b: 76 mm
  • Descriere standard: NAS1756-60
show article view
Semne de avertizare

Material

Steag

  • Material poliester strălucitor cu înveliş din PVC, purpuriu (RAL 3002)

Note

Mai multe informaţii la cerere.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 4217. Semne de avertizare – conform cu NAS1756
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.