Ştif­turi ra­pide cu mâner tip L cu acţiune simplă - conform NAS / MS17986

EH 4212.

Ştifturile opritoare cu bilă (Ştifturi rapide cu bile) conform MS17986 / NAS1333-1343 sunt utilizate pentru fixare, ajustare, schimbare şi asigurare. Deblocare uşoara şi instantanee pentru conexiuni frecvente.

Ştifturile cu bile (Ştift cu bilă simpla acţiune) sunt produse conform normelor aviatice MS / NAS şi testate conform normelor NAS 1332.

Tratarea suprafeţelor:

  • Toate piesele din oţel inoxidabil pasivate conform AMS2700
  • Toate piesele din aluminiu anodizate conform MIL-A-8625

Tratament termic:

  • Corp: Rc. 40 min. (AMS2759, Condiţia H900)
  • Ştift: Rc. 40 min. (AMS2759, CondiţiaH900)
  • Bilă: Rc. 58-62 min. (AMS2759)

Cautarea dvs. a dat 166 rezultate

Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]
Des­cri­ere stan­dard

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
0,4 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
5,150 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17986C304 / NAS1333A5C04D
Cod produs.:
4212.A04
Documentatie
Ştifturi rapide cu mâner tip L
  • Diametrul nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 0,4 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,194 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 5.150 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 18,6 g
  • Descriere standard: MS17986C304 / NAS1333A5C04D
show article view
Ştifturi rapide cu mâner tip L
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
0,5 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
5,150 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17986C305 / NAS1333A5C05D
Cod produs.:
4212.A05
CAD
Documentatie
Ştifturi rapide cu mâner tip L
  • Diametrul nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 0,5 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,194 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 5.150 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 18,9 g
  • Descriere standard: MS17986C305 / NAS1333A5C05D
show article view
Ştifturi rapide cu mâner tip L
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
0,6 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
5,150 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17986C306 / NAS1333A5C06D
Cod produs.:
4212.A06
Documentatie
Ştifturi rapide cu mâner tip L
  • Diametrul nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 0,6 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,194 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 5.150 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 19,2 g
  • Descriere standard: MS17986C306 / NAS1333A5C06D
show article view
Ştifturi rapide cu mâner tip L
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
0,8 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
5,150 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17986C308 / NAS1333A5C08D
Cod produs.:
4212.A08
CAD
Documentatie
Ştifturi rapide cu mâner tip L
  • Diametrul nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 0,8 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,194 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 5.150 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 19,9 g
  • Descriere standard: MS17986C308 / NAS1333A5C08D
show article view
Ştifturi rapide cu mâner tip L
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
1 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
5,150 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17986C310 / NAS1333A5C10D
Cod produs.:
4212.A10
CAD
Documentatie
Ştifturi rapide cu mâner tip L
  • Diametrul nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 1 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,194 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 5.150 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 20,6 g
  • Descriere standard: MS17986C310 / NAS1333A5C10D
show article view
Ştifturi rapide cu mâner tip L
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
1,3 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
5,150 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17986C313 / NAS1333A5C13D
Cod produs.:
4212.A13
CAD
Documentatie
Ştifturi rapide cu mâner tip L
  • Diametrul nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 1,3 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,194 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 5.150 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 21,6 g
  • Descriere standard: MS17986C313 / NAS1333A5C13D
show article view
Ştifturi rapide cu mâner tip L
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
1,4 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
5,150 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17986C314 / NAS1333A5C14D
Cod produs.:
4212.A14
CAD
Documentatie
Ştifturi rapide cu mâner tip L
  • Diametrul nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 1,4 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,194 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 5.150 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 22 g
  • Descriere standard: MS17986C314 / NAS1333A5C14D
show article view
Ştifturi rapide cu mâner tip L
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
1,6 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
5,150 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17986C316 / NAS1333A5C16D
Cod produs.:
4212.A16
Documentatie
Ştifturi rapide cu mâner tip L
  • Diametrul nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 1,6 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,194 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 5.150 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 22,6 g
  • Descriere standard: MS17986C316 / NAS1333A5C16D
show article view
Ştifturi rapide cu mâner tip L
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
1,7 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
5,150 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17986C317 / NAS1333A5C17D
Cod produs.:
4212.A17
CAD
Documentatie
Ştifturi rapide cu mâner tip L
  • Diametrul nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 1,7 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,194 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 5.150 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 23 g
  • Descriere standard: MS17986C317 / NAS1333A5C17D
show article view
Ştifturi rapide cu mâner tip L
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
1,8 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
5,150 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17986C318 / NAS1333A5C18D
Cod produs.:
4212.A18
Documentatie
Ştifturi rapide cu mâner tip L
  • Diametrul nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 1,8 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,194 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 5.150 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 23,3 g
  • Descriere standard: MS17986C318 / NAS1333A5C18D
show article view
Ştifturi rapide cu mâner tip L
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
2 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
5,150 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17986C320 / NAS1333A5C20D
Cod produs.:
4212.A20
Documentatie
Ştifturi rapide cu mâner tip L
  • Diametrul nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 2 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,194 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 5.150 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 24 g
  • Descriere standard: MS17986C320 / NAS1333A5C20D
show article view
Ştifturi rapide cu mâner tip L
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
2,2 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
5,150 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17986C322 / NAS1333A5C22D
Cod produs.:
4212.A22
Documentatie
Ştifturi rapide cu mâner tip L
  • Diametrul nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 2,2 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,194 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 5.150 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 24,7 g
  • Descriere standard: MS17986C322 / NAS1333A5C22D
show article view
Ştifturi rapide cu mâner tip L
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
2,3 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
5,150 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17986C323 / NAS1333A5C23D
Cod produs.:
4212.A23
Documentatie
Ştifturi rapide cu mâner tip L
  • Diametrul nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 2,3 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,194 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 5.150 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 25 g
  • Descriere standard: MS17986C323 / NAS1333A5C23D
show article view
Ştifturi rapide cu mâner tip L
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
0,4 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17986C404 / NAS1334A5C04D
Cod produs.:
4212.B04
Documentatie
Ştifturi rapide cu mâner tip L
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 0,4 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 20,6 g
  • Descriere standard: MS17986C404 / NAS1334A5C04D
show article view
Ştifturi rapide cu mâner tip L
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
0,5 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17986C405 / NAS1334A5C05D
Cod produs.:
4212.B05
Documentatie
Ştifturi rapide cu mâner tip L
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 0,5 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 21,2 g
  • Descriere standard: MS17986C405 / NAS1334A5C05D
show article view
Ştifturi rapide cu mâner tip L
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
0,6 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17986C406 / NAS1334A5C06D
Cod produs.:
4212.B06
Documentatie
Ştifturi rapide cu mâner tip L
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 0,6 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 21,8 g
  • Descriere standard: MS17986C406 / NAS1334A5C06D
show article view
Ştifturi rapide cu mâner tip L
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
0,7 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17986C407 / NAS1334A5C07D
Cod produs.:
4212.B07
Documentatie
Ştifturi rapide cu mâner tip L
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 0,7 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 22,5 g
  • Descriere standard: MS17986C407 / NAS1334A5C07D
show article view
Ştifturi rapide cu mâner tip L
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
0,8 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17986C408 / NAS1334A5C08D
Cod produs.:
4212.B08
Documentatie
Ştifturi rapide cu mâner tip L
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 0,8 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 23,1 g
  • Descriere standard: MS17986C408 / NAS1334A5C08D
show article view
Ştifturi rapide cu mâner tip L
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
1 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17986C410 / NAS1334A5C10D
Cod produs.:
4212.B10
Documentatie
Ştifturi rapide cu mâner tip L
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 1 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 24,3 g
  • Descriere standard: MS17986C410 / NAS1334A5C10D
show article view
Ştifturi rapide cu mâner tip L
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
1,1 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17986C411 / NAS1334A5C11D
Cod produs.:
4212.B11
Documentatie
Ştifturi rapide cu mâner tip L
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 1,1 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 24,8 g
  • Descriere standard: MS17986C411 / NAS1334A5C11D
show article view
Ştifturi rapide cu mâner tip L
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
1,2 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17986C412 / NAS1334A5C12D
Cod produs.:
4212.B12
CAD
Documentatie
Ştifturi rapide cu mâner tip L
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 1,2 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 25,6 g
  • Descriere standard: MS17986C412 / NAS1334A5C12D
show article view
Ştifturi rapide cu mâner tip L
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
1,3 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17986C413 / NAS1334A5C13D
Cod produs.:
4212.B13
Documentatie
Ştifturi rapide cu mâner tip L
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 1,3 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 26,2 g
  • Descriere standard: MS17986C413 / NAS1334A5C13D
show article view
Ştifturi rapide cu mâner tip L
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
1,4 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17986C414 / NAS1334A5C14D
Cod produs.:
4212.B14
Documentatie
Ştifturi rapide cu mâner tip L
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 1,4 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 26,8 g
  • Descriere standard: MS17986C414 / NAS1334A5C14D
show article view
Ştifturi rapide cu mâner tip L
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
1,5 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17986C415 / NAS1334A5C15D
Cod produs.:
4212.B15
CAD
Documentatie
Ştifturi rapide cu mâner tip L
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 1,5 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 27,4 g
  • Descriere standard: MS17986C415 / NAS1334A5C15D
show article view
Ştifturi rapide cu mâner tip L

Material

Corp

  • Oţel inoxidabil, călit prin precipitare, pasivat - CRES 17-4PH (specificaţie AMS5643)

Ştift

  • Oţel inoxidabil, călit prin precipitare, pasivat - CRES 17-4PH (specificaţie AMS5643)

Arc

  • Oţel inoxidabil, pasivat - CRES 302 (specificaţie ASTM-A-313)

Mâner

  • Aluminiu, negru anodizat - Alum.Alloy 380 (specificaţie ASTM B85/B85)

Inel de ataşare

  • Oţel inoxidabil, pasivat - CRES 302 (specificaţie ASTM A-313/A313M)

Buton de apăsare

  • Oţel inoxidabil, pasivat - CRES 303 (specificaţie ASTM A484/484M)

Bilă

  • Oţel inoxidabil, călit prin precipitare, pasivat - CRES 440C (specificaţie AMS5630)

Note

Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere.

Alte diametre / combinaţii de lungimi diferite faţă de gama standard pot fi realizate dupa o scurtă notificare din partea dumneavoastră.

Variantă specială la cerere.

  • Dimensiunile acestui reper sunt în INCH.

Operaţii

Ştifturile opritoare cu bilă cu acţiune simplă sunt autoblocante. Prin apăsarea butonului se deblochează bilele.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 4212. Ştifturi rapide cu mâner tip L – cu acţiune simplă - conform NAS / MS17986
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.