Şnur ecu­son conform cu DAN80

EH 4218.

Sunt folosite ca protecţie împotriva pierderii pentru ştifturile de blocare cu bile.

Cablurile de fixare se caracterizează prin construcţia lor uşoară şi elastică.

În complectare la gama standard, putem produce şi alte variante (diferite lungimi) şi forme (tip [Fig.] 1 - 3) . Toate variantele de inele (alamă, DAN 191C20, DAN191-21, DAN191-14, DAN191-20) sunt disponibile opţional. De asemenea sunt posibile şi termene de livrare mai mici.

Cautarea dvs. a dat 3 rezultate

Ver­siune
fi­gura
L +5 -3 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu placă de fixare şi inel, pe ambele părţi
fi­gura:
1
L +5 -3 [mm]:
200 mm
Cod produs.:
4218.A20
Documentatie
Şnur ecuson
  • cu placă de fixare și inel, pe ambele părți – figura 1
  • L +5 -3: 200 mm
  • Greutate: 5 g
show article view
Şnur ecuson
Ver­siune:
cu placă de fixare / cu placă de fixare şi inel
fi­gura:
2
L +5 -3 [mm]:
200 mm
Cod produs.:
4218.B20
Documentatie
Şnur ecuson
  • cu placă de fixare / cu placă de fixare și inel – figura 2
  • L +5 -3: 200 mm
  • Greutate: 5 g
show article view
Şnur ecuson
Ver­siune:
cu placă de fixare pe ambele părţi
fi­gura:
3
L +5 -3 [mm]:
430 mm
Cod produs.:
4218.C43
Documentatie
Şnur ecuson
  • cu placă de fixare pe ambele părți – figura 3
  • L +5 -3: 430 mm
  • Greutate: 5,6 g
show article view
Şnur ecuson

Material

Cordon

  • Nailon, alb (conform MIL-C-5040 Tip III)

breloc

  • Oţel inoxidabil (conform cu DAN191C20)

Cablu

  • Cupru, zincat prin galvanizare (conform cu DIN46237 4-6)

Izolator

  • Nailon (poliamidă), galben

Note

Mai multe informaţii la cerere.

Variantă specială la cerere.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 4218. Şnur ecuson – conform cu DAN80
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.