Ştif­turi ri­di­că­toare autoblocant, din oţel inoxidabil

EH 22350.

Element de ridicare pentru utilizare rapidă şi uşoară, cu corp mobil şi şurub de blocare pentru a asigura protecţie împotriva deblocării neintenţionate. Dispozitivele speciale de ridicare, de ex. inelele de ridicare, nu mai sunt necesare pentru manipularea piesei de lucru.

Rezistenţa la coroziune şi la intemperii, face de asemenea, să fie adecvat şi pentru utilizarea în aer liber. Pini foarte solizi, căliţi prin precipitare, cu o capacitate de încărcare extremă.

Cautarea dvs. a dat 24 rezultate

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Por­tanță con­form cu DIN EN 13155 F1 [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Por­tanță con­form cu DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Cod produs.:
22350.0701
CAD
Documentatie
Ştifturi ridicătoare
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 9,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 9,85 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 5 mm
  • Poziţie orificiu H11: 8 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 270 g
show article view
Ştifturi ridicătoare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Por­tanță con­form cu DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Cod produs.:
22350.0702
CAD
Documentatie
Ştifturi ridicătoare
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 9,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 9,85 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 10 mm
  • Poziţie orificiu H11: 8 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 273 g
show article view
Ştifturi ridicătoare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Por­tanță con­form cu DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Cod produs.:
22350.0704
CAD
Documentatie
Ştifturi ridicătoare
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 9,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 9,85 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 15 mm
  • Poziţie orificiu H11: 8 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 275 g
show article view
Ştifturi ridicătoare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Por­tanță con­form cu DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Cod produs.:
22350.0706
CAD
Documentatie
Ştifturi ridicătoare
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 9,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 9,85 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 15 mm
  • Poziţie orificiu H11: 8 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 280 g
show article view
Ştifturi ridicătoare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Por­tanță con­form cu DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Cod produs.:
22350.0711
CAD
Documentatie
Ştifturi ridicătoare
  • d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 9,65 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 10,05 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 5 mm
  • Poziţie orificiu H11: 8,3 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 228 g
show article view
Ştifturi ridicătoare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Por­tanță con­form cu DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Cod produs.:
22350.0712
CAD
Documentatie
Ştifturi ridicătoare
  • d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 9,65 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 10,05 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 10 mm
  • Poziţie orificiu H11: 8,3 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 229 g
show article view
Ştifturi ridicătoare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Por­tanță con­form cu DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Cod produs.:
22350.0714
CAD
Documentatie
Ştifturi ridicătoare
  • d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 9,65 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 10,05 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 15 mm
  • Poziţie orificiu H11: 8,3 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 233 g
show article view
Ştifturi ridicătoare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Por­tanță con­form cu DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Cod produs.:
22350.0716
CAD
Documentatie
Ştifturi ridicătoare
  • d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 9,65 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 10,05 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 15 mm
  • Poziţie orificiu H11: 8,3 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 238 g
show article view
Ştifturi ridicătoare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Por­tanță con­form cu DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Cod produs.:
22350.0721
CAD
Documentatie
Ştifturi ridicătoare
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 11,7 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 12,2 mm
  • l2 ±0,5: 10,2 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F1: 2,7 kN
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F2: 2,4 kN
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F3: 2,1 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 10 mm
  • Poziţie orificiu H11: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 277 g
show article view
Ştifturi ridicătoare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Por­tanță con­form cu DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Cod produs.:
22350.0723
CAD
Documentatie
Ştifturi ridicătoare
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 11,7 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 12,2 mm
  • l2 ±0,5: 10,2 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F1: 2,7 kN
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F2: 2,4 kN
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F3: 2,1 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 10 mm
  • Poziţie orificiu H11: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 281 g
show article view
Ştifturi ridicătoare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Por­tanță con­form cu DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Cod produs.:
22350.0725
CAD
Documentatie
Ştifturi ridicătoare
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 11,7 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 12,2 mm
  • l2 ±0,5: 10,2 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F1: 2,7 kN
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F2: 2,4 kN
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F3: 2,1 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 10 mm
  • Poziţie orificiu H11: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 292 g
show article view
Ştifturi ridicătoare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Por­tanță con­form cu DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Cod produs.:
22350.0727
CAD
Documentatie
Ştifturi ridicătoare
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 11,7 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 12,2 mm
  • l2 ±0,5: 10,2 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F1: 2,7 kN
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F2: 2,4 kN
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F3: 2,1 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 10 mm
  • Poziţie orificiu H11: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 298 g
show article view
Ştifturi ridicătoare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Por­tanță con­form cu DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Cod produs.:
22350.0731
CAD
Documentatie
Ştifturi ridicătoare
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 14,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 14,7 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F1: 3,5 kN
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F2: 3,2 kN
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 10 mm
  • Poziţie orificiu H11: 12 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 285 g
show article view
Ştifturi ridicătoare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Por­tanță con­form cu DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Cod produs.:
22350.0733
CAD
Documentatie
Ştifturi ridicătoare
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 14,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 14,7 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F1: 3,5 kN
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F2: 3,2 kN
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 15 mm
  • Poziţie orificiu H11: 12 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 292 g
show article view
Ştifturi ridicătoare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Por­tanță con­form cu DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Cod produs.:
22350.0735
CAD
Documentatie
Ştifturi ridicătoare
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 14,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 14,7 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F1: 3,5 kN
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F2: 3,2 kN
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 15 mm
  • Poziţie orificiu H11: 12 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 304 g
show article view
Ştifturi ridicătoare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Por­tanță con­form cu DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Cod produs.:
22350.0737
CAD
Documentatie
Ştifturi ridicătoare
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 14,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 14,7 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F1: 3,5 kN
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F2: 3,2 kN
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 15 mm
  • Poziţie orificiu H11: 12 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 316 g
show article view
Ştifturi ridicătoare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Por­tanță con­form cu DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,8 kN
Cod produs.:
22350.0751
CAD
Documentatie
Ştifturi ridicătoare
  • d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 16,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 16,7 mm
  • l2 ±0,5: 13 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F1: 3,8 kN
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F2: 3,5 kN
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 15 mm
  • Poziţie orificiu H11: 13,8 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 260 g
show article view
Ştifturi ridicătoare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Por­tanță con­form cu DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,8 kN
Cod produs.:
22350.0753
CAD
Documentatie
Ştifturi ridicătoare
  • d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 16,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 16,7 mm
  • l2 ±0,5: 13 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F1: 3,8 kN
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F2: 3,5 kN
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 35 mm
  • Poziţie orificiu H11: 13,8 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 290 g
show article view
Ştifturi ridicătoare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
l1 +0,6 [mm]:
75 mm
Por­tanță con­form cu DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,8 kN
Cod produs.:
22350.0755
CAD
Documentatie
Ştifturi ridicătoare
  • d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
  • l1 +0,6: 75 mm
  • d2: 16,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 16,7 mm
  • l2 ±0,5: 13 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F1: 3,8 kN
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F2: 3,5 kN
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 35 mm
  • Poziţie orificiu H11: 13,8 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 323 g
show article view
Ştifturi ridicătoare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Por­tanță con­form cu DIN EN 13155 F1 [kN]:
4,8 kN
Cod produs.:
22350.0741
CAD
Documentatie
Ştifturi ridicătoare
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 18,6 mm
  • d3: 25 mm
  • d4 min.: 19,2 mm
  • l2 ±0,5: 15,1 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 44,5 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 92,8 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F1: 4,8 kN
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F2: 4,5 kN
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F3: 4,1 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 15 mm
  • Poziţie orificiu H11: 16 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 395 g
show article view
Ştifturi ridicătoare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Por­tanță con­form cu DIN EN 13155 F1 [kN]:
4,8 kN
Cod produs.:
22350.0743
CAD
Documentatie
Ştifturi ridicătoare
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 18,6 mm
  • d3: 25 mm
  • d4 min.: 19,2 mm
  • l2 ±0,5: 15,1 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 44,5 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 92,8 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F1: 4,8 kN
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F2: 4,5 kN
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F3: 4,1 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 35 mm
  • Poziţie orificiu H11: 16 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 430 g
show article view
Ştifturi ridicătoare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
75 mm
Por­tanță con­form cu DIN EN 13155 F1 [kN]:
4,8 kN
Cod produs.:
22350.0745
CAD
Documentatie
Ştifturi ridicătoare
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 75 mm
  • d2: 18,6 mm
  • d3: 25 mm
  • d4 min.: 19,2 mm
  • l2 ±0,5: 15,1 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 44,5 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 92,8 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F1: 4,8 kN
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F2: 4,5 kN
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F3: 4,1 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 40 mm
  • Poziţie orificiu H11: 16 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 465 g
show article view
Ştifturi ridicătoare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Por­tanță con­form cu DIN EN 13155 F1 [kN]:
10 kN
Cod produs.:
22350.0773
CAD
Documentatie
Ştifturi ridicătoare
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 24,5 mm
  • d3: 30 mm
  • d4 min.: 25,2 mm
  • l2 ±0,5: 19,7 mm
  • l3: 36,5 mm
  • l4: 52 mm
  • l5: 32,6 mm
  • l6: 36 mm
  • l7: 56 mm
  • l8: 114 mm
  • l9: 26 mm
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F1: 10 kN
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F2: 8,5 kN
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F3: 6,5 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 25 mm
  • Poziţie orificiu H11: 20 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 729 g
show article view
Ştifturi ridicătoare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
75 mm
Por­tanță con­form cu DIN EN 13155 F1 [kN]:
10 kN
Cod produs.:
22350.0775
CAD
Documentatie
Ştifturi ridicătoare
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 75 mm
  • d2: 24,5 mm
  • d3: 30 mm
  • d4 min.: 25,2 mm
  • l2 ±0,5: 19,7 mm
  • l3: 36,5 mm
  • l4: 52 mm
  • l5: 32,6 mm
  • l6: 36 mm
  • l7: 56 mm
  • l8: 114 mm
  • l9: 26 mm
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F1: 10 kN
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F2: 8,5 kN
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F3: 6,5 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 30 mm
  • Poziţie orificiu H11: 20 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 693 g
show article view
Ştifturi ridicătoare

Material

Element bolţ

  • Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare

Buton de apăsare

  • Aluminiu anodizat roşu

Cheie de tachelj

  • Oţel inoxidabil 1.4571

Arc

  • Oţel inoxidabil

Asamblare

Sunt suficiente găuri simple H11.

Montaj:

1. Apăsaţi butonul si ţineţi-l apăsat. 

2. Introduceţi ştiftul de ridicare

3. Eliberaţi butonul (Butonul trebuie să revina la poziţia iniţială)

Demontare:

1. Apăsaţi butonul si ţineţi-l apăsat.

2. Scoateţi ştiftul de ridicare

3. Eliberaţi butonul.

Operaţii

Fiecare pin de ridicare conţine manual de instrucţiuni, şi o declaraţiede conformitate CE.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
FAQ - Ştifturi ridicătoare
Categorie:
FAQ
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Fişă cu date EH 22350. Ştifturi ridicătoare – autoblocant, din oţel inoxidabil
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Original operating instructions lifting pins
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Instrucţiuni de utilizare pentru Ştifturile de ridicare (EH 22350.)
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Ştifturi ridicătoare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Lifting Devices
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.

 

Care este diferenţa dintre ştifturi de ridicare şi ştifturi de ridicare cu filet?

Piesele care au o gaură filetată pot fi ridicate cu ştifturile de ridicare cu filet. Ştifturile de ridicare pot fi montate foarte rapid dar doar în găuri care au o degajare. Dacă nu există nici o degajare, pot fi utilizate bucşele de poziţionare adiacente.

Ce trebuie luat în considerare când folosim ştifturi de ridicare?

Găuri cu toleranţa H11 sunt suficiente pentru montaj. Ştiftul de ridicare trebuie întodeauna introdus complet în gaură. Fiind un dispozitiv de ridicare cu certificat TÜV şi cu marcaj CE, trebuie citite întodeauna instrucţiuniile de utilizare.

Cât de tare pot fi solicitate axial bolţurile de sprijin cu cap sferic?

Capacitatea maximă de încărcare depinde de varianta utilizată. Valorile, testate conform DIN EN 13155, sunt cuprinse în intervalul de la 1,5 kN (diametrul 8) la 10 kN (diametrul 20). Pentru direcţia de tragere pe diagonală resp. 90° se aplică valori mai mici - vezi tabelul cu datele produsului.

Care este cantitatea minimă de comandă pentru ştifturi de ridicare cu giometrie specială?

Pentru ca oferta noastră să fie economică cantitatea unei eventuale comenzi trebuie să fie pentru minim 10 bucăţi. Vă rugăm să ne contactaţi dacă aveţi astfel de cereri.

Care este diferenţa dintre certificatul TÜV şi marcajul CE pentru ştifturi de ridicare şi stifturi de ridicare cu filet?

Cofriom Directivei Europene 2006/42/EC, marcarea CE pentru dispozitive de rdicare este obligatorie. Marcajul CE inculde, printre altele, portanţa maximă a ştifturilor de ridicare. Aceasta valoare este determinată în urma calculelor şi testelor interne. Ştifturile de ridicare primesc certificatul TÜV numai daca valorile sunt verificate ulterior si de catre specialiştii TÜV. Ştifturi cu forme speciale se pot produce dar nu sunt marcate CE , şi nici nu le este indicataă portanţa maximă, datorită că nu se fac teste pe ştifturi speciale. Dacă este necesar, un marcaj CE poate fi incriptionat pe ştifturi dar similare cu valorile pentru ştifturile standard cele mai apropiate ca mărime . Certificat TÜV trebuie comandat separat la TÜV pentru fiecare mărime, şi se necesită costuri suplimentare. Vă rugăm să ne contactaţi dacă aveţi astfel de cereri.

Sunt indicate pe ştifturi de ridicare date privind detaliile de producţie?

Da, pe lângă anul fabricaţiei,este marcată pe ştifturi şi seria de producţie S/N .

Din ce materiale sunt fabricate ştifturile de ridicare?

Există varianta din oţel tratat, cu revenire, fosfatat cu mangan şi varianta din oţel inoxidabil 1.4542 călit prin precipitare, alegerea se face în funcţie de mediul de lucru. Pentru valori vă rugam verificaţi tabelul cu date tehnice.

Care este durbilitatea de viată a ştifturilor de ridicare?

În mod general nu se poate raspunde la această întrebare, întodeauna durata de viaţă este influenţată de aplicaţie şi de mediul de lucru. Daca un ştift de ridicare este deteriorat, de ex. este defgormat sau crăpat, trebuie automat scos din utilizare. Acest control vizual trebuie efectuat înainte de fiecare utilizare. Mai mult, ştifturile de ridicare trebuie verificare anual, funcţional şi vizual, de către personal calificat.

Ştifturile de ridicare poti fi utilizate şi pentru ridicare de persoane?

Ştifturile de ridicare nu au aprobarile necesare pentru ridicare de persoane. Dacă se doresc utilizate cu acest scop, ştifturile de ridicare trebuie aprobate de catre producatorul dispozitivului de ridicat unde se doreşte utilizarea lor.