Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 17 rezultate
Pentru lungimea nominală [mm]:
10 mm
Pentru știft de ridicare:
22350.0601 / .0701
Mai multe detalii
d1 H11: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
Pentru lungimea nominală: 10 mm
d3 -0,2: 24 mm
d4 +0,3: 9,8 mm
d5 +0,1: 3,1 mm
l1 : 25 mm
l2 : 20 mm
l3 : 16 mm
Moment străngere max.: 75 Nm
x: 1,5 mm
Capacitatea de încărcare F1 : 1,5 kN
Capacitatea de încărcare F2 : 1,2 kN
Capacitatea de încărcare F3 : 0,5 kN
Pentru știft de ridicare: 22350.0601 / .0701
Greutate: 31 g
show article view
Pentru lungimea nominală [mm]:
15 mm
Pentru știft de ridicare:
22350.0602 / .0702
Mai multe detalii
d1 H11: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
Pentru lungimea nominală: 15 mm
d3 -0,2: 24 mm
d4 +0,3: 9,8 mm
d5 +0,1: 3,1 mm
l1 : 25 mm
l2 : 20 mm
l3 : 16 mm
Moment străngere max.: 75 Nm
x: 1,5 mm
Capacitatea de încărcare F1 : 1,5 kN
Capacitatea de încărcare F2 : 1,2 kN
Capacitatea de încărcare F3 : 0,5 kN
Pentru știft de ridicare: 22350.0602 / .0702
Greutate: 32 g
show article view
Pentru lungimea nominală [mm]:
25 mm
Pentru știft de ridicare:
22350.0604 / .0704
Mai multe detalii
d1 H11: 8 mm
d2 : M16
Pentru lungimea nominală: 25 mm
d3 -0,2: 24 mm
d4 +0,3: 9,8 mm
d5 +0,1: 3,1 mm
l1 : 35 mm
l2 : 30 mm
l3 : 16 mm
Moment străngere max.: 75 Nm
x: 1,5 mm
Capacitatea de încărcare F1 : 1,5 kN
Capacitatea de încărcare F2 : 1,2 kN
Capacitatea de încărcare F3 : 0,5 kN
Pentru știft de ridicare: 22350.0604 / .0704
Greutate: 41 g
show article view
Pentru lungimea nominală [mm]:
35 mm
Pentru știft de ridicare:
22350.0606 / .0706
Mai multe detalii
d1 H11: 8 mm
d2 : M16
Pentru lungimea nominală: 35 mm
d3 -0,2: 24 mm
d4 +0,3: 9,8 mm
d5 +0,1: 3,1 mm
l1 : 45 mm
l2 : 40 mm
l3 : 16 mm
Moment străngere max.: 75 Nm
x: 1,5 mm
Capacitatea de încărcare F1 : 1,5 kN
Capacitatea de încărcare F2 : 1,2 kN
Capacitatea de încărcare F3 : 0,5 kN
Pentru știft de ridicare: 22350.0606 / .0706
Greutate: 49 g
show article view
Pentru lungimea nominală [mm]:
15 mm
Pentru știft de ridicare:
22350.0621 / .0721
Mai multe detalii
d1 H11: 10 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
Pentru lungimea nominală: 15 mm
d3 -0,2: 28 mm
d4 +0,3: 12,2 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 30 mm
l2 : 24 mm
l3 : 20 mm
Moment străngere max.: 100 Nm
x: 1,5 mm
Capacitatea de încărcare F1 : 2,7 kN
Capacitatea de încărcare F2 : 2,4 kN
Capacitatea de încărcare F3 : 2,1 kN
Pentru știft de ridicare: 22350.0621 / .0721
Greutate: 55 g
show article view
Pentru lungimea nominală [mm]:
25 mm
Pentru știft de ridicare:
22350.0623 / .0723
Mai multe detalii
d1 H11: 10 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
Pentru lungimea nominală: 25 mm
d3 -0,2: 28 mm
d4 +0,3: 12,2 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 35 mm
l2 : 29 mm
l3 : 20 mm
Moment străngere max.: 100 Nm
x: 1,5 mm
Capacitatea de încărcare F1 : 2,7 kN
Capacitatea de încărcare F2 : 2,4 kN
Capacitatea de încărcare F3 : 2,1 kN
Pentru știft de ridicare: 22350.0623 / .0723
Greutate: 64 g
show article view
Pentru lungimea nominală [mm]:
35 mm
Pentru știft de ridicare:
22350.0625 / .0725
Mai multe detalii
d1 H11: 10 mm
d2 : M20
Pentru lungimea nominală: 35 mm
d3 -0,2: 28 mm
d4 +0,3: 12,2 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 45 mm
l2 : 39 mm
l3 : 20 mm
Moment străngere max.: 100 Nm
x: 1,5 mm
Capacitatea de încărcare F1 : 2,7 kN
Capacitatea de încărcare F2 : 2,4 kN
Capacitatea de încărcare F3 : 2,1 kN
Pentru știft de ridicare: 22350.0625 / .0725
Greutate: 70 g
show article view
Pentru lungimea nominală [mm]:
50 mm
Pentru știft de ridicare:
22350.0627 / .0727
Mai multe detalii
d1 H11: 10 mm
d2 : M20
Pentru lungimea nominală: 50 mm
d3 -0,2: 28 mm
d4 +0,3: 12,2 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 60 mm
l2 : 54 mm
l3 : 20 mm
Moment străngere max.: 100 Nm
x: 1,5 mm
Capacitatea de încărcare F1 : 2,7 kN
Capacitatea de încărcare F2 : 2,4 kN
Capacitatea de încărcare F3 : 2,1 kN
Pentru știft de ridicare: 22350.0627 / .0727
Greutate: 93 g
show article view
Pentru lungimea nominală [mm]:
15 mm
Pentru știft de ridicare:
22350.0631 / .0731
Mai multe detalii
d1 H11: 12 mm
d2 : M24 x 1,5 mm
Pentru lungimea nominală: 15 mm
d3 -0,2: 32 mm
d4 +0,3: 14,7 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 32 mm
l2 : 26 mm
l3 : 22 mm
Moment străngere max.: 150 Nm
x: 1,5 mm
Capacitatea de încărcare F1 : 3,5 kN
Capacitatea de încărcare F2 : 3,2 kN
Capacitatea de încărcare F3 : 2,8 kN
Pentru știft de ridicare: 22350.0631 / .0731
Greutate: 80 g
show article view
Pentru lungimea nominală [mm]:
25 mm
Pentru știft de ridicare:
22350.0633 / .0733
Mai multe detalii
d1 H11: 12 mm
d2 : M24 x 1,5 mm
Pentru lungimea nominală: 25 mm
d3 -0,2: 32 mm
d4 +0,3: 14,7 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 40 mm
l2 : 34 mm
l3 : 22 mm
Moment străngere max.: 150 Nm
x: 1,5 mm
Capacitatea de încărcare F1 : 3,5 kN
Capacitatea de încărcare F2 : 3,2 kN
Capacitatea de încărcare F3 : 2,8 kN
Pentru știft de ridicare: 22350.0633 / .0733
Greutate: 94 g
show article view
Pentru lungimea nominală [mm]:
35 mm
Pentru știft de ridicare:
22350.0635 / .0735
Mai multe detalii
d1 H11: 12 mm
d2 : M24
Pentru lungimea nominală: 35 mm
d3 -0,2: 32 mm
d4 +0,3: 14,7 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 50 mm
l2 : 44 mm
l3 : 22 mm
l4 : 3,8 mm
Moment străngere max.: 150 Nm
x: 1,5 mm
Capacitatea de încărcare F1 : 3,5 kN
Capacitatea de încărcare F2 : 3,2 kN
Capacitatea de încărcare F3 : 2,8 kN
Pentru știft de ridicare: 22350.0635 / .0735
Greutate: 116 g
show article view
Pentru lungimea nominală [mm]:
50 mm
Pentru știft de ridicare:
22350.0637 / .0737
Mai multe detalii
d1 H11: 12 mm
d2 : M24
Pentru lungimea nominală: 50 mm
d3 -0,2: 32 mm
d4 +0,3: 14,7 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 65 mm
l2 : 59 mm
l3 : 22 mm
l4 : 18,8 mm
Moment străngere max.: 150 Nm
x: 1,5 mm
Capacitatea de încărcare F1 : 3,5 kN
Capacitatea de încărcare F2 : 3,2 kN
Capacitatea de încărcare F3 : 2,8 kN
Pentru știft de ridicare: 22350.0637 / .0737
Greutate: 130 g
show article view
Pentru lungimea nominală [mm]:
25 mm
Pentru știft de ridicare:
22350.0641 / .0741
Mai multe detalii
d1 H11: 16 mm
d2 : M30 x 2 mm
Pentru lungimea nominală: 25 mm
d3 -0,2: 39 mm
d4 +0,3: 19,2 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 45 mm
l2 : 39 mm
l3 : 30 mm
Moment străngere max.: 200 Nm
x: 1,5 mm
Capacitatea de încărcare F1 : 4,8 kN
Capacitatea de încărcare F2 : 4,5 kN
Capacitatea de încărcare F3 : 4,1 kN
Pentru știft de ridicare: 22350.0641 / .0741
Greutate: 163 g
show article view
Pentru lungimea nominală [mm]:
50 mm
Pentru știft de ridicare:
22350.0643 / .0743
Mai multe detalii
d1 H11: 16 mm
d2 : M30
Pentru lungimea nominală: 50 mm
d3 -0,2: 39 mm
d4 +0,3: 19,2 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 65 mm
l2 : 59 mm
l3 : 30 mm
l4 : 6 mm
Moment străngere max.: 200 Nm
x: 1,5 mm
Capacitatea de încărcare F1 : 4,8 kN
Capacitatea de încărcare F2 : 4,5 kN
Capacitatea de încărcare F3 : 4,1 kN
Pentru știft de ridicare: 22350.0643 / .0743
Greutate: 201 g
show article view
Pentru lungimea nominală [mm]:
75 mm
Pentru știft de ridicare:
22350.0645 / .0745
Mai multe detalii
d1 H11: 16 mm
d2 : M30
Pentru lungimea nominală: 75 mm
d3 -0,2: 39 mm
d4 +0,3: 19,2 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 90 mm
l2 : 84 mm
l3 : 30 mm
l4 : 31 mm
Moment străngere max.: 200 Nm
x: 1,5 mm
Capacitatea de încărcare F1 : 4,8 kN
Capacitatea de încărcare F2 : 4,5 kN
Capacitatea de încărcare F3 : 4,1 kN
Pentru știft de ridicare: 22350.0645 / .0745
Greutate: 248 g
show article view
Pentru lungimea nominală [mm]:
50 mm
Pentru știft de ridicare:
22350.0673 / .0773
Mai multe detalii
d1 H11: 20 mm
d2 : M36 x 2 mm
Pentru lungimea nominală: 50 mm
d3 -0,2: 43 mm
d4 +0,3: 26 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 70 mm
l2 : 63 mm
l3 : 30 mm
l4 : 3,5 mm
Moment străngere max.: 200 Nm
x: 1,5 mm
Capacitatea de încărcare F1 : 10 kN
Capacitatea de încărcare F2 : 8,5 kN
Capacitatea de încărcare F3 : 6,5 kN
Pentru știft de ridicare: 22350.0673 / .0773
Greutate: 341 g
show article view
Pentru lungimea nominală [mm]:
75 mm
Pentru știft de ridicare:
22350.0675 / .0775
Mai multe detalii
d1 H11: 20 mm
d2 : M36 x 2 mm
Pentru lungimea nominală: 75 mm
d3 -0,2: 43 mm
d4 +0,3: 26 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 95 mm
l2 : 88 mm
l3 : 30 mm
l4 : 28,5 mm
Moment străngere max.: 200 Nm
x: 1,5 mm
Capacitatea de încărcare F1 : 10 kN
Capacitatea de încărcare F2 : 8,5 kN
Capacitatea de încărcare F3 : 6,5 kN
Pentru știft de ridicare: 22350.0675 / .0775
Greutate: 413 g
show article view
Material
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
Produs:
cheie frontală ajustabilă, reglabilă
Adecvat pentru Dimensiunea d1 : 8 mm
cheie frontală ajustabilă, reglabilă
Adecvat pentru Dimensiunea d1 : 8 mm
Diametrul pin -0,1: 3 mm
Greutate: 121 g
Produs:
cheie frontală ajustabilă, reglabilă
Adecvat pentru Dimensiunea d1 : 10/12/16/20/25 mm
cheie frontală ajustabilă, reglabilă
Adecvat pentru Dimensiunea d1 : 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Diametrul pin -0,1: 5 mm
Greutate: 309 g
Produs:
cheie tubulară (inserţie pentru cheie tubulară)
Adecvat pentru Dimensiunea d1 : 8 mm
cheie tubulară (inserție pentru cheie tubulară)
Adecvat pentru Dimensiunea d1 : 8 mm
Spațiu pin ±0,1: 16 mm
Diametrul pin -0,1: 3 mm
Greutate: 116 g
Canal pătrat: 1/2 inch
Produs:
cheie tubulară (inserţie pentru cheie tubulară)
Adecvat pentru Dimensiunea d1 : 10 mm
cheie tubulară (inserție pentru cheie tubulară)
Adecvat pentru Dimensiunea d1 : 10 mm
Spațiu pin ±0,1: 20 mm
Diametrul pin -0,1: 5 mm
Greutate: 136 g
Canal pătrat: 1/2 inch
Produs:
cheie tubulară (inserţie pentru cheie tubulară)
Adecvat pentru Dimensiunea d1 : 12 mm
cheie tubulară (inserție pentru cheie tubulară)
Adecvat pentru Dimensiunea d1 : 12 mm
Spațiu pin ±0,1: 22 mm
Diametrul pin -0,1: 5 mm
Greutate: 185 g
Canal pătrat: 1/2 inch
Produs:
cheie tubulară (inserţie pentru cheie tubulară)
Adecvat pentru Dimensiunea d1 : 16/20 mm
cheie tubulară (inserție pentru cheie tubulară)
Adecvat pentru Dimensiunea d1 : 16 mm/20 mm
Spațiu pin ±0,1: 30 mm
Diametrul pin -0,1: 5 mm
Greutate: 243 g
Canal pătrat: 1/2 inch
Asamblare
Asiguraţi toleranţele sigure şi funcţionare constantă.
Uşor de încorporat în diferite materiale.
Bucşa poate fi montată cu ajutorul sculei de asamblare disponibilă opţional.
Poate fi montat în găuri înfundate.
În cazul pieselor înguste, se foloseşte o piuliţă
Fişă cu date EH 22350. Bucşe de poziţionare, plane – pentru ştifturi ridicătoare
Categorie:
Informații despre material
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.