Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 24 rezultate
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Portanță conform cu DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Mai multe detalii
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 9,35 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 9,85 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Portanță conform cu DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Portanță conform cu DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Portanță conform cu DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 5 mm
Poziţie orificiu H11: 8 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 266 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Portanță conform cu DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Mai multe detalii
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 9,35 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 9,85 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Portanță conform cu DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Portanță conform cu DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Portanță conform cu DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 10 mm
Poziţie orificiu H11: 8 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 269 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Portanță conform cu DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Mai multe detalii
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 9,35 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 9,85 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Portanță conform cu DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Portanță conform cu DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Portanță conform cu DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Poziţie orificiu H11: 8 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 270 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Portanță conform cu DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Mai multe detalii
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 9,35 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 9,85 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Portanță conform cu DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Portanță conform cu DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Portanță conform cu DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Poziţie orificiu H11: 8 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 278 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
Portanță conform cu DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Mai multe detalii
d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 9,65 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 10,05 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Portanță conform cu DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Portanță conform cu DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Portanță conform cu DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 5 mm
Poziţie orificiu H11: 8,3 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 266 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
Portanță conform cu DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Mai multe detalii
d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 9,65 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 10,05 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Portanță conform cu DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Portanță conform cu DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Portanță conform cu DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 10 mm
Poziţie orificiu H11: 8,3 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 266 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
Portanță conform cu DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Mai multe detalii
d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 9,65 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 10,05 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Portanță conform cu DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Portanță conform cu DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Portanță conform cu DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Poziţie orificiu H11: 8,3 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 273 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
Portanță conform cu DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Mai multe detalii
d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 9,65 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 10,05 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Portanță conform cu DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Portanță conform cu DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Portanță conform cu DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Poziţie orificiu H11: 8,3 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 235 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Portanță conform cu DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Mai multe detalii
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 11,7 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 12,2 mm
l2 ±0,5: 10,2 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Portanță conform cu DIN EN 13155 F1 : 2,7 kN
Portanță conform cu DIN EN 13155 F2 : 2,4 kN
Portanță conform cu DIN EN 13155 F3 : 2,1 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 10 mm
Poziţie orificiu H11: 10 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 277 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Portanță conform cu DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Mai multe detalii
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 11,7 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 12,2 mm
l2 ±0,5: 10,2 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Portanță conform cu DIN EN 13155 F1 : 2,7 kN
Portanță conform cu DIN EN 13155 F2 : 2,4 kN
Portanță conform cu DIN EN 13155 F3 : 2,1 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 10 mm
Poziţie orificiu H11: 10 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 277 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Portanță conform cu DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Mai multe detalii
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 11,7 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 12,2 mm
l2 ±0,5: 10,2 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Portanță conform cu DIN EN 13155 F1 : 2,7 kN
Portanță conform cu DIN EN 13155 F2 : 2,4 kN
Portanță conform cu DIN EN 13155 F3 : 2,1 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 10 mm
Poziţie orificiu H11: 10 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 299 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Portanță conform cu DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Mai multe detalii
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 11,7 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 12,2 mm
l2 ±0,5: 10,2 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Portanță conform cu DIN EN 13155 F1 : 2,7 kN
Portanță conform cu DIN EN 13155 F2 : 2,4 kN
Portanță conform cu DIN EN 13155 F3 : 2,1 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 10 mm
Poziţie orificiu H11: 10 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 291 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Portanță conform cu DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Mai multe detalii
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 14,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 14,7 mm
l2 ±0,5: 11 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Portanță conform cu DIN EN 13155 F1 : 3,5 kN
Portanță conform cu DIN EN 13155 F2 : 3,2 kN
Portanță conform cu DIN EN 13155 F3 : 2,8 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 10 mm
Poziţie orificiu H11: 12 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 282 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Portanță conform cu DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Mai multe detalii
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 14,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 14,7 mm
l2 ±0,5: 11 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Portanță conform cu DIN EN 13155 F1 : 3,5 kN
Portanță conform cu DIN EN 13155 F2 : 3,2 kN
Portanță conform cu DIN EN 13155 F3 : 2,8 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Poziţie orificiu H11: 12 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 289 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Portanță conform cu DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Mai multe detalii
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 14,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 14,7 mm
l2 ±0,5: 11 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Portanță conform cu DIN EN 13155 F1 : 3,5 kN
Portanță conform cu DIN EN 13155 F2 : 3,2 kN
Portanță conform cu DIN EN 13155 F3 : 2,8 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Poziţie orificiu H11: 12 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 299 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Portanță conform cu DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Mai multe detalii
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 14,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 14,7 mm
l2 ±0,5: 11 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Portanță conform cu DIN EN 13155 F1 : 3,5 kN
Portanță conform cu DIN EN 13155 F2 : 3,2 kN
Portanță conform cu DIN EN 13155 F3 : 2,8 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Poziţie orificiu H11: 12 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 309 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
Portanță conform cu DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,8 kN
Mai multe detalii
d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 16,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 16,7 mm
l2 ±0,5: 13 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Portanță conform cu DIN EN 13155 F1 : 3,8 kN
Portanță conform cu DIN EN 13155 F2 : 3,5 kN
Portanță conform cu DIN EN 13155 F3 : 2,8 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Poziţie orificiu H11: 13,8 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 302 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
Portanță conform cu DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,8 kN
Mai multe detalii
d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 16,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 16,7 mm
l2 ±0,5: 13 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Portanță conform cu DIN EN 13155 F1 : 3,8 kN
Portanță conform cu DIN EN 13155 F2 : 3,5 kN
Portanță conform cu DIN EN 13155 F3 : 2,8 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 35 mm
Poziţie orificiu H11: 13,8 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 360 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
Portanță conform cu DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,8 kN
Mai multe detalii
d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
l1 +0,6: 75 mm
d2 : 16,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 16,7 mm
l2 ±0,5: 13 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Portanță conform cu DIN EN 13155 F1 : 3,8 kN
Portanță conform cu DIN EN 13155 F2 : 3,5 kN
Portanță conform cu DIN EN 13155 F3 : 2,8 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 35 mm
Poziţie orificiu H11: 13,8 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 391 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Portanță conform cu DIN EN 13155 F1 [kN]:
4,8 kN
Mai multe detalii
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 18,6 mm
d3 : 25 mm
d4 min.: 19,2 mm
l2 ±0,5: 15,1 mm
l3 : 31 mm
l4 : 44,5 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 92,8 mm
l9 : 21,5 mm
Portanță conform cu DIN EN 13155 F1 : 4,8 kN
Portanță conform cu DIN EN 13155 F2 : 4,5 kN
Portanță conform cu DIN EN 13155 F3 : 4,1 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Poziţie orificiu H11: 16 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 385 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Portanță conform cu DIN EN 13155 F1 [kN]:
4,8 kN
Mai multe detalii
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 18,6 mm
d3 : 25 mm
d4 min.: 19,2 mm
l2 ±0,5: 15,1 mm
l3 : 31 mm
l4 : 44,5 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 92,8 mm
l9 : 21,5 mm
Portanță conform cu DIN EN 13155 F1 : 4,8 kN
Portanță conform cu DIN EN 13155 F2 : 4,5 kN
Portanță conform cu DIN EN 13155 F3 : 4,1 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 35 mm
Poziţie orificiu H11: 16 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 424 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Portanță conform cu DIN EN 13155 F1 [kN]:
4,8 kN
Mai multe detalii
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 75 mm
d2 : 18,6 mm
d3 : 25 mm
d4 min.: 19,2 mm
l2 ±0,5: 15,1 mm
l3 : 31 mm
l4 : 44,5 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 92,8 mm
l9 : 21,5 mm
Portanță conform cu DIN EN 13155 F1 : 4,8 kN
Portanță conform cu DIN EN 13155 F2 : 4,5 kN
Portanță conform cu DIN EN 13155 F3 : 4,1 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 40 mm
Poziţie orificiu H11: 16 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 467 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Portanță conform cu DIN EN 13155 F1 [kN]:
10 kN
Mai multe detalii
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 24,5 mm
d3 : 30 mm
d4 min.: 25,2 mm
l2 ±0,5: 19,7 mm
l3 : 36,5 mm
l4 : 52 mm
l5 : 32,6 mm
l6 : 36 mm
l7 : 56 mm
l8 : 114 mm
l9 : 26 mm
Portanță conform cu DIN EN 13155 F1 : 10 kN
Portanță conform cu DIN EN 13155 F2 : 8,5 kN
Portanță conform cu DIN EN 13155 F3 : 6,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 25 mm
Poziţie orificiu H11: 20 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 709 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Portanță conform cu DIN EN 13155 F1 [kN]:
10 kN
Mai multe detalii
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 75 mm
d2 : 24,5 mm
d3 : 30 mm
d4 min.: 25,2 mm
l2 ±0,5: 19,7 mm
l3 : 36,5 mm
l4 : 52 mm
l5 : 32,6 mm
l6 : 36 mm
l7 : 56 mm
l8 : 114 mm
l9 : 26 mm
Portanță conform cu DIN EN 13155 F1 : 10 kN
Portanță conform cu DIN EN 13155 F2 : 8,5 kN
Portanță conform cu DIN EN 13155 F3 : 6,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 30 mm
Poziţie orificiu H11: 20 mm
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 776 g
show article view
Material
Element bolţ
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat cu mangan
Buton de apăsare
Cheie de tachelj
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat cu mangan
Arc
Asamblare
Sunt suficiente găuri simple H11.
Montaj:
1. Apăsaţi butonul si ţineţi-l apăsat.
2. Introduceţi ştiftul de ridicare
3. Eliberaţi butonul (Butonul trebuie să revina la poziţia iniţială)
Demontare:
1. Apăsaţi butonul si ţineţi-l apăsat.
2. Scoateţi ştiftul de ridicare
3. Eliberaţi butonul.
Operaţii
Fiecare pin de ridicare conţine manual de instrucţiuni, şi o declaraţiede conformitate CE.
FAQ - Ştifturi ridicătoare
Fişă cu date EH 22350. Ştifturi ridicătoare – autoblocant
Original operating instructions lifting pins
Categorie:
Manual de utilizare
Instrucţiuni de utilizare pentru Ştifturile de ridicare (EH 22350.)
Categorie:
Manual de utilizare
Categorie:
Informații despre material
Accesorii
Ca şi accesoriu se găsesc, bucşele de poziţionare potrivite pentru d1 = 8, 10, 12, 16 şi 20
Produse asociate
Ştifturi ridicătoare, autoblocant, din oţel inoxidabil
Bucşe de poziţionare, pentru ştifturi ridicătoare
Bucşe de poziţionare, plane, pentru ştifturi ridicătoare
Bucşă de poziţionare cu garnitură, netedă, pentru ştifturi ridicătoare
Ştifturi ridicătoare cu filet, autoblocant
Ştifturi ridicătoare cu filet, autoblocant, pentru găuri de centrare conform DIN 332
Ştifturi ridicătoare cu filet, autoblocant, cu cheie de tachelaj rotativă
Ştifturi ridicătoare cu filet, autoblocant - INCH
Ştifturi ridicătoare cu filet, autoblocant, cu cheie de tachelaj rotativă - INCH
Conform RoHS
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.
Conţine substanşe din Declaraţia 65
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Care este diferenţa dintre ştifturi de ridicare şi ştifturi de ridicare cu filet?
Piesele care au o gaură filetată pot fi ridicate cu ştifturile de ridicare cu filet. Ştifturile de ridicare pot fi montate foarte rapid dar doar în găuri care au o degajare. Dacă nu există nici o degajare, pot fi utilizate bucşele de poziţionare adiacente.
Ce trebuie luat în considerare când folosim ştifturi de ridicare?
Găuri cu toleranţa H11 sunt suficiente pentru montaj. Ştiftul de ridicare trebuie întodeauna introdus complet în gaură. Fiind un dispozitiv de ridicare cu certificat TÜV şi cu marcaj CE, trebuie citite întodeauna instrucţiuniile de utilizare.
Ce forţă axială poate fi aplicată pe ştifturi de ridicare?
Portanţa maximă depinde de varianta utilizată. Valorile sunt între 1.5 kN (diametrul 8) până la 10 kN (diametrul 20) cu factor de siguranţă 5. Valorile sunt mai mici pentru direcţie de ridicare pe diagonală sau la 90° - a se vedea tabelul cu date.
Care este cantitatea minimă de comandă pentru ştifturi de ridicare cu giometrie specială?
Pentru ca oferta noastră să fie economică cantitatea unei eventuale comenzi trebuie să fie pentru minim 10 bucăţi. Vă rugăm să ne contactaţi dacă aveţi astfel de cereri.
Care este diferenţa dintre certificatul TÜV şi marcajul CE pentru ştifturi de ridicare şi stifturi de ridicare cu filet?
Cofriom Directivei Europene 2006/42/EC, marcarea CE pentru dispozitive de rdicare este obligatorie. Marcajul CE inculde, printre altele, portanţa maximă a ştifturilor de ridicare. Aceasta valoare este determinată în urma calculelor şi testelor interne. Ştifturile de ridicare primesc certificatul TÜV numai daca valorile sunt verificate ulterior si de catre specialiştii TÜV. Ştifturi cu forme speciale se pot produce dar nu sunt marcate CE , şi nici nu le este indicataă portanţa maximă, datorită că nu se fac teste pe ştifturi speciale. Dacă este necesar, un marcaj CE poate fi incriptionat pe ştifturi dar similare cu valorile pentru ştifturile standard cele mai apropiate ca mărime . Certificat TÜV trebuie comandat separat la TÜV pentru fiecare mărime, şi se necesită costuri suplimentare. Vă rugăm să ne contactaţi dacă aveţi astfel de cereri.
Sunt indicate pe ştifturi de ridicare date privind detaliile de producţie?
Da, pe lângă anul fabricaţiei,este marcată pe ştifturi şi seria de producţie S/N .
Din ce materiale sunt fabricate ştifturile de ridicare?
Există varianta din oţel tratat, cu revenire, fosfatat cu mangan şi varianta din oţel inoxidabil 1.4542 călit prin precipitare, alegerea se face în funcţie de mediul de lucru. Pentru valori vă rugam verificaţi tabelul cu date tehnice.
Care este durbilitatea de viată a ştifturilor de ridicare?
În mod general nu se poate raspunde la această întrebare, întodeauna durata de viaţă este influenţată de aplicaţie şi de mediul de lucru. Daca un ştift de ridicare este deteriorat, de ex. este defgormat sau crăpat, trebuie automat scos din utilizare. Acest control vizual trebuie efectuat înainte de fiecare utilizare. Mai mult, ştifturile de ridicare trebuie verificare anual, funcţional şi vizual, de către personal calificat.
Ştifturile de ridicare poti fi utilizate şi pentru ridicare de persoane?
Ştifturile de ridicare nu au aprobarile necesare pentru ridicare de persoane. Dacă se doresc utilizate cu acest scop, ştifturile de ridicare trebuie aprobate de catre producatorul dispozitivului de ridicat unde se doreşte utilizarea lor.