Bucşe de po­zi­ţio­nare pentru ştifturi ridicătoare

EH 22350.

Bucşele de poziţionare sunt utilizate pentru poziţionarea rapidă şi sigură a ştifturilor EH 22350 / EH.22351.

Rezistent la coroziune şi abraziune.

Cautarea dvs. a dat 17 rezultate

d1 H11 [mm]
d2 [mm]
Pen­tru lun­gi­mea no­mi­nală [mm]
Pen­tru știft de ri­di­care

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pen­tru lun­gi­mea no­mi­nală [mm]:
10 mm
Pen­tru știft de ri­di­care:
22350.0601 / .0701
Cod produs.:
22350.0900
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • Pentru lungimea nominală: 10 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2: 20 mm
  • SW: 19 mm
  • Moment străngere max.: 90 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacitatea de încărcare F1: 1,5 kN
  • Capacitatea de încărcare F2: 1,2 kN
  • Capacitatea de încărcare F3: 0,5 kN
  • Pentru știft de ridicare: 22350.0601 / .0701
  • Greutate: 34 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pen­tru lun­gi­mea no­mi­nală [mm]:
15 mm
Pen­tru știft de ri­di­care:
22350.0602 / .0702
Cod produs.:
22350.0902
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • Pentru lungimea nominală: 15 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2: 20 mm
  • SW: 19 mm
  • Moment străngere max.: 90 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacitatea de încărcare F1: 1,5 kN
  • Capacitatea de încărcare F2: 1,2 kN
  • Capacitatea de încărcare F3: 0,5 kN
  • Pentru știft de ridicare: 22350.0602 / .0702
  • Greutate: 34 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Pen­tru lun­gi­mea no­mi­nală [mm]:
25 mm
Pen­tru știft de ri­di­care:
22350.0604 / .0704
Cod produs.:
22350.0904
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16
  • Pentru lungimea nominală: 25 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • l1: 37,5 mm
  • l2: 25 mm
  • SW: 19 mm
  • Moment străngere max.: 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacitatea de încărcare F1: 1,5 kN
  • Capacitatea de încărcare F2: 1,2 kN
  • Capacitatea de încărcare F3: 0,5 kN
  • Pentru știft de ridicare: 22350.0604 / .0704
  • Greutate: 47 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Pen­tru lun­gi­mea no­mi­nală [mm]:
35 mm
Pen­tru știft de ri­di­care:
22350.0606 / .0706
Cod produs.:
22350.0906
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16
  • Pentru lungimea nominală: 35 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2: 35 mm
  • SW: 19 mm
  • Moment străngere max.: 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacitatea de încărcare F1: 1,5 kN
  • Capacitatea de încărcare F2: 1,2 kN
  • Capacitatea de încărcare F3: 0,5 kN
  • Pentru știft de ridicare: 22350.0606 / .0706
  • Greutate: 57 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Pen­tru lun­gi­mea no­mi­nală [mm]:
15 mm
Pen­tru știft de ri­di­care:
22350.0621 / .0721
Cod produs.:
22350.0910
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • Pentru lungimea nominală: 15 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • l1: 35,5 mm
  • l2: 24 mm
  • SW: 24 mm
  • Moment străngere max.: 145 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacitatea de încărcare F1: 2,7 kN
  • Capacitatea de încărcare F2: 2,4 kN
  • Capacitatea de încărcare F3: 2,1 kN
  • Pentru știft de ridicare: 22350.0621 / .0721
  • Greutate: 71 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Pen­tru lun­gi­mea no­mi­nală [mm]:
25 mm
Pen­tru știft de ri­di­care:
22350.0623 / .0723
Cod produs.:
22350.0912
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • Pentru lungimea nominală: 25 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • l1: 35,5 mm
  • l2: 24 mm
  • SW: 24 mm
  • Moment străngere max.: 145 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacitatea de încărcare F1: 2,7 kN
  • Capacitatea de încărcare F2: 2,4 kN
  • Capacitatea de încărcare F3: 2,1 kN
  • Pentru știft de ridicare: 22350.0623 / .0723
  • Greutate: 74 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20
Pen­tru lun­gi­mea no­mi­nală [mm]:
35 mm
Pen­tru știft de ri­di­care:
22350.0625 / .0725
Cod produs.:
22350.0914
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20
  • Pentru lungimea nominală: 35 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • l1: 46 mm
  • l2: 29 mm
  • SW: 24 mm
  • Moment străngere max.: 130 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacitatea de încărcare F1: 2,7 kN
  • Capacitatea de încărcare F2: 2,4 kN
  • Capacitatea de încărcare F3: 2,1 kN
  • Pentru știft de ridicare: 22350.0625 / .0725
  • Greutate: 94 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20
Pen­tru lun­gi­mea no­mi­nală [mm]:
50 mm
Pen­tru știft de ri­di­care:
22350.0627 / .0727
Cod produs.:
22350.0916
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20
  • Pentru lungimea nominală: 50 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 49 mm
  • SW: 24 mm
  • Moment străngere max.: 130 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacitatea de încărcare F1: 2,7 kN
  • Capacitatea de încărcare F2: 2,4 kN
  • Capacitatea de încărcare F3: 2,1 kN
  • Pentru știft de ridicare: 22350.0627 / .0727
  • Greutate: 117 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24 x 1,5 mm
Pen­tru lun­gi­mea no­mi­nală [mm]:
15 mm
Pen­tru știft de ri­di­care:
22350.0631 / .0731
Cod produs.:
22350.0920
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24 x 1,5 mm
  • Pentru lungimea nominală: 15 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • l1: 35,5 mm
  • l2: 24 mm
  • SW: 27 mm
  • Moment străngere max.: 220 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacitatea de încărcare F1: 3,5 kN
  • Capacitatea de încărcare F2: 3,2 kN
  • Capacitatea de încărcare F3: 2,8 kN
  • Pentru știft de ridicare: 22350.0631 / .0731
  • Greutate: 95 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24 x 1,5 mm
Pen­tru lun­gi­mea no­mi­nală [mm]:
25 mm
Pen­tru știft de ri­di­care:
22350.0633 / .0733
Cod produs.:
22350.0922
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24 x 1,5 mm
  • Pentru lungimea nominală: 25 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • l1: 36,5 mm
  • l2: 24 mm
  • SW: 27 mm
  • Moment străngere max.: 220 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacitatea de încărcare F1: 3,5 kN
  • Capacitatea de încărcare F2: 3,2 kN
  • Capacitatea de încărcare F3: 2,8 kN
  • Pentru știft de ridicare: 22350.0633 / .0733
  • Greutate: 103 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24
Pen­tru lun­gi­mea no­mi­nală [mm]:
35 mm
Pen­tru știft de ri­di­care:
22350.0635 / .0735
Cod produs.:
22350.0924
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24
  • Pentru lungimea nominală: 35 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • l1: 48,5 mm
  • l2: 36 mm
  • SW: 27 mm
  • Moment străngere max.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacitatea de încărcare F1: 3,5 kN
  • Capacitatea de încărcare F2: 3,2 kN
  • Capacitatea de încărcare F3: 2,8 kN
  • Pentru știft de ridicare: 22350.0635 / .0735
  • Greutate: 120 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24
Pen­tru lun­gi­mea no­mi­nală [mm]:
50 mm
Pen­tru știft de ri­di­care:
22350.0637 / .0737
Cod produs.:
22350.0926
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24
  • Pentru lungimea nominală: 50 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • l1: 72,5 mm
  • l2: 60 mm
  • SW: 27 mm
  • Moment străngere max.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacitatea de încărcare F1: 3,5 kN
  • Capacitatea de încărcare F2: 3,2 kN
  • Capacitatea de încărcare F3: 2,8 kN
  • Pentru știft de ridicare: 22350.0637 / .0737
  • Greutate: 164 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30 x 2 mm
Pen­tru lun­gi­mea no­mi­nală [mm]:
25 mm
Pen­tru știft de ri­di­care:
22350.0641 / .0741
Cod produs.:
22350.0930
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30 x 2 mm
  • Pentru lungimea nominală: 25 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,2 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 29 mm
  • SW: 30 mm
  • Moment străngere max.: 440 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacitatea de încărcare F1: 4,8 kN
  • Capacitatea de încărcare F2: 4,5 kN
  • Capacitatea de încărcare F3: 4,1 kN
  • Pentru știft de ridicare: 22350.0641 / .0741
  • Greutate: 164 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30
Pen­tru lun­gi­mea no­mi­nală [mm]:
50 mm
Pen­tru știft de ri­di­care:
22350.0643 / .0743
Cod produs.:
22350.0934
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30
  • Pentru lungimea nominală: 50 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,2 mm
  • l1: 66 mm
  • l2: 44 mm
  • SW: 30 mm
  • Moment străngere max.: 400 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacitatea de încărcare F1: 4,8 kN
  • Capacitatea de încărcare F2: 4,5 kN
  • Capacitatea de încărcare F3: 4,1 kN
  • Pentru știft de ridicare: 22350.0643 / .0743
  • Greutate: 238 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30
Pen­tru lun­gi­mea no­mi­nală [mm]:
75 mm
Pen­tru știft de ri­di­care:
22350.0645 / .0745
Cod produs.:
22350.0936
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30
  • Pentru lungimea nominală: 75 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,2 mm
  • l1: 96 mm
  • l2: 74 mm
  • SW: 30 mm
  • Moment străngere max.: 400 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacitatea de încărcare F1: 4,8 kN
  • Capacitatea de încărcare F2: 4,5 kN
  • Capacitatea de încărcare F3: 4,1 kN
  • Pentru știft de ridicare: 22350.0645 / .0745
  • Greutate: 325 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 H11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M36 x 2 mm
Pen­tru lun­gi­mea no­mi­nală [mm]:
50 mm
Pen­tru știft de ri­di­care:
22350.0673 / .0773
Cod produs.:
22350.0954
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 H11: 20 mm
  • d2: M36 x 2 mm
  • Pentru lungimea nominală: 50 mm
  • d3 -0,2: 43 mm
  • d4 +0,3: 26 mm
  • l1: 70 mm
  • l2: 55 mm
  • SW: 36 mm
  • Moment străngere max.: 440 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacitatea de încărcare F1: 10 kN
  • Capacitatea de încărcare F2: 8,5 kN
  • Capacitatea de încărcare F3: 6,5 kN
  • Pentru știft de ridicare: 22350.0673 / .0773
  • Greutate: 353 g
show article view
Bucşe de poziţionare
d1 H11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M36 x 2 mm
Pen­tru lun­gi­mea no­mi­nală [mm]:
75 mm
Pen­tru știft de ri­di­care:
22350.0675 / .0775
Cod produs.:
22350.0956
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 H11: 20 mm
  • d2: M36 x 2 mm
  • Pentru lungimea nominală: 75 mm
  • d3 -0,2: 43 mm
  • d4 +0,3: 26 mm
  • l1: 95 mm
  • l2: 80 mm
  • SW: 36 mm
  • Moment străngere max.: 440 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacitatea de încărcare F1: 10 kN
  • Capacitatea de încărcare F2: 8,5 kN
  • Capacitatea de încărcare F3: 6,5 kN
  • Pentru știft de ridicare: 22350.0675 / .0775
  • Greutate: 470 g
show article view
Bucşe de poziţionare

Material

  • Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare

Asamblare

Asiguraţi toleranţele sigure şi funcţionare constantă.

Uşor de încorporat în diferite materiale.

Poate fi montat în găuri înfundate.

În  cazul pieselor înguste, se foloseşte o piuliţă

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22350. Bucşe de poziţionare – pentru ştifturi ridicătoare
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Ştifturi ridicătoare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Lifting Devices
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.