Element de ridicare pentru utilizare rapidă şi uşoară, cu corp mobil şi şurub de blocare pentru a asigura protecţie împotriva deblocării neintenţionate. Dispozitivele speciale de ridicare, de ex. inelele de ridicare, nu mai sunt necesare pentru manipularea piesei de lucru.
Rezistenţa la coroziune şi la intemperii, face de asemenea, să fie adecvat şi pentru utilizarea în aer liber. Pini foarte solizi, căliţi prin precipitare, cu o capacitate de încărcare extremă.
Acest articol 22350.0753 - Ştifturi ridicătoare autoblocant, din oţel inoxidabil / (d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm, l1 +0,6: 50 mm) este o variantă a grupului de articole Ştifturi ridicătoare autoblocant, din oţel inoxidabil (EH 22350.)
Element bolţ
Buton de apăsare
Cheie de tachelj
Arc
Sunt suficiente găuri simple H11.
1. Apăsaţi butonul si ţineţi-l apăsat.
2. Introduceţi ştiftul de ridicare
3. Eliberaţi butonul (Butonul trebuie să revina la poziţia iniţială)
1. Apăsaţi butonul si ţineţi-l apăsat.
2. Scoateţi ştiftul de ridicare
3. Eliberaţi butonul.
Fiecare pin de ridicare conţine manual de instrucţiuni, şi o declaraţiede conformitate CE.
Ca şi accesoriu se găsesc, bucşele de poziţionare potrivite pentru d1 = 8, 10, 12, 16 şi 20
Sunt neconforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.